Rozwiązania CEMS
MCS200HW

Sprawdzone urządzenie pomiarowe do monitorowania spalin

Twoje korzyści

  • Niezawodne wyniki pomiaru, także w przypadku składników gazu rozpuszczalnych w wodzie
  • Tylko jeden analizator do symultanicznego monitorowania maks. 12 składników gazu
  • W każdej chwili dostępne uzupełniane zestawienie składników pomiaru
  • Komfortowa obsługa w zależności od wykonywanych zadań
  • Zdalny dostęp bez dodatkowego oprogramowania
  • Wysoka dostępność eksploatacyjna dzięki certyfikowanej, wewnętrznej kontroli dryftu (QAL3) bez gazów wzorcowych
  • Niskie koszty serwisu wynikające z niewielkich nakładów związanych z konserwacją
  • Kompletne przesyłanie danych tylko za pomocą jednego interfejsu

Przegląd

Sprawdzone urządzenie pomiarowe do monitorowania spalin

MCS200HW to wielokomponentowy system analityczny do ciągłego pomiaru maks. 10 składników spalin w podczerwieni w spalarniach przemysłowych. MCS200HW się on ekstrakcją w wysokiej temperaturze – wszystkie części mające kontakt z medium, od sondy próbek gazu aż po kuwetę, są podgrzewane powyżej punktu rosy, co chroni przed korozją.

Wbudowana sonda lambda umożliwia dodatkowo pomiar tlenu. Pomiar TOC można opcjonalnie rozszerzyć za pomocą zintegrowanego urządzenia GMS811 FIDORi. Wewnętrzna kontrola punktu referencyjnego pozwala na szybkie sprawdzenie wartości pomiarowych bez użycia gazów wzorcowych. Wyświetlacz z podłączeniem do internetu oraz kreatory zadań zdefiniowane w oprogramowaniu sprawiają, że obsługa jest bardzo prosta.

Przegląd
  • Pomiar nawet 10 składników w podczerwieni oraz O2 i TOC
  • Urządzenie pomiarowe cechujące się ekstrakcją w wysokiej temperaturze
  • Tłoczenie gazu przez pompę eżektorową bez zużycia eksploatacyjnego
  • Kontrola punktu referencyjnego za pomocą wewnętrznych filtrów regulacyjnych
  • Cyfrowy interfejs Modbus® z certyfikatem
  • Serwer WWW do sterowania urządzeniami niezależnie od platformy
  • Zastosowanie suchych gazów wzorcowych w przypadku HCl i NH3

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System MCS200HW

    System MCS200HW

    Wielkości pomiaroweCH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneCH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Metody pomiaroweKorelacja filtrów interferencyjnych, Korelacja filtrów gazu
    Odcinek pomiarowy
    8,48 m
    Przepływ gazu
    200 l/h ... 400 l/h
    Zakresy pomiarowe
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 700 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 8.000 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 50 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    HCl0 ... 9 ppm / 0 ... 1.840 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 15 ppm / 0 ... 650 ppm
    NO0 ... 110 ppm / 0 ... 1.865 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 240 ppm
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1.015 ppm
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 26 ppm / 0 ... 875 ppm
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    NO0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 200 s
    Dokładność
    ≤ 2 %
    W odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Dryft czułości
    ≤ 3 %: w okresie międzyobsługowym, w odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Dryft punktu zerowego
    < 3 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na okres międzyobsługowy
    Dryft punktu odniesienia
    < 3 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na okres międzyobsługowy
    Granica detekcji
    ≤ 2 %: w odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Pomiar TOC0,05 mg/m³
    Dokładność porównania
    ≤ 3,3 %: w odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Pomiar O2≤ 0,2 Vol.-%
    Niepewność pomiaru
    ≤ 2 %
    Wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Temperatura procesu
    ≤ +1.300 °C
    Temperatura mierzonego gazu
    Wejście systemu analitycznego≤ +200 °C
    Ciśnienie procesu
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność gazu procesowego
    ≤ 40 Vol.-%
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +40 °C
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +70 °C
    Ciśnienie otoczenia
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 90 %
    Wilgotność względna, nie powodująca korozji
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    EN 15267

    EN 14181

    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP54
    Wyjścia analogowe0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Liczba zależy od konfiguracji systemu
    Wejścia analogowe0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Liczba zależy od konfiguracji systemu; izolacja galwaniczna
    Wyjścia dwustanowe48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    Liczba zależy od konfiguracji systemu; izolacja galwaniczna
    Wejścia dwustanowe3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Liczba zależy od konfiguracji systemu
    Modbus✔ , ✔
    Rodzaj wbudowaniaTCP
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    UwagaOpcja
    Ethernet
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja”
    WprowadzanieEkran dotykowy
    ObsługaZa pośrednictwem wyświetlacza LCD lub oprogramowania SOPAS ET, wiele poziomów obsługi, zabezpieczenie hasłem
    Języki menuNiemiecki, angielski
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Szafa analizatora808 mm x 2.208 mm x 623 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Płytka montażowa699 mm x 1.896 mm x 334 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    Szafa analizatoraOk. 250 kg
    Materiał, mający kontakt z mediumStal nierdzewna 1.4571, PTFE, Aluminium powlekane
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocyAnalizator: ≤ 1.000 VA
    Przewód gazu mierzonego, podgrzewany: ≤ 95 VA/m
    Zespół do pobierania próbek gazu: ≤ 450 VA
    Ogrzewana rurka specjalna: ≤ 450 VA
    Materiały pomocnicze
    Powietrze aparaturowe (jakość gazu zerowego)≤ 350 l/h
    6 ... 7 barów; maks. wielkość cząstek: 1 µm; maks. zawartość oleju: 0,1 mg/m³; ciśnieniowy punkt rosy: maks. –30°C
    Powietrze aparaturowe (sprężone powietrze do eżektora)≤ 1.300 l/h
    6 ... 7 barów; maks. wielkość cząstek: 1 µm; maks. zawartość oleju: 0,1 mg/m³; ciśnieniowy punkt rosy: maks. –30°C
    Gaz referencyjny≤ 350 l/h
    Maks. 4 bary; gaz referencyjny musi spełniać wymagania właściwych wytycznych i norm
    Przyłącza gazu mierzonego
    Wejście gazu mierzonegoZłącze śrubowe z pierścieniem zaciskowym do rur 6 mm
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Sprężone powietrze do eżektoraDN 6/8
    Gaz referencyjnyZłącze śrubowe z pierścieniem zaciskowym do rur 6 mm
    Wyjście spalinDN 8/10
    Funkcje korekcjiKorekta odchyłki i optyczna kontrola funkcji za pomocą kuwety regulacyjnej
    Funkcje kontroliAutomatyczny cykl kontroli punktu zerowego i punktu odniesienia
    Elementy systemu

    Zespół do pobierania próbek gazu

    Przewód gazu mierzonego

    Szafa analizatora

    OpcjeGMS811 FIDORi
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania