Rozwiązania CEMS
MCS100FT

Zastosowanie sprawdzonej technologii o najwyższym stopniu zaawansowania – wszystko pod kontrolą

Twoje korzyści

  • Rzetelne monitorowanie wartości granicznych HF
  • Tylko jeden analizator do ponad 12 składników pomiarowych
  • Łatwe włączenie do otoczenia sieciowego klienta
  • Długi, 6-miesięczny okres międzyobsługowy dla wielu składników pomiarowych
  • Sprawdzony pod kątem przydatności pomiar gazów cieplarnianych, takich jak N2O, CH4 i CO2
  • Niewielkie nakłady na konserwację

Przegląd

Zastosowanie sprawdzonej technologii o najwyższym stopniu zaawansowania – wszystko pod kontrolą

Zasada pomiaru FTIR umożliwia jednoczesną rejestrację ponad 12 składników pomiarowych – odpowiednio do wymagań klienta. System analityczny FTIR typu MCS100FT z podgrzewaną do wysokich temperatur komorą pomiarową z materiału odpornego na korozję umożliwia również monitorowanie wartości granicznych fluorowodoru, zgodnie z przepisami prawa. MCS100FT jest standardowo wyposażony w czujnik tlenu i może być uzupełniony o analizator całkowitej zawartości węgla. MCS100FT to niedoścignione rozwiązanie cechujące się niezawodną techniką pomiarową, łatwą obsługą i niewielkimi nakładami na konserwację.

Przegląd
  • Najmniejszy zakres pomiarowy HF o sprawdzonej przydatności: 0 ... 3 mg/m³
  • Automatyczne wyrównanie spektrum AutoVAL dla niezawodnych wartości pomiarowych
  • Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
  • Tłoczenie gazu mierzonego przez eżektor niezawierający elementów ruchomych
  • Przydatność sprawdzona zgodnie z normą EN15267
  • Zdalne sterowanie i zdalna diagnostyka za pośrednictwem oprogramowanie SOPAS ET
  • Automatyczna regulacja analizatora
  • Automatyczne płukanie zwrotne i czyszczenie filtra jednostki probierczej

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System MCS100FT

    System MCS100FT

    Wielkości pomiaroweCH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneCH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Metody pomiaroweSpektroskopia FTIR, Detekcja płomieniowo-jonizacyjna, Czujnik na bazie dwutlenku cyrkonu
    Przepływ gazu
    ≤ 300 l/h
    Zakresy pomiarowe
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 210 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 1.200 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 7,5 ppm / 0 ... 75 ppm
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 100 ppm
    HF0 ... 3 ppm / 0 ... 10 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 13 ppm / 0 ... 65 ppm
    NO0 ... 150 ppm / 0 ... 1.500 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
    N2O0 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 525 ppm
    NOx0 ... 100 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    C3H80 ... 25 ppm
    C2H60 ... 40 ppm
    Inne zakresy pomiarowe i składniki na zapytanie
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 90 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    HF0 ... 3 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
    NO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 400 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NO20 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 200 s
    FID≤ 45 s
    Dryft czułości
    < 3 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na okres międzyobsługowy
    FID< 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    < 3 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na okres międzyobsługowy
    FID< 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Granica detekcji
    < 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Temperatura procesu
    ≤ +1.300 °C
    Temperatura mierzonego gazu
    ≤ +220 °C
    Ciśnienie procesu
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +35 °C
    Z urządzeniem chłodzącym+5 °C ... +50 °C
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +60 °C
    Ciśnienie otoczenia
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 80 %
    Bez kondensacji
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP43
    OpcjonalnieIP54
    Wyjścia analogowe0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Liczba zależy od konfiguracji systemu; separacja galwaniczna, maks. 32 wyjścia
    Wejścia analogowe0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Liczba zależy od konfiguracji systemu; separacja galwaniczna, maks. 32 wejścia
    Wyjścia dwustanowe48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    Liczba zależy od konfiguracji systemu; separacja galwaniczna, maks. 64 wyjścia
    Wejścia dwustanowe3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Liczba zależy od konfiguracji systemu; maks. 64 wejścia
    Modbus✔ , ✔
    Rodzaj wbudowaniaTCP
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    UwagaOpcja
    Ethernet
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja”
    WprowadzanieEkran dotykowy
    Obsługa

    Za pomocą wyświetlacza LCD lub oprogramowania SOPAS ET

    Wiele poziomów obsługi, ochrona hasłem

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Szafa analizatora806 mm x 2.165 mm x 605 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Z urządzeniem chłodzącym1.096 mm x 2.165 mm x 605 mm
    Masa
    ≤ 260 kg
    Zasilanie
    NapięcieW zależności od wersji urządzenia
    Pobór mocySzafa analizatora: ≤ 1.000 VA
    Bez urządzenia chłodzącego
    Przewód gazu mierzonego, podgrzewany: ≤ 95 VA
    Zespół do pobierania próbek gazu: ≤ 450 VA
    Ogrzewana rurka specjalna: ≤ 450 VA
    Materiały pomocnicze
    Gaz zerowy (FTIR/FID)≤ 300 l/h ... ≤ 350 l/h
    Powietrze aparaturowe; 3±0,2 bara; wielkość cząstek: maks. 1 µm; zawartość oleju: maks. 0,1 mg/m³; ciśnieniowy punkt rosy: maks. –30°C
    Gaz zerowy (O2)≤ 350 l/h
    O2 w N2:1 ... 4% obj.; dokładność ±2%; 3 ±0,2 bara
    Gaz referencyjny (FTIR)≤ 350 l/h
    Składniki pomiarowe w N2; 70% wartości końcowej zakresu pomiarowego; 3 ±0,2 bara
    Gaz referencyjny (O2)≤ 350 l/h
    Powietrze atmosferyczne
    Gaz referencyjny (FID)≤ 450 l/h
    Propan w powietrzu syntetycznym: 75% wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Powietrze aparaturowe≤ 2.000 l/h
    Powietrze aparaturowe; 5...7 barów; wielkość cząstek: maks. 1 µm; zawartość oleju: maks. 0,1 mg/m³; ciśnieniowy punkt rosy: maks. –30°C
    Gaz palny≤ 4,8 l/h
    Wodór: 5.0 albo wyżej; 3 ±0,2 bara
    Powietrze spalania≤ 30 l/h
    Powietrze aparaturowe; 3±0,2 bara; wielkość cząstek: maks. 1 µm; zawartość oleju: maks. 0,1 mg/m³; ciśnieniowy punkt rosy: maks. –30°C
    Przyłącza gazu mierzonego
    Wejście gazu mierzonegoDN 4/6
    Wyjście spalinDN 8/10
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Gaz wzorcowyDN 4/6
    Gaz palnyDN 4/6
    Powietrze aparaturoweDN 6/8
    Funkcje korekcjiWewnętrzny zespół kalibrujący (opcja)
    Funkcje kontroliWewnętrzna kontrola punktu zerowego
    OpcjeZintegrowany analizator całkowitej zawartości węglowodorów
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania