Kontakt
Opinia

Rozwiązania CEMS
MCS100FT-C

The all-purpose champion of meeting environmental emissions monitoring needs

Twoje korzyści

  • Measures up to 13 gas components
  • Long maintenance interval of 6 months for many measuring components
  • Measures greenhouse gases such as N2O, CH4, and CO2
  • Measures low concentrations of HF: 0 ... 3 mg/m³

Przegląd

The all-purpose champion of meeting environmental emissions monitoring needs

The MCS100FT-C system uses Fourier infrared technology to monitor flue gas. From probe sampling to cell, all components that come in contact with the sample gas are heated to a temperature above the acid dew point to prevent corrosion. The sampling probe uses two-stage filtration, and the inlet to the analysis cell is also filtered, ensuring safe use of the system. A built-in ejector transports the sample gas without the wear that moving parts would cause, and a built-in pressure module keeps the sample gas in the cell stable. The analyzer can be used for environmental emissions monitoring and also for industrial process monitoring. An optional FID may be added to measure VOCs.

Przegląd
  • Touch-screen operation with multiple levels of password protection
  • Ethernet interface for remote diagnostics and operation
  • Gas paths completely heated to prevent corrosion and measurement error produced by condensation
  • Built-in ejector reduces component wear
  • Optional zirconium dioxide sensor for O2 measurement
  • Utilizes Fourier infrared technology for rapid measurement of multiple gas components
  • Supports calibration of the full system or direct calibration of the analyzer
  • Multi-stage filtration allows safe sampling
  • Automatic zeroing, span calibration, and regular back-purging
  • Includes temperature and flow control and automatic sampling cut-off if malfunction occurs
  • Automatic purging protects the instrument in case of malfunction
  • The interferometer can be unaffected by vibrations

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System MCS100FT-C

    System MCS100FT-C

    Wielkości pomiaroweCH4, C2H6, C3H8, Corg, CO, CO2, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, Prędkość gazu, Temperatura, Ciśnienie, Stężenie pyłów
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneCO, CO2, HCl, H2O, NO, NO2, O2, SO2, Prędkość gazu, Temperatura, Ciśnienie, Stężenie pyłów
    Metody pomiaroweSpektroskopia FTIR
    Długość toru pomiarowego
    8,48 m
    Wielkość próbkowania
    ≤ 300 l/h
    Zakresy pomiarowe
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    C3H80 ... 55 mg/m³
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
    NO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NO20 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NO0 ... 500 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 600 mg/m³
    Stężenie pyłów0 ... 100 mg/m³
    Prędkość gazu0 ... 40 m/s
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 200 s
    Dokładność
    ≤ 2 %
    Wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Dryft czułości
    < 3 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na okres międzyobsługowy
    Dryft punktu zerowego
    < 0,5 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na okres międzyobsługowy
    Dryft punktu odniesienia
    ≤ ± 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na miesiąc
    Granica detekcji
    < 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Temperatura procesu
    ≤ +1.300 °C
    Temperatura mierzonego gazu
    ≤ +220 °C
    Ciśnienie procesu
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +35 °C
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +60 °C
    Ciśnienie otoczenia
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 80 %
    Wilgotność względna, nie powodująca korozji
    ZgodnośćHJ/T 76-2007
    Stopień ochrony
    IP65
    Wyjścia analogowe4 Wyjścia:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Wejścia analogowe4 Wejścia:
    0/4 ... 20 mA
    Wyjścia dwustanowe64 Wyjścia:
    + 48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    Wejścia dwustanowe64 Wejścia:
    + 3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Inne wejściaDo pomiaru temperatury, ciśnienia, prędkości gazu i stężenia pyłów
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    WprowadzanieEkran dotykowy
    ObsługaObsługa za pomocą menu, poprzez moduł sterujący
    Języki menuAngielski
    WersjaSzafa analizatora do użytku wewnątrz pomieszczeń
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    800 mm x 2.200 mm x 800 mm
    Masa
    ≤ 300 kg
    Materiał, mający kontakt z mediumPTFE, Calciumfluorid
    Zasilanie
    Napięcie220 V AC
    Częstotliwość50 Hz
    Pobór prąduZależnie od typu i długości przewodu gazu mierzonego
    Pobór mocyAnalizator: ≤ 1.000 W
    Sonda probiercza: ≤ 450 W
    Przyłącza gazu mierzonego
    Swagelok 8 mm
    Przyłącza gazu pomocniczego
    DN 6/8
    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych
    Funkcje kontroliWewnętrzny test punktu zerowego i punktu odniesienia
    Elementy systemu

    Analizator

    Sonda probiercza

    Przewód gazu mierzonego

    Moduł sterujący

    Wbudowane elementyPompa eżektorowa
    OpcjeCzujnik na bazie dwutlenku cyrkonu (pomiar tlenu)
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP