Kontakt
Opinia

Rozwiązania CEMS
MCS100E PD

Monitorowanie emisji od bardzo małych zakresów pomiarowych – również HCl

Twoje korzyści

  • Szczególnie małe zakresy pomiarowe dla SO2, NO, NO2 i HCl.
  • Selektywny pomiar NO i NO2 – konwerter jest zbędny
  • Pomiar wielu składników gazu jednym analizatorem
  • Długie okresy międzyobsługowe – typowo 6 miesięcy – ponieważ analizator wyposażony jest w funkcję samokontroli

Przegląd

Monitorowanie emisji od bardzo małych zakresów pomiarowych – również HCl

MCS100E PD to system analityczny do pomiaru ekstrakcyjnego do maks. 8 składników gazu aktywnych w podczerwieni. Można go uzupełnić o czujnik tlenu. Gaz jest suszony suszarką permeacyjną, przy czym w gazie pozostaje również HCl. Możliwa realizacja bardzo małych zakresów pomiarowych, szczególnie dla SO2, NO, NO2 i HCl.

Przegląd
  • Ekstrakcyjny pomiar maks. 8 składników gazu aktywnych w podczerwieni
  • Opcjonalnie dodatkowy czujnik tlenu
  • Zintegrowana suszarka permeacyjna
  • Podawanie gazu wzorcowego do sondy probierczej albo do analizatora
  • Płukanie zwrotne sondy probierczej gazu do czyszczenia filtrów
  • Szybka wymiana gazu mierzonego dla minimalizacji efektów adsorpcji i desorpcji
  • Automatyczne przełączanie punktów pomiarowych

spareparts

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System MCS100E PD

    System MCS100E PD

    Wielkości pomiaroweCH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NO, NO2, O2, SO2
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneCO, CO2, HCl, NO, NO2, O2, SO2
    Metody pomiaroweKorelacja filtrów interferencyjnych, Korelacja filtrów gazu, Czujnik na bazie dwutlenku cyrkonu
    Przepływ gazu
    200 l/h ... 1.000 l/h
    W zależności od zastosowania
    Zakresy pomiarowe
    CH40 ... 140 ppm / 0 ... 1.400 ppm
    CO0 ... 40 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2O0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 5 Vol.-%
    HCl0 ... 6 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO20 ... 40 ppm / 0 ... 500 ppm
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 4 ppm / 0 ... 5.000 ppm
    Inne zakresy pomiarowe na zapytanie
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    CO0 ... 50 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    HCl0 ... 10 mg/m³
    NO0 ... 50 mg/m³
    NO20 ... 80 mg/m³
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 10 mg/m³
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 200 s
    W zależności od zastosowania
    Temperatura procesu
    0 °C ... +1.300 °C
    Temperatura mierzonego gazu
    Wejście systemu analitycznego0 °C ... +220 °C
    Ciśnienie procesu
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Atmosferyczne
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +35 °C
    Z urządzeniem chłodzącym+5 °C ... +50 °C
    Ciśnienie otoczenia
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267 (MCERTS)

    EN 14181:2004

    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP43
    Wyjścia analogowe4 Wyjścia:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Możliwe maks. 64 wyjścia przez Optobox ze światłowodem
    Wejścia analogowe4 Wejścia:
    0/4 ... 20 mA
    Możliwe maks. 64 wejścia przez Optobox ze światłowodem
    Wyjścia dwustanowe12 Wyjścia:
    + 40 V, 1 A
    Możliwe maks. 64 wyjścia przez Optobox ze światłowodem
    Wejścia dwustanowe4 Wejścia:
    + 50 V AC, 4 A / 24 V DC, 4 A
    Możliwe maks. 64 wejścia przez Optobox ze światłowodem
    Modbus
    Rodzaj wbudowaniaRTU RS-232
    RTU RS-485
    TCP
    PROFIBUS DP
    UwagaOpcja
    Obsługa

    Za pomocą zintegrowanego modułu sterującego

    Dwa poziomy obsługi, jeden chroniony hasłem

    Dowolnie programowalne programy przebiegu

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    806 mm x 2.165 mm x 605 mm
    Funkcje kontroli

    Automatyczny cykl kontroli punktu zerowego i punktu odniesienia

    Wewnętrzny filtr kalibracyjny do kontroli dryftu QAL3 bez gazu wzorcowego (opcja)

    Elementy systemu

    Szafa analizatora

    Sonda probiercza

    Przewód gazu mierzonego, podgrzewany

    Opcje

    Czujnik na bazie dwutlenku cyrkonu (pomiar tlenu)

    Analizator całkowitej zawartości węglowodorów

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP