Kontakt
Opinia

Rozwiązania CEMS
MCS100E HW-C

A raw gas and emissions monitoring system solution

Twoje korzyści

  • One analyzer measures several gas components
  • Maintenance intervals as long as six months
  • Directly measures NO2 with no converter required
  • Especially low measurement ranges for SO2 , NOx , and HCl
  • Internal calibration filter minimizes use of test gas

Przegląd

A raw gas and emissions monitoring system solution

The MCS100E HW-C uses infrared technology to analyze exhaust gas. From probe sampling to cell, all components that come in contact with the sample gas are heated to a temperature above the acid dew point to prevent corrosion. The sampling probe uses two-stage filtration, and the inlet to the analysis cell is also filtered, ensuring safe use of the system. A built-in high-temperature bellows allows for faster gas exchange, minimizing adsorption effects of HCl and NH3. The device can be used for environmental emissions monitoring and also industrial process monitoring. An optional FID may be added to measure VOCs.

Przegląd
  • Measures up to 8 IR-active gas compounds
  • Gas paths completely heated to prevent corrosion and measurement error produced by condensation
  • Optional zirconium dioxide sensor for O2 measurement
  • Supports calibration of the full system or direct calibration of the analyzer
  • Multi-stage filtration allows safe sampling
  • Automatic zero and span point calibration, and internal calibration filter allows for calibration without test gas
  • Regular back-purging
  • Incorporates temperature and flow control and automatic sampling cut-off if malfunction occurs
  • Automatic purging protects the instrument in case of malfunction

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System MCS100E HW-C

    System MCS100E HW-C

    Wielkości pomiaroweCH4, CO, CO2, H2O, HCl, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, O2, Prędkość gazu, Temperatura, Ciśnienie, Stężenie pyłów
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneCO, CO2, HCl, H2O, NO, NO2, O2, SO2, Prędkość gazu, Temperatura, Ciśnienie, Stężenie pyłów
    Metody pomiaroweKorelacja filtrów gazu
    Zakres widma
    1 µm ... 16 µm
    Długość toru pomiarowego
    2 m
    Przepływ gazu
    200 l/h ... 1.000 l/h
    Zakresy pomiarowe
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 1.400 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    H2O0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 30 ppm / 0 ... 660 ppm
    NO0 ... 150 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 500 ppm
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 5.000 ppm
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    CO0 ... 200 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    HCl0 ... 200 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NO0 ... 1.000 mg/m³
    NO20 ... 500 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 750 mg/m³
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 200 s
    Dokładność
    ≤ 2 %
    Wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Dryft czułości
    ≤ 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na okres międzyobsługowy
    Dryft punktu zerowego
    < 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na miesiąc
    Dryft punktu odniesienia
    ≤ ± 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na miesiąc
    Granica detekcji
    < 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Temperatura procesu
    ≤ +1.300 °C
    Temperatura mierzonego gazu
    ≤ +220 °C
    Ciśnienie procesu
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +35 °C
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +60 °C
    Ciśnienie otoczenia
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 90 %
    Wilgotność względna, nie powodująca korozji
    ZgodnośćHJ/T 76-2007
    Stopień ochrony
    IP65
    Wyjścia analogowe4 Wyjścia:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Wejścia analogowe4 Wejścia:
    0/4 ... 20 mA
    Wyjścia dwustanowe12 Wyjścia:
    + 40 V, 1 A
    Wejścia dwustanowe4 Wejścia:
    + 50 V AC, 4 A / 24 V DC, 4 A
    Inne wejściaDo pomiaru temperatury, ciśnienia, prędkości gazu i stężenia pyłów
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    WprowadzaniePrzyciski funkcyjne
    ObsługaObsługa za pomocą menu przy użyciu wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
    Języki menuAngielski
    WersjaSzafa analizatora do użytku wewnątrz pomieszczeń
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    800 mm x 2.200 mm x 800 mm
    Masa
    ≤ 300 kg
    Materiał, mający kontakt z mediumPTFE, Calciumfluorid
    Zasilanie
    Napięcie220 V
    Częstotliwość50 Hz
    Pobór prąduZależnie od typu i długości przewodu gazu mierzonego
    Pobór mocyAnalizator: ≤ 850 W
    Przyłącza gazu mierzonego
    Swagelok 8 mm
    Przyłącza gazu pomocniczego
    DN 6/8
    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych
    Funkcje kontroliWewnętrzny test punktu zerowego i punktu odniesienia
    Elementy systemu

    Analizator

    Sonda probiercza

    Przewód gazu mierzonego

    Moduł sterujący

    Wbudowane elementy

    Pompa gazu mierzonego

    Czujnik ciśnienia

    Czujnik przepływu

    OpcjeCzujnik na bazie dwutlenku cyrkonu (pomiar tlenu)
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP