Rozwiązania CEMS
MARSIC300

Na pewno na dobrym kursie

Twoje korzyści

  • Wysoka dostępność eksploatacyjna i niezawodność
  • Łatwa wymiana modułów w przypadku serwisowania
  • Niskie koszty ze względu na niskie nakłady na konserwację
  • Wsparcie serwisowe na całym świecie
  • Szybka pomoc ekspertów dzięki zdalnej konserwacji
  • Brak drogich gazów wzorcowych dzięki certyfikowanej wewnętrznej korekcie odchyłki
  • Wyposażony z myślą o aktualnych i przyszłych wymaganiach dzięki wytrzymałej konstrukcji i wysokiej dokładności pomiarów

Przegląd

Na pewno na dobrym kursie

Przyrząd do pomiaru emisji na statkach MARSIC300 to innowacyjne rozwiązanie firmy SICK do niezawodnego pomiaru emisji na statkach wg MARPOL Annex VI i IMO MEPC. Urządzenie MARSIC300 uzyskało homologację typu dla tego zastosowania od znanych towarzystw klasyfikacyjnych. MARSIC300 mierzy zarówno SOx i CO2 przed i za płuczką, jak również NOx przed i za instalacjami SCR (Selective Catalytic Reduction).

SICK, jako czołowy producent technologii pomiaru emisji, dostarcza urządzenie MARSIC300 jako kompaktowy, kompletny system. System jest zaprojektowany do stosowania na statkach i wyróżnia się łatwą konserwacją oraz nieskomplikowaną wymianą modułów.

Przegląd
  • Wytrzymała konstrukcja i wysoka dokładność pomiarów
  • Homologacja typu wydana przez renomowane towarzystwa klasyfikacyjne zgodnie z MARPOL Annex VI i IMO MEPC
  • Dostosowane zakresy pomiarowe dla niskich i wysokich stężeń SO2 i NOx
  • Pomiar do 7 składników jednocześnie: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O

Zalety

Inteligentne rozwiązania dla przemysłu stoczniowego

Jako jeden z liderów na rynku technologii pomiaru emisji na lądzie, firma SICK ma wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu analizatorów gazów i pomiarach emisji. Ponadto firma SICK oferuje obszerne portfolio pokładowych systemów pomiarowych i posiada bogate doświadczenie w zastosowaniach morskich. Dlatego też przyrząd do pomiaru emisji na statkach MARSIC300 zawiera technologię, która została wypróbowana i przetestowana tysiące razy i dowiodła swojej jakości oraz niezawodności na całym świecie. Firma SICK posiada obecnie jedną z największych na świecie liczbę zainstalowanych urządzeń do pomiaru emisji na statkach i ugruntowała swoją pozycję jednego z wiodących producentów w dziedzinie monitorowania emisji na morzu.

Wkład w czyste powietrze nad morzami

MARSIC300 mierzy emisje CO2 pochodzące z procesów spalania oraz z silników okrętowych. MARSIC300 mierzy również szkodliwy dla klimatu metan. Metan powstaje w wyniku niecałkowitego spalania LNG w silnikach. Czujniki firmy SICK przesyłają wartości pomiarowe z pokładu bezpośrednio do chmury i wyświetlają w przejrzysty sposób odpowiednie dane, takie jak np. efektywność energetyczna. Dzięki przyrządowi do pomiaru emisji na statkach MARSIC300 firmy SICK można podróżować po wszystkich morzach z certyfikatem DNV, mając pewność, że wartości pomiarowe są niezawodnie dostępne w morskich obszarach monitorowania emisji. A także z gwarancją, że dalsze koszty konserwacji i kalibracji urządzenia pozostaną niskie przez dłuższy czas.

Efektywne rozwiązanie, które redukuje koszty

MARSIC300 wyróżnia się ze względu na minimalne koszty konserwacji, nie ma prawie żadnych części zużywalnych i ruchomych, i może być kalibrowany za pomocą wewnętrznych filtrów kalibracyjnych.

MARSIC300 – inwestycja, która szybko się zwraca

MARSIC300 szybko się zwraca w połączeniu z najnowocześniejszymi instalacjami oczyszczania spalin, ponieważ w zależności od rodzaju paliwa zapewnia redukcję kosztów.

Większa przejrzystość danych o emisji na morzach

Korzystanie z internetu na pełnym morzu umożliwia w przypadku urządzenia MARSIC300 ciągłe przesyłanie danych do rozwiązań bazujących na chmurze. Dzięki temu armator statku może zawsze monitorować, co jego urządzenie do pomiaru emisji mierzy aktualnie na morzu.

Zawsze na bezpiecznym kursie dzięki odpowiednim usługom

Dzięki ogólnoświatowej sieci pracowników firma SICK zapewnia oferuje usługi serwisowe oraz części zamienne. Aby sprostać globalnym wymaganiom, firma SICK stworzyła kilka centrów usług morskich, które koordynują i w sposób aktywny wspierają działalność serwisową na całym świecie. Ponadto centra szkoleniowe umożliwiają naszym klientom zdobywanie szczegółowej wiedzy na temat produktów i urządzeń peryferyjnych. Wykwalifikowany personel firmy SICK i jej partnerów jest do Państwa dyspozycji na głównych trasach globalnego transportu morskiego. Pracownicy oferują wsparcie techniczne, rozwiązują problemy, pomagają w konserwacji prewencyjnej oraz świadczą inne usługi związane z techniką pomiarową.

MARITIME SERVICES firmy SICK – na miejscu, kiedy nas potrzebujesz

Pomagamy użytkownikom w rozwiązywaniu problemów

Dzięki sieci ekspertów serwisowych firma SICK wspiera użytkowników w zakresie regularnej konserwacji. A po odpowiednim przeszkoleniu klienci mogą samodzielnie wykonywać większość prac konserwacyjnych. W przypadku zmiany załogi statku dostępny jest program e-learningowy, który zawiera objaśnienia czynności konserwacyjnych. Tak często, jak chcesz, niezależnie od czasu i lokalizacji.

Większa przejrzystość danych o emisji na morzach

W SICK AssetHub, rozwiązaniu bazującym na chmurze dla klientów firmy SICK, można odwzorowywać dowolne czujniki i wyświetlać dane urządzeń w czasie rzeczywistym. Dzięki temu armator statku może zawsze monitorować, co jego urządzenie mierzy aktualnie na morzu. W przypadku wystąpienia problemu, np. zatkanego filtra, nie tylko załoga, lecz także przedsiębiorstwo żeglugowe otrzymuje odpowiedni komunikat i może podjąć stosowne działania.

Globalna dostępność eksploatacyjna w celu zapewnienia maksymalnej wydajności

Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności eksploatacyjnej oraz innych elastycznych modułów usług.

Kompleksowy serwis, zapewniający wysoką dostępność eksploatacyjną posiadanych urządzeń pomiarowych

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System MARSIC300

    System MARSIC300

    Wielkości pomiaroweCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O
    Metody pomiaroweSpektroskopia NDIR
    Zakres widma
    2.000 nm ... 11.000 nm
    Odcinek pomiarowy
    8,5 m
    Przepływ gazu
    200 l/h ... 300 l/h
    Zakresy pomiarowe
    CO20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 30 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    NO0 ... 300 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    NO20 ... 200 ppm / 0 ... 500 ppm
    CO0 ... 200 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    NH30 ... 50 ppm / 0 ... 500 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 140 s
    Z odcinkiem pomiaru gazu i zespołem do pobierania próbek gazu
    Dokładność
    < 2 %
    Wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Dryft czułości
    < 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    < 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu odniesienia
    < 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Granica detekcji
    < 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Temperatura procesu
    +10 °C ... +550 °C
    Ciśnienie procesu
    –20 hPa ... 200 hPa
    Względne
    Zapylenie
    ≤ 200 mg/m³
    Temperatura otoczenia
    0 °C ... +50 °C
    Sprawdzone pod względem przydatności do 45°C
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +70 °C
    Ciśnienie otoczenia
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 90 %
    Bez kondensacji
    Zgodność

    MARPOL Annex VI oraz NTC 2008 – MEPC.177(58)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.259(68)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77)

    Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62)

    DNV GL Rules for Type Approvals (2012)

    IACS E10 and Rules of major classification societies

    Bezpieczeństwo elektryczneCE, Rules of major classification societies
    Stopień ochrony
    IP54
    Modbus
    Rodzaj wbudowaniaTCP
    PROFIBUS DP
    UwagaOpcja
    Rodzaj wbudowaniaRS-485
    Ethernet
    FunkcjaPołączenie z serwerem OPC
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody statusu LED: „Zasilanie”, „Konserwacja” i „Zakłócenie”
    WprowadzaniePrzyciski funkcyjne
    ObsługaZa pośrednictwem wyświetlacza LCD lub oprogramowania SOPAS ET, wiele poziomów obsługi, zabezpieczenie hasłem
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    600 mm x 1.300 mm x 434 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    120 kg
    Materiał, mający kontakt z mediumStal nierdzewna 1.4547, PTFE, Aluminium powlekane
    MontażMontaż naścienny
    Zasilanie
    Prąd trójfazowyTrójfazowy: 115 V , 50/60 Hz
    Trójfazowy: 208 V, 50/60 Hz
    Trójfazowy: 230 V, 50/60 Hz
    Dodatkowo możliwe konfiguracje specjalne z minimalnym wyposażeniem
    Pobór prąduPrzy 230 V AC: ≤ 14 A
    Pobór mocySzafa analizatora: ≤ 1.000 VA
    Przewód gazu mierzonego, podgrzewany: ≤ 95 VA/m
    Zespół do pobierania próbek gazu: ≤ 450 VA
    Ogrzewana rurka specjalna: ≤ 450 VA
    Materiały pomocnicze
    Sprężone powietrze≤ 1.300 l/h
    Powietrze aparaturowe; 5...7 barów; wielkość cząstek: maks. 1 µm; zawartość oleju: maks. 0,1 mg/m³; ciśnieniowy punkt rosy: maks. –40°C
    Przyłącza gazu mierzonego
    Złącze śrubowe z pierścieniem zaciskowym do rur 6 mm
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Sprężone powietrzeZłącze wtykowe do węży DN 6/8 i DN 8/10
    Gaz wzorcowyZłącze wtykowe do węży DN 6/8
    Funkcje korekcji

    Korekta odchyłki i optyczna kontrola funkcji za pomocą kuwety regulacyjnej

    Automatyczna regulacja punktu zerowego za pomocą powietrza aparaturowego

    Elementy systemu

    Sonda probiercza, podgrzewana, z zespołem filtrów

    Przewód gazu mierzonego, podgrzewany (35 m)

    Szafa analizatora

    Wbudowane elementy

    Pompa eżektorowa

    Czujniki ciśnienia

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania