Rozwiązania CEMS
MARSIC280

Na pewno na dobrym kursie

Twoje korzyści

  • Realizacja do 2 punktów pomiarowych z użyciem tylko jednego przyrządu pomiarowego
  • Wysoka dostępność eksploatacyjna i niezawodność
  • Łatwa wymiana modułów
  • Niskie koszty ze względu na niskie nakłady na konserwację
  • Wsparcie serwisowe na całym świecie
  • Szybka pomoc ekspertów dzięki zdalnej konserwacji
  • Inwestycja w przyszłość: spełnia obowiązujące aktualnie oraz przyszłe wymogi dotyczące monitorowania emisji na statkach
  • Oszczędność miejsca i kosztów w związku z magazynowaniem części zamiennych dzięki zastosowaniu takich samych jednostek, jak w MARSIC300

Przegląd

Na pewno na dobrym kursie

MARSIC280 to zoptymalizowane pod względem kosztów rozwiązanie firmy SICK do niezawodnego pomiaru emisji na statkach wg MARPOL Annex VI i IMO MEPC. MARSIC280 został zaprojektowany do pomiaru stężenia SO2 i CO2 za płuczką. Homologacja typu wydana przez wiele towarzystw klasyfikacyjnych, dopuszczająca ten przyrząd pomiarowy do takiego zastosowania.

Firma SICK, jako lider w produkcji morskich urządzeń do pomiaru emisji, oferuje w postaci MARSIC280 zoptymalizowane rozwiązanie, będące efektem długoletnich doświadczeń praktycznych. Wyróżnia się on łatwością montażu oraz niskimi nakładami na konserwację. Moduły można wymieniać w łatwy sposób zgodnie z koncepcją wymiany. MARSIC280 zapewnia, ze względu na zastosowanie ustandaryzowanych jednostek, np. z MARSIC300, zaletę w postaci elastyczności oraz redukcji niezbędnych zapasów części zamiennych.

Przegląd
  • Wytrzymała konstrukcja i wysoka dokładność pomiarów
  • Homologacja typu wydana przez kilka towarzystw klasyfikacyjnych zgodnie z MARPOL Annex VI i IMO MEPC
  • Optymalizacja pod względem pomiaru stężenia SO2 i CO2 za płuczką
  • Zastosowanie sprawdzonych w działaniu elementów z MARSIC300

Zalety

Inteligentne rozwiązania dla przemysłu stoczniowego

Jako jeden z liderów na rynku technologii pomiaru emisji na lądzie, firma SICK ma wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu analizatorów gazów i pomiarach emisji. Ponadto firma SICK oferuje obszerne portfolio pokładowych systemów pomiarowych i posiada bogate doświadczenie w zastosowaniach morskich. Dlatego też przyrząd do pomiaru emisji na statkach MARSIC280 zawiera technologię, która została wypróbowana i przetestowana tysiące razy i dowiodła swojej jakości oraz niezawodności na całym świecie. Firma SICK posiada obecnie jedną z największych na świecie liczbę zainstalowanych urządzeń do pomiaru emisji na statkach i ugruntowała swoją pozycję jednego z wiodących producentów w dziedzinie monitorowania emisji na morzu.

Wkład w czyste powietrze nad morzami

MARSIC280 mierzy emisje CO2 pochodzące z procesów spalania oraz z silników okrętowych. Czujniki firmy SICK przesyłają wartości pomiarowe z pokładu bezpośrednio do chmury i wyświetlają w przejrzysty sposób odpowiednie dane, takie jak np. efektywność energetyczna. Dzięki przyrządowi do pomiaru emisji na statkach MARSIC280 firmy SICK można podróżować po wszystkich morzach z certyfikatem DNV, mając pewność, że wartości pomiarowe są niezawodnie dostępne w morskich obszarach monitorowania emisji. A także z gwarancją, że dalsze koszty konserwacji i kalibracji urządzenia pozostaną niskie przez dłuższy czas.
Efektywne rozwiązanie, które redukuje koszty

MARSIC280 wyróżnia się ze względu na minimalne koszty konserwacji, nie ma prawie żadnych części zużywalnych i ruchomych, i może być kalibrowany za pomocą wewnętrznych filtrów kalibracyjnych.

Modułowa struktura umożliwia szybką i łatwą instalację

Krótki czas instalacji dzięki zmontowanej wstępnie ramie montażowej analizatora oraz skonfigurowanym wstępnie przewodom podłączeniowym.

MARSIC280 – inwestycja, która szybko się zwraca

MARSIC280 szybko się zwraca w połączeniu z najnowocześniejszymi instalacjami oczyszczania spalin, ponieważ w zależności od rodzaju paliwa zapewnia redukcję kosztów.

Większa przejrzystość danych o emisji na morzach

Korzystanie z internetu na pełnym morzu umożliwia w przypadku urządzenia MARSIC280 ciągłe przesyłanie danych do rozwiązań bazujących na chmurze. Dzięki temu armator statku może zawsze monitorować, co jego urządzenie do pomiaru emisji mierzy aktualnie na morzu.

Zawsze na bezpiecznym kursie dzięki odpowiednim usługom

Dzięki ogólnoświatowej sieci pracowników firma SICK zapewnia oferuje usługi serwisowe oraz części zamienne. Aby sprostać globalnym wymaganiom, firma SICK stworzyła kilka centrów usług morskich, które koordynują i w sposób aktywny wspierają działalność serwisową na całym świecie. Ponadto centra szkoleniowe umożliwiają naszym klientom zdobywanie szczegółowej wiedzy na temat produktów i urządzeń peryferyjnych. Wykwalifikowany personel firmy SICK i jej partnerów jest do Państwa dyspozycji na głównych trasach globalnego transportu morskiego. Pracownicy oferują wsparcie techniczne, rozwiązują problemy, pomagają w konserwacji prewencyjnej oraz świadczą inne usługi związane z techniką pomiarową.

MARITIME SERVICES firmy SICK – na miejscu, kiedy nas potrzebujesz

Pomagamy użytkownikom w rozwiązywaniu problemów

Dzięki sieci ekspertów serwisowych firma SICK wspiera użytkowników w zakresie regularnej konserwacji. A po odpowiednim przeszkoleniu klienci mogą samodzielnie wykonywać większość prac konserwacyjnych. W przypadku zmiany załogi statku dostępny jest program e-learningowy, który zawiera objaśnienia czynności konserwacyjnych. Tak często, jak chcesz, niezależnie od czasu i lokalizacji.

Większa przejrzystość danych o emisji na morzach

W SICK AssetHub, rozwiązaniu bazującym na chmurze dla klientów firmy SICK, można odwzorowywać dowolne czujniki i wyświetlać dane urządzeń w czasie rzeczywistym. Dzięki temu armator statku może zawsze monitorować, co jego urządzenie mierzy aktualnie na morzu. W przypadku wystąpienia problemu, np. zatkanego filtra, nie tylko załoga, lecz także przedsiębiorstwo żeglugowe otrzymuje odpowiedni komunikat i może podjąć stosowne działania.

Globalna dostępność eksploatacyjna w celu zapewnienia maksymalnej wydajności

Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności eksploatacyjnej oraz innych elastycznych modułów usług.

Kompleksowy serwis, zapewniający wysoką dostępność eksploatacyjną posiadanych urządzeń pomiarowych

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System MARSIC280

    System MARSIC280

    Wielkości pomiaroweCO2, SO2
    Metody pomiaroweSpektroskopia NDIR, Spektroskopia NDUV
    Wielkość próbkowania
    80 l/h ... 120 l/h
    Zakresy pomiarowe
    CO20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm
    Czas odpowiedzi (t90)
    15 s ... 30 s
    Z odcinkiem pomiaru gazu i zespołem do pobierania próbek gazu
    Dokładność
    ± 1 %
    Wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Dryft czułości
    < 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    < 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu odniesienia
    < 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Granica detekcji
    ≤ 0,5 %
    Temperatura procesu
    +10 °C ... +550 °C
    Ciśnienie procesu
    –200 hPa ... 200 hPa
    Względne
    Zapylenie
    ≤ 200 mg/m³
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +45 °C
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +70 °C
    Ciśnienie otoczenia
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 90 %
    Bez kondensacji
    Zgodność

    MARPOL Annex VI oraz NTC 2008 – MEPC.177(58)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.259(68)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77)

    DNV GL Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339)

    Bezpieczeństwo elektryczneCE, Rules of major classification societies
    Stopień ochrony
    IP54
    Wyjścia analogowe8 Wyjścia:
    0 ... 24 mA
    Z separacją galwaniczną
    Wejścia analogowe2 Wejścia:
    0 ... 20 mA
    Wyjścia dwustanowe16 Wyjścia:
    Przełącznik 1-bieg., 3 przyłącza
    Wejścia dwustanowe8 Wejścia:
    42 V
    Modbus
    Rodzaj wbudowaniaTCP
    Ethernet
    FunkcjaPołączenie z serwerem OPC
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody statusu LED: „Zasilanie”, „Konserwacja” i „Zakłócenie”
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    680 mm x 1.723 mm x 477 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    Moduł analizatora37 kg
    Jednostka do przygotowywania próbek i rozdzielania52 kg
    110 kg
    Materiał, mający kontakt z mediumPTFE, PVDF, FKM, Stal nierdzewna 1.4547, Hastelloy, Platyna, Nikiel, aluminium, Calciumfluorid
    MontażMontaż naścienny
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    400 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór prąduPrzy 230 V AC: ≤ 8 A
    Pobór mocyModuł analizatora: ≤ 300 VA
    Jednostka do przygotowywania próbek i rozdzielania: ≤ 300 VA
    Przewód gazu mierzonego, podgrzewany: ≤ 95 VA/m
    Zespół do pobierania próbek gazu: ≤ 450 VA
    Ogrzewana rurka specjalna: ≤ 450 VA
    Przyłącza gazu mierzonego
    Złącze śrubowe z pierścieniem zaciskowym do rur 6 mm
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze aparaturoweZłącze wtykowe do węży DN 4/6
    Gaz wzorcowyZłącze wtykowe do węży DN 4/6
    Funkcje korekcjiAutomatyczna regulacja punktu zerowego za pomocą N2 lub powietrza aparaturowego, co tydzień
    Elementy systemu

    Sonda probiercza, podgrzewana, z zespołem filtrów

    Przewód gazu mierzonego, podgrzewany (35 m)

    Jednostka do przygotowywania próbek i rozdzielania

    Moduł analizatora

    Wbudowane elementy

    Pompa gazu mierzonego

    Czujnik ciśnienia

    Czujnik przepływu

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania