Wielkości pomiarowe | CO2, SO2, NO, NO2, O2 |
Metody pomiarowe | Spektroskopia NDIR, Spektroskopia NDUV, Komora elektrochemiczna |
Przepływ gazu | | | 60 l/h ... 100 l/h |
|
Zakresy pomiarowe | | CO2 | 0 ... 25 Vol.-% | SO2 | 0 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm | NO | 0 ... 300 ppm / 0 ... 1.500 ppm | NO2 | 0 ... 200 ppm / 0 ... 500 ppm | O2 | 0 ... 21 Vol.-% |
|
Czas odpowiedzi (t90) | | | 15 s ... 30 s Z odcinkiem pomiaru gazu i zespołem do pobierania próbek gazu |
|
Dokładność | | | < 1 % Wartości końcowej zakresu pomiarowego |
|
Dryft czułości | | | < 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień |
|
Dryft punktu zerowego | | | < 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień |
|
Dryft punktu odniesienia | | | < 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień |
|
|
Temperatura procesu | | | +10 °C ... +550 °C |
|
Ciśnienie procesu | | | –90 hPa ... 200 hPa Względne |
|
|
Temperatura otoczenia | | | +5 °C ... +45 °C |
|
Temperatura składowania | | | –20 °C ... +70 °C |
|
Ciśnienie otoczenia | | | 900 hPa ... 1.100 hPa |
|
Wilgotność otoczenia | | | ≤ 90 % Bez kondensacji |
|
Zgodność | MARPOL Annex VI oraz NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.259(68) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV GL Rules for Type Approvals (2012) |
Bezpieczeństwo elektryczne | CE, Rules of major classification societies |
|
Wyjścia analogowe | 8 Wyjścia: 0 ... 24 mA Z separacją galwaniczną |
Wejścia analogowe | 2 Wejścia: 0 ... 20 mA |
Wyjścia dwustanowe | 16 Wyjścia: Przełącznik 1-bieg., 3 przyłącza |
Wejścia dwustanowe | 8 Wejścia: 42 V |
Modbus | ✔ | Rodzaj wbudowania | TCP |
|
Ethernet | ✔ | Funkcja | Połączenie z serwerem OPC |
|
Wskazanie | | | Wyświetlacz LCD | | Diody statusu LED: „Zasilanie”, „Konserwacja” i „Zakłócenie” |
|
Wprowadzanie | Przyciski funkcyjne |
Obsługa | Za pośrednictwem wyświetlacza LCD lub oprogramowania SOPAS ET, wiele poziomów obsługi, zabezpieczenie hasłem |
Wersja | Obudowa z blachy stalowej |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | | Kondycjonowanie próbek | 500 mm x 560 mm x 210 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe) | Moduł rozdzielacza | 600 mm x 600 mm x 210 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe) | Moduł analizatora | 550 mm x 740 mm x 319 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe) |
|
Masa | | Kondycjonowanie próbek | 27 kg | Moduł rozdzielacza | 30 kg | Moduł analizatora | 37 kg |
|
Materiał, mający kontakt z medium | PTFE, Viton B, PVDF, Stal nierdzewna 1.4571, Platyna, Nikiel, aluminium, Calciumfluorid, Hastelloy |
Montaż | Montaż naścienny |
Zasilanie | | Napięcie | 115 V AC, ± 10 % | | 230 V AC, ± 10 % | Częstotliwość | 50 Hz / 60 Hz | Pobór prądu | Przy 230 V AC: ≤ 8 A | Pobór mocy | Moduł analizatora: ≤ 300 VA | | Zespół do pobierania próbek gazu: ≤ 400 VA | | Przewód gazu mierzonego, podgrzewany: ≤ 60 VA/m | | Kondycjonowanie próbek: ≤ 150 VA |
|
Materiały pomocnicze | | Sprężone powietrze | ≤ 100 l/h Powietrze aparaturowe: 0,5 ... 1 bar; zawartość oleju maks. 0,1 mg/m³ |
|
Przyłącza gazu mierzonego | | | Złączka rurowa gwintowana DN 4/6 |
|
Przyłącza gazu pomocniczego | | Sprężone powietrze | Złącze wtykowe do węży DN 4/6 | Gaz wzorcowy | Złącze wtykowe do węży DN 4/6 |
|
Funkcje korekcji | Automatyczna regulacja punktu zerowego za pomocą N2, co tydzień |
Elementy systemu | Sonda probiercza, podgrzewana, z zespołem filtrów Przewód gazu mierzonego, częściowo podgrzewany Kondycjonowanie próbek Moduł rozdzielacza Moduł analizatora |
Wbudowane elementy | Pompa gazu mierzonego Czujnik ciśnienia Czujnik przepływu |