Rozwiązania CEMS
Combiprobe CP100

Wielofunkcyjny pomiar pyłów, strumienia objętości, ciśnienia i temperatury

Twoje korzyści

  • Łatwe w instalacji kompletne rozwiązanie do rejestracji emisji pyłów oraz mających znaczenie dla emisji wielkości referencyjnych strumienia objętości, ciśnienia i temperatury
  • Niewielkie koszty eksploatacji dzięki długim okresom międzyobsługowym przyrządów pomiarowych
  • Trwałe, niezawodne komponenty
  • Rozproszeniowy przyrząd do pomiaru stężeń pyłów i strumienia objętości sprawdzony pod kątem przydatności wg normy EN 15267

Przegląd

Wielofunkcyjny pomiar pyłów, strumienia objętości, ciśnienia i temperatury

Combiprobe CP100 to pyłomierz rozproszeniowy DUSTHUNTER SP100 i zarazem przepływomierz objętościowy FLOWSIC100 PR na jednym kołnierzu montażowym. Sondę kombinowaną uzupełniają: przetwornik ciśnienia i termometr rezystancyjny. Do pomiaru stężenia pyłów, strumienia objętości, ciśnienia i temperatury Combiprobe CP100 potrzebuje tylko jednego otworu montażowego w kominie. Dzięki temu nakłady na instalację są znacznie mniejsze w porównaniu z osobną instalacją poszczególnych elementów.

Przegląd
  • Brak konieczności kalibracji mechanicznej
  • Samokontrola dzięki automatycznemu cyklowi kontroli
  • Łatwa parametryzacja i obsługa za pomocą wygodnego oprogramowania
  • Do gazów o temperaturze do 200°C
  • Do kominów o średnicy wewnętrznej od 0,7 m

Akcesoria

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System Combiprobe CP100

    System Combiprobe CP100

    Wielkości pomiaroweStężenie pyłów (wg grawimetrycznego pomiaru porównawczego), Prędkość gazu, Ciśnienie gazu, Temperatura gazu
    Zakresy pomiarowe
    Stężenie pyłów0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Prędkość gazu0 ... ± 40 m/s / 0
    Ciśnienie bezwzględne gazu800 ... 1.200 hPa
    Temperatura gazu–50 ... +400 °C
    Czas odpowiedzi (t90)
    DUSTHUNTER SP1001 s ... 600 s
    Dowolnie ustawiane
    FLOWSIC100 PR1 s ... 300 s
    Dowolnie ustawiane
    Niepewność pomiaru
    Stężenie pyłów± 2 %
    Wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Prędkość gazu± 0,1 m/s
    Ciśnienie gazu± 1 %
    Temperatura gazu± 0,5 %
    Temperatura procesu
    –20 °C ... +200 °C
    Ciśnienie procesu
    –70 hPa ... 10 hPa
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Średnica kanału
    ≥ 0,75 m
    Temperatura otoczenia
    –20 °C ... +60 °C
    Temperatura zasysanego powietrza płuczącego–20 °C ... +45 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    DUSTHUNTER SP100IP66
    FLOWSIC100 PRIP65
    Czujnik ciśnienia, czujnik temperaturyIP54
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    375 mm x 947 m x 1.318 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    DUSTHUNTER SP1007,8 kg
    FLOWSIC100 PR7,2 kg
    Czujnik ciśnienia0,2 kg
    Czujnik temperatury1,3 kg
    Zasilanie
    NapięcieDUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100 PR 24 V DC
    Czujnik ciśnienia, czujnik temperatury 10 V DC ... 30 V DC
    Pobór mocyDUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100 PR: ≤ 70 W
    Czujnik ciśnienia, czujnik temperatury: ≤ 1 W
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania