Rozwiązania CEMS

Dostosowane do pomiarów emisji
Rozwiązania CEMS firmy SICK to rozwiązania analityczne, zaprojektowane specjalnie do pomiarów emisji w elektrowniach, instalacjach przemysłowych albo na statkach. Rozwiązania CEMS umożliwiają pomiar substancji szkodliwych i wielkości referencyjnych, a także opracowanie informatyczne wyników pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub międzynarodowymi.
Filtruj według:
Wyniki
Sprawdzone urządzenie pomiarowe do monitorowania spalin
- Pomiar nawet 10 składników w podczerwieni oraz O2 i TOC
- Urządzenie pomiarowe cechujące się ekstrakcją w wysokiej temperaturze
- Tłoczenie gazu przez pompę eżektorową bez zużycia eksploatacyjnego
- Kontrola punktu referencyjnego za pomocą wewnętrznych filtrów regulacyjnych
- Cyfrowy interfejs Modbus® z certyfikatem
- Serwer WWW do sterowania urządzeniami niezależnie od platformy
- Zastosowanie suchych gazów wzorcowych w przypadku HCl i NH3
Zastosowanie sprawdzonej technologii o najwyższym stopniu zaawansowania – wszystko pod kontrolą
- Najmniejszy zakres pomiarowy HF o sprawdzonej przydatności: 0 ... 3 mg/m³
- Automatyczne wyrównanie spektrum AutoVAL dla niezawodnych wartości pomiarowych
- Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
- Tłoczenie gazu mierzonego przez eżektor niezawierający elementów ruchomych
- Przydatność sprawdzona zgodnie z normą EN15267
- Zdalne sterowanie i zdalna diagnostyka za pośrednictwem oprogramowanie SOPAS ET
- Automatyczna regulacja analizatora
- Automatyczne płukanie zwrotne i czyszczenie filtra jednostki probierczej
Na pewno na dobrym kursie
- Wytrzymała konstrukcja i wysoka dokładność pomiarów
- Homologacja typu wydana przez kilka towarzystw klasyfikacyjnych zgodnie z MARPOL Annex VI i IMO MEPC
- Dostosowane zakresy pomiarowe dla niskich i wysokich stężeń SO2 i NOx
- Pomiar do 5 składników jednocześnie: SO2, CO2, NO, NO2 i O2
Na pewno na dobrym kursie
- Wytrzymała konstrukcja i wysoka dokładność pomiarów
- Homologacja typu wydana przez renomowane towarzystwa klasyfikacyjne zgodnie z MARPOL Annex VI i IMO MEPC
- Dostosowane zakresy pomiarowe dla niskich i wysokich stężeń SO2 i NOx
- Pomiar do 8 składników jednocześnie: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, CH4, H2O i O2
Przejrzyste i niedrogie zarządzenie danymi dotyczącymi emisji
- Rejestrowanie danych z urządzeń pomiarowych i instalacji obsługujące sieci przemysłowe
- Analiza zgodna z dyrektywą IED, normą EN 14181 QAL2 i opcjonalnie QAL3 (CUSUM)
- Niezawodne zapisywanie danych z automatyczną kopią zapasową
- Ergonomiczny wyświetlacz umożliwiający stałą kontrolę reguł dotyczących analizy i stanów urządzeń
- Szybkie przesyłanie danych do sterownika instalacji co 5 sekund
Pomiar zamiast obliczeń gazów cieplarnianych
- Rozwiązanie in-situ do pomiarów emisji CO2 i N2O
- Pomiar bezpośredni również w przypadku zmieniających się paliw i palenisk na paliwo mieszane
- Pomiar bez przeliczania ze stanu suchego na wilgotny
- Wysyłanie danych dotyczących ładunku gazów cieplarnianych bezpośrednio do modułu sterującego
Sprawdzone i niezawodne zarządzanie danymi dotyczącymi emisji
- Analizy wg 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. rozporządzenia BImSchV i TA Luft
- Analogowa i cyfrowa rejestracja danych z zapisem w takcie 5 s/1 min i automatyczną kopią zapasową
- Dzielona wizualizacja, obsługa w sieci i automatyczne alarmowanie e-mailem
- Elastyczna prezentacja danych również na ekranach procesu
- Analogowa i cyfrowa transmisja danych do systemu klienta w takcie 5 s/1 min
- Zapis cykli QAL3
Wielofunkcyjny pomiar pyłów, strumienia objętości, ciśnienia i temperatury
- Brak konieczności kalibracji mechanicznej
- Samokontrola dzięki automatycznemu cyklowi kontroli
- Łatwa parametryzacja i obsługa za pomocą wygodnego oprogramowania
- Do gazów o temperaturze do 200°C
- Do kominów o średnicy wewnętrznej od 0,7 m
Monitorowanie gazów emitowanych i surowych techniką pomiarów na gorąco
- Ekstrakcyjny pomiar maks. 8 składników gazu aktywnych w podczerwieni
- Opcjonalnie dodatkowy analizator tlenu i całkowitej zawartości węgla
- Ciągi gazowe podgrzewane na całej długości
- Podawanie gazu wzorcowego do sondy probierczej albo do analizatora
- Płukanie zwrotne sondy probierczej gazu do czyszczenia filtrów
- Szybka wymiana gazu mierzonego dla minimalizacji efektów adsorpcji i desorpcji
- Automatyczne przełączanie punktów pomiarowych
Monitorowanie emisji od bardzo małych zakresów pomiarowych – również HCl
- Ekstrakcyjny pomiar maks. 8 składników gazu aktywnych w podczerwieni
- Opcjonalnie dodatkowy czujnik tlenu
- Zintegrowana suszarka permeacyjna
- Podawanie gazu wzorcowego do sondy probierczej albo do analizatora
- Płukanie zwrotne sondy probierczej gazu do czyszczenia filtrów
- Szybka wymiana gazu mierzonego dla minimalizacji efektów adsorpcji i desorpcji
- Automatyczne przełączanie punktów pomiarowych
Monitorowanie emisji od bardzo małych zakresów pomiarowych
- Ekstrakcyjny pomiar maks. 8 składników gazu aktywnych w podczerwieni
- Opcjonalnie dodatkowy czujnik tlenu
- Zintegrowana chłodnica gazu
- Podawanie gazu wzorcowego do sondy probierczej albo do analizatora
- Płukanie zwrotne sondy probierczej gazu do czyszczenia filtrów
- Szybka wymiana gazu mierzonego dla minimalizacji efektów adsorpcji i desorpcji
- Automatyczne przełączanie punktów pomiarowych