Platformy mobilne stały się niezastąpione w magazynach, centrach dystrybucji i fabrykach. Producenci postrzegają te roboty jako okazję do przesunięcia siły roboczej na bardziej sensowne zadania oraz eliminacji błędów wynikających z czynnika ludzkiego. Daje to również wykładnicze możliwości rozszerzenia procesu produkcyjnego i zwiększenia ogólnej wydajności. Według firmy Allied Market Research światowy rynek robotów mobilnych ma osiągnąć wartość 39,58 miliardów dolarów do roku 2026.
Rozwiązania dla platform mobilnych - LiDAR-Loc
Wiele z tych mobilnych robotów porusza się po obiekcie, podążając za wyznaczonymi ścieżkami na podłodze. Metoda ta, polegająca na poruszaniu się po stałej ścieżce, nie cieszy się często dużym zainteresowaniem ze względu na wiele ograniczeń. Linie produkcyjne nie są już tak sztywne i coraz bardziej potrzebują elastyczności. Ponieważ wiele firm nie jest w stanie przewidzieć, jak sprzedawane będą produkty w przyszłości, ani czy zakłady produkcyjne będą działać na pełnych obrotach, ważne jest zastosowanie elastycznej i dynamicznej platformy mobilnej, która będzie mogła swobodnie poruszać się w obiekcie, jak na przykład AMR.
Dlaczego warto wdrażać rozwiązania lokalizacyjne?
Lokalizacja wspomaga cyfryzację procesów produkcyjnych przemysłu. Producenci zyskują dodatkową elastyczność i efektywność, co pozwala im przenieść się z klasycznej linii montażowej na AGV lub AMR do wykonywania zautomatyzowanych zadań. W rezultacie producenci uzyskują wysoce wydajną linię montażową, umożliwiającą produkcję na dużą skalę.
Czym jest lokalizacja?
Jak już wspomniano, najtańszym i najczęstszym sposobem nawigacji mobilnych platform jest wykorzystanie linii lub taśm magnetycznych na podłodze obiektu. Jest to odpowiedni sposób nawigacji pojazdów w mniej dynamicznym środowisku, które nie wymaga dużej elastyczności.
W jaki sposób lokalizacja LiDAR może pomóc?
Dodatkowo, LiDAR-LOC posiada opcjonalną funkcjonalność wbudowaną, która poprawia wydajność i niezawodność poprzez wyodrębnianie informacji o odbłyśnikach w otoczeniu. Użytkownik ma możliwość korzystania tylko z naturalnych konturów do lokalizacji pojazdu i instalowania opcjonalnych odbłyśników w otoczeniu, tylko jeśli jest to potrzebne. Połączenie obu technik lokalizacji, czyli naturalnych konturów i odbłyśników, tworzy bardziej elastyczny i niezawodny system lokalizacji niż każda z tych technologii samodzielnie.
Oprogramowanie może nawet sprawdzać, czy manualne wózki widłowe są blokowane w określonych obszarach lub przebywają dłużej na trasie, przekraczając obszar o dużej intensywności ruchu. Trasa może być technicznie najkrótsza, ale w zależności od innych czynników może zająć więcej czasu.
Informacje i wskazówki
Podsumowanie
W miarę rosnącego zapotrzebowania na transparentność w procesach produkcyjnych i rosnącego trendu w kierunku rozwiązań zdolnych do obsługi Przemysłu 4.0, rozwiązania lokalizacyjne stały się niezbędne, aby utrzymać konkurencyjność. Śledzenie i lokalizacja pojazdów pomagają producentom wykorzystywać roboty mobilne w sposób bardziej efektywny i strategiczny, zwiększając przewagę konkurencyjną nad innymi producentami.