Wizyjne czytniki kodów
Lector64x/Lector65x

Elastyczny odczyt kodów na pracującej taśmie

Twoje korzyści

  • Wysoka elastyczność pod względem położenia kodu, wysokości obiektu i prędkości transportu ze względu na duże pole widzenia i dużą głębię ostrości
  • Niedroga, łatwa i modularna integracja wielu urządzeń, dopasowana do szerokości taśmy transportowej
  • Minimalne nakłady na szkolenie i instalację ze względu na intuicyjną konfigurację urządzeń za pomocą przycisków funkcyjnych, z funkcją automatycznej konfiguracji, wbudowanym oświetleniem, celownikiem laserowym, akustycznym sygnałem zwrotnym i zieloną diodą LED sygnału zwrotnego
  • Inteligentne algorytmy dekodowania zapewniające najwyższą skuteczność odczytu i wysoką przepustowość paczek nawet przy słabo widocznych kodach
  • Szybka i łatwa integracja w wielu sieciach przemysłowych dzięki technologii 4Dpro

Przegląd

Elastyczny odczyt kodów na pracującej taśmie

Najwyższa wydajność i optymalna przepustowość: wizyjny czytnik kodów Lector64x/Lector65x firmy SICK po mistrzowsku radzi sobie z wyzwaniami w logistyce i automatyce fabrycznej. Dzięki częstotliwości odświeżania obrazu 40 Hz i dekodowaniu w czasie rzeczywistym skutecznie identyfikuje kody 1D, 2D i bezpośrednio znakowane kody z maksymalną prędkością. Rozdzielczość obrazu na poziomie 2/4 megapikseli zapewnia duże pole widzenia. W połączeniu z dynamiczną ogniskową umożliwia to najwyższą elastyczność pod względem położenia kodu, wysokości obiektu i prędkości transportu. Intuicyjna konfiguracja urządzenia za pomocą przycisków funkcyjnych, z funkcją automatycznej konfiguracji, celownikiem laserowym i akustycznym sygnałem zwrotnym oraz zieloną diodą LED sygnału zwrotnego, pozwala zredukować nakłady na szkolenie i instalację. Karta pamięci microSD umożliwia zapisywanie obrazów lub kopii zapasowych parametrów. Dzięki technologii 4Dpro firmy SICK czytnik Lector64x/Lector65x można zintegrować w wielu sieciach przemysłowych.

Przegląd
  • Rozdzielczość 2/4 megapikseli, wysoka częstotliwość odświeżania 40 Hz
  • Dynamiczna regulacja ogniskowej z obiektu na obiekt
  • Wbudowane oświetlenie wykorzystujące diody LED o wysokiej mocy
  • Przyciski funkcyjne, celownik laserowy, optyczny i akustyczny sygnał zwrotny
  • Inteligentne, szybkie algorytmy dekodowania

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Jednakowe elementy przyłączeniowe
  • Identyczny interfejs użytkownika
  • Koncepcja jednakowych akcesoriów
Learn more

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    OgniskoRegulowana ogniskowa (ręcznie) / dynamiczne sterowanie ogniskową
    Rozdzielczość czujnika

    1.600 px x 1.088 px

    2.048 px x 1.088 px

    2.048 px x 2.048 px

    Częstotliwość skanowania40 Hz / 70 Hz
    Odległość odczytu300 mm ... 2.500 mm
    Stopień ochronyIP65
    Możliwość wymiany obiektywu i oświetlenia✔ / –
    Ethernet✔ / TCP/IP / TCP/IP / ✔ / TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Szeregowy✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    PROFINET
    Masa635 g / 963 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania