Wizyjne czytniki kodów
Lector62x

V2D621R-2MRLBE5
1085378
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Ognisko optyczneRegulowana ogniskowa (elektrycznie)
      CzujnikMatryca CMOS, skala szarości
      Rozdzielczość czujnika1.280 px x 1.024 px
      PodświetlenieZintegrowany
      Kolor oświetleniaCzerwony, LED, widzialne, 617 nm, ± 15 nm
      Plamka świetlnaLED, widzialne, zielony, 525 nm, ± 15 nm
      Klasa LED1 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09)
      Klasa laseraEN 60825-1:2014
      Częstotliwość skanowania25 Hz
      Rozdzielczość kodu≥ 0,05 mm 1)
      Odległość odczytu70 mm ... 1.500 mm 1) 2)
      Obiektyw
      Ogniskowa9,6 mm
      • 1) Szczegóły — patrz charakterystyki zasięgu.
      • 2) Obowiązuje dla kodów Data-Matrix, PDF417 i kodów 1D przy dobrej jakości wydruku.
    • Mechanika/elektryka
      Typ przyłącza1 x Wtyk 15-pinowy D-Sub-HD (0,9 m)
      Napięcie zasilające12 V DC ... 24 V DC, ± 20 %
      Pobór mocyTyp. 4 W
      ObudowaOdlew ciśnieniowy ze stopu aluminium
      Kolor obudowyJasnoniebieski (RAL 5012)
      Materiał szybki przedniejTworzywo sztuczne
      Stopień ochronyIP65 (EN 60529, EN 60529/A2)
      Klasa ochronyIII
      Bezpieczeństwo elektryczneEN 62368
      Masa170 g
      Wymiary (dł. x szer. x wys.)71 mm x 43 mm x 35,6 mm 1)
      MTBF75.000 h
      • 1) Obrotowe przyłącze wystaje na 17,8 mm.
    • Wydajność
      Struktury kodu możliwe do odczytuKody 1D, Stacked, kody 2D
      Typy kodu kreskowegoGS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, Plessey Code, MSI/Plessey, Telepen, Kody na przesyłkach
      Typy kodu 2DData Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, PDF417, PDF417 Truncated, QR Code, MaxiCode
      Liczba kodów w polu odczytu1 ... 50
      Liczba znaków w polu odczytu500 (w przypadku funkcji CAN-multiplekser)
    • Interfejsy
      PROFINET
      Rodzaj wbudowaniaOpcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej CDF600-2
      FunkcjaPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
      EtherCAT®
      Rodzaj wbudowaniaOpcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej CDF600-2
      Szeregowy✔ , RS-232, RS-422
      FunkcjaHost, AUX
      Prędkość przesyłania danych0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kilobodów (RS-232)
      CAN
      FunkcjaSieć SICK CAN Sensor Network (Master/Slave, multiplekser/serwer)
      Prędkość przesyłania danych20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      CANopen
      Prędkość przesyłania danych20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      PROFIBUS DP
      Rodzaj wbudowaniaOpcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej CDF600-2
      Wejścia dwustanowe4 („Czujnik 1”, „Czujnik 2”, 2 wejścia za pośrednictwem opcjonalnej pamięci parametrów CMC600 w CDB620/CDM420)
      Wyjścia dwustanowe4 (“Result 1”, “Result 2”, 2 wyjścia przez CMC i CDB620/CDM420 albo “Result 1”, “Result 2”, ”Result 3”, “Result 4” przy zastosowaniu 17-żyłowego przewodu niezakończonego wtykiem)
      Taktowanie odczytuWejścia dwustanowe, wolne, Interfejs szeregowy, CAN, Autotakt, Tryb prezentacji
      Wskazania optyczne16 LEDs (5 x wskaźnik stanu, bargraf LED x 10, 1 zielona dioda sygnalizacyjna)
      Sygnalizacja dźwiękowaBrzęczyk (można wyłączyć, możliwość zaprogramowania funkcji do sygnalizowania zdarzeń)
      Elementy obsługowe2 przyciski (wybór i uruchomienie bądź zakończenie funkcji)
      Interfejsy użytkownikaSerwer sieciowy
      Program konfiguracyjnySOPAS ET
      Zapis i odczyt danychZapis obrazów i danych przy użyciu karty pamięci microSD i zewnętrznego serwera FTP
      Maksymalna częstotliwość enkodera300 Hz
      Wysterowanie zewnętrznego oświetleniaZa pośrednictwem wyjścia cyfrowego (maks. sygnał wyzwalający 24 V)
    • Dane dotyczące otoczenia
      Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011)
      Odporność na drganiaEN 60068-2-6:2008-02
      Odporność na wstrząsyEN 60068-2-27:2009-05
      Temperatura otoczenia pracy0 °C ... +50 °C
      Temperatura składowania–20 °C ... +70 °C
      Dopuszczalna względna wilgotność powietrza90 %, bez kondensacji
      Odporność na światło zewnętrzne2.000 lx, na kodzie
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027280103
      ECl@ss 5.1.427280103
      ECl@ss 6.027280103
      ECl@ss 6.227280103
      ECl@ss 7.027280103
      ECl@ss 8.027280103
      ECl@ss 8.127280103
      ECl@ss 9.027280103
      ECl@ss 10.027280103
      ECl@ss 11.027280103
      ECl@ss 12.027280103
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002999
      ETIM 8.0EC002999
      UNSPSC 16.090143211701

    Rysunki techniczne

    V2D621R-2MRLBE5
    Rysunek wymiarowy
    V2D621R-2MRLBE5
    Pole widzenia
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko

4Dpro - The flexibility you need 

  • Jednakowe elementy przyłączeniowe
  • Identyczny interfejs użytkownika
  • Koncepcja jednakowych akcesoriów
Learn more