Wizyjne czytniki kodów
Lector62x

Doskonała widoczność – w każdym oświetleniu

Twoje korzyści

  • Inteligentne algorytmy dekodowania zapewniające wysoką przepustowość nawet w przypadku mało kontrastowych i zabrudzonych kodów
  • Zmienna koncepcja oświetlenia oraz akcesoria optyczne zapewniają stabilny odczyt nawet w przypadku zmieniających się warunków oświetleniowych oraz powierzchni odbijających światło
  • Automatyczny asystent konfiguracji umożliwia szybkie i łatwe uruchomienie
  • Krótkie czasy przestoju w przypadku wymiany dzięki kopii zapasowej parametrów na karcie MicroSD
  • Mniejsze nakłady na programowanie wynikające z przesłania wyników odczytu do sterownika w żądanym formacie
  • Stabilna wydajność odczytu nawet w temperaturze –35 °C dzięki wariantom urządzeń przystosowanych do eksploatacji w chłodni

Przegląd

Doskonała widoczność – w każdym oświetleniu

Lector62x to kompaktowy, wizyjny czytnik kodów umożliwiający niezawodne rejestrowanie kodów 1D, 2D i kodów złożonych oraz zwykłego tekstu. Jest wyposażony w wydajny dekoder DPM pozwalający na bezbłędny odczyt kodów naniesionych za pomocą lasera lub igły – nawet przy niskim kontraście, zabrudzeniu lub słabej jakości kodu. Z uwagi na wydajne oświetlenie wykorzystujące dwukolorowe diody LED, Lector62x jest szczególnie odporny na światło zewnętrzne. Zapewnia on niezawodny odczyt kodów nawet w przypadku zmieniających się warunków oświetleniowych. Kompaktowa obudowa z obrotowym zespołem wtykowym sprawia, że jest to idealny czytnik kodów do linii produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Przegląd
  • Wydajny dekoder DPM
  • Odporny na światło zewnętrzne
  • Mocne diody LED w kolorze czerwonym, niebieskim i podczerwieni
  • Bogate akcesoria optyczne, takie jak filtr polaryzacyjny lub nasadka kopułowa
  • Asystent konfiguracji z automatycznym autofokusem, celownikiem laserowym i zieloną diodą LED sygnału zwrotnego
  • Innowacyjna obsługa danych dzięki sortowaniu, filtrowaniu i formatowaniu danych wyjściowych

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Jednakowe elementy przyłączeniowe
  • Identyczny interfejs użytkownika
  • Koncepcja jednakowych akcesoriów
Learn more

Zalety

Nic się przed nim nie ukryje

Wydajny dekoder Identyfikuje szeroką gamę kodów nawet przy słabym kontraście, powierzchniach odbijających światło lub zabrudzeniach
Bardzo odporny na światło zewnętrzne Stabilny odczyt we wszystkich pozycjach montażowych – nawet przy zmieniających się warunkach oświetleniowych

Lector62x oferuje niezawodne dekodowanie i wysoką przepustowość w danym zastosowaniu – nawet w trudnych warunkach

Odczyt wszystkich kodów

Zawsze właściwy kolor

Dwie czerwone i dwie niebieskie diody LED zapewniają idealne oświetlenie dostosowane do danego zastosowania

Zawsze dobre filtrowanie Filtr polaryzacyjny gwarantuje niezawodny odczyt na powierzchniach odbijających światło, nawet przy silnych odbiciach
Zawsze optymalne oświetlenie Niezawodna identyfikacja kodów na wypukłych lub błyszczących powierzchniach za pomocą nasadki kopułowej

Oświetlenie czytnika Lector62x można można indywidualnie dostosować do warunków panujących na miejscu. Różne kolory oświetlenia umożliwiają jednorodne oświetlenie pola odczytu – zapewnia to właściwe działanie w każdym zastosowaniu. Dzięki odpowiedniemu osprzętowi oświetleniowemu można niezawodnie odczytywać kody nawet w trudnych warunkach.

Zawsze gotowy do pracy

Bardzo prosty Asystent konfiguracji z autofokusem, celownikiem laserowym i zieloną diodą sygnału zwrotnego ułatwia uruchomienie i obsługę
Sprawdza się w ciasnych przestrzeniach Kompaktowa konstrukcja z obrotowym zespołem wtykowym umożliwia integrację nawet w ciasnej przestrzeni montażowej
Zapis Karta microSD do przechowywania zdjęć i kopii zapasowych parametrów zapewnia wygodną analizę i krótkie czasy przestoju maszyn w przypadku wymiany
Innowacyjna obsługa danych Dzięki kompleksowemu sortowaniu, filtrowaniu i formatowaniu danych wyjściowych wyniki odczytu są przesyłane do sterownika w żądanym formacie, co zmniejsza nakłady związane z programowaniem

Pomoce konfiguracyjne, elastyczna konstrukcja, inteligentna koncepcja klonowania oraz innowacyjna obsługa danych gwarantują minimalne nakłady podczas uruchamiania i wymiany urządzenia

4Dpro – ELASTYCZNOŚĆ, JAKIEJ POTRZEBUJESZ

Firma SICK oferuje szeroką gamę rozwiązań identyfikacyjnych oraz wizyjnych, które tenże producent czujników projektuje i wytwarza we własnym zakresie. Nie ma przy tym znaczenia, na jakie rozwiązanie klient zdecyduje się dzisiaj: dzięki koncepcji 4Dpro będzie ono elastyczne również w przyszłości. Wszystkie czujniki 4Dpro są kompatybilne ze sobą i można je między sobą wymieniać. Jednolite elementy przyłączeniowe, jednolity interfejs obsługi oraz jednolita koncepcja akcesoriów – tę jedyną w swoim rodzaju kombinację nazywamy 4Dpro.
Jednolite elementy przyłączeniowe Wszystkie czujniki 4Dpro posiadają takie same elementy przyłączeniowe. Umożliwia to elastyczne podłączanie do magistrali sieciowej przy zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa procesu. Korzyść jest natomiast podwójna – ułatwione zamawianie oraz niższe koszty integracji.
Jednolity interfejs użytkownika Wszystkie czujniki 4Dpro korzystają z uniwersalnego oprogramowania konfiguracyjnego firmy SICK. Umożliwia to szybkie wdrożenie się w nowe technologie. Dane są przesyłane w każdorazowo żądanym formacie do sterownika, a wejścia i wyjścia czujników 4Dpro można szybko analizować za pośrednictwem monitora zdarzeń.

Bezpieczeństwo inwestycji, łatwe uruchamianie, niewielkie nakłady na szkolenia, szybka i elastyczna wymiana, również w przypadku zmiany pomiędzy różnymi technologiami identyfikacji.

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    OgniskoRegulowana ogniskowa (elektrycznie) / Autofokus z funkcją uczenia
    Rozdzielczość czujnika

    752 px x 480 px

    1.280 px x 1.024 px

    Częstotliwość skanowania25 Hz / 60 Hz / 50 Hz
    Odległość odczytu30 mm ... 1.500 mm
    Stopień ochronyIP65 / IP67
    Możliwość wymiany obiektywu i oświetlenia
    PROFINET✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej / ✔
    EtherCAT®✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Szeregowy✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Masa170 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania