Wizyjne czytniki kodów
Lector61x

Niewielkie urządzenie do odczytu miniaturowych kodów i nie tylko

Twoje korzyści

  • Elastyczne zastosowania: niewielkie wymiary, zmienne odległości odczytu i odczyt kodów na materiałach w różnych kolorach
  • Większa produktywność: możliwy odczyt również w przypadku kodów o niskiej jakości lub umieszczonych na błyszczących powierzchniach
  • Ekonomiczne uruchomienie: błyskawiczny montaż za pomocą zatrzasków i automatyczna parametryzacja
  • Zgodność z trendami branżowymi: wbudowana optyka z efektem lupy do odczytu miniaturowych kodów na niewielkich elementach i zintegrowanego pomiaru odległości

Przegląd

Niewielkie urządzenie do odczytu miniaturowych kodów i nie tylko

Lector61x to najmniejszy wizyjny czytnik kodów z serii Lector®. Jest używany do niezawodnego rejestrowania kodów 1D, 2D i kodów złożonych. Wyróżnia się znakomitą skutecznością odczytu w przypadku bardzo małych kodów, niezależnie od właściwości czy koloru powierzchni. Kompaktowa obudowa z elastyczną prowadnicą kabli sprawia, że jest to idealny czytnik kodów do linii produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni montażowej. Zróżnicowane, bezstopniowe ustawianie ogniskowej umożliwia stosowanie przy mniejszych i większych odległościach odczytu, a montaż za pomocą zatrzasków pozwala na ekonomiczną instalację.

Przegląd
  • Wydajny czytnik kodów DPM
  • Kompaktowa budowa
  • Błyskawiczny montaż za pomocą zatrzasków
  • Bezstopniowe ustawianie ogniskowej od 50 do 300 mm z dokładnością do jednego milimetra
  • Oświetlenie w różnych kolorach z możliwością sterowania i opcjonalnym filtrem polaryzacyjnym
  • Efekt lupy do rejestrowania nawet najmniejszych kodów
  • Łatwa konfiguracja automatyczna
  • Wbudowany laserowy pomiar odległości (ToF)

Zalety

Format oszczędzający miejsce

Lector61x to bardzo kompaktowy, wizyjny czytnik kodów, który można zainstalować na minimalnej przestrzeni.

Elastyczny montaż

Dzięki zespołowi wtykowemu z elastyczną prowadnicą kabli Lector61x mieści się również w bardzo ograniczonych przestrzeniach instalacyjnych maszyn montażowych, np. w przemyśle elektronicznym.

Zintegrowany efekt lupy

Lector61x oferuje zwiększony zasięg odczytu od 50 do 300 mm, jak również specjalną konstrukcję zespołu optycznego z efektem lupy. Dzięki temu czytnik ten ma bardzo wszechstronne zastosowanie i umożliwia również odczyt mikrokodów mniejszych niż 1 mm.

Oszczędza na miejscu, nie na wydajności: kompaktowa konstrukcja wraz z zespołem wtykowym z elastyczną prowadnicą kabli oraz specjalna konstrukcja zespołu optycznego czytnika Lector61x umożliwiają wszechstronne zastosowanie w liniach produkcyjnych o małej ilości przestrzeni montażowej.

Wystarczy kliknąć, ustawić i skonfigurować

Montaż w kilka sekund Uchwyt zatrzaskowy umożliwia błyskawiczny i tani montaż. Dodatkowe wyposażenie układu optycznego, takie jak filtr polaryzacyjny, można zamocować bardzo łatwo bez użycia narzędzi. Zintegrowany czujnik położenia oszczędza dodatkowo czas i nakład pracy podczas ustawiania czytnika Lector61x.
Płynne ogniskowanie Regulowana płynnie pozycja ogniskowej w zakresie pomiędzy 50 mm a 300 mm zapewnia maksymalną elastyczność ustawienia ogniskowej. Dodatkowa zaleta: nie ma przy tym potrzeby wyjmowania w tym celu przedniej szybki, a zamontowany dalmierz sygnalizuje, gdy tylko obraz jest ostry.
Inteligentna parametryzacja Asystent konfiguracji prowadzi użytkownika szybko i w zrozumiały sposób przez proces parametryzacji. Lector61x konfiguruje się automatycznie. Dzięki automatycznemu przełączaniu parametrów ma on w pełni pod kontrolą zmieniające się warunki odczytu i zapewnia w ten sposób wyższą prędkość odczytu.

Gotowy do działania w bardzo krótkim czasie: dzięki montażowi w kilka sekund, łatwej instalacji oraz automatycznej konfiguracji Lector61x oszczędza pracę, czas, a tym samym koszty.

Nadaje się do każdego zadania

Lubi również niskie kontrasty Dzięki wydajnemu dekoderowi DPM Lector61x odczytuje niezawodnie również kody DPM o niskich kontrastach oraz/lub ze zniekształceniami.
Czyta również małe kody Ze względu na swój zintegrowany, specjalny zespół optyczny z efektem lupy, Lector61x nadaje się zwłaszcza do odczytu najmniejszych mikrokodów o wielkości plamki do 0,02 mm w przypadku kodów 1D oraz o wielkości plamki 0,04 mm w przypadku kodów 2D.
Kocha wszystkie kolory Dzięki koncepcji uniwersalnego oświetlenia z regulowanym kolorem oświetlenia czytnik Lector61x nadaje się doskonale do różnych kolorów i struktur powierzchni.

Mały, szybki, uniwersalny: czytnik Lector61x można dostosować w sposób zindywidualizowany do różnych wymagań, dostarcza on wiarygodnych wyników również w trudnych warunkach i w ten sposób pomaga w podnoszeniu wydajności produkcji.

4Dpro – ELASTYCZNOŚĆ, JAKIEJ POTRZEBUJESZ

Firma SICK oferuje szeroką gamę rozwiązań identyfikacyjnych oraz wizyjnych, które tenże producent czujników projektuje i wytwarza we własnym zakresie. Nie ma przy tym znaczenia, na jakie rozwiązanie klient zdecyduje się dzisiaj: dzięki koncepcji 4Dpro będzie ono elastyczne również w przyszłości. Wszystkie czujniki 4Dpro są kompatybilne ze sobą i można je między sobą wymieniać. Jednolite elementy przyłączeniowe, jednolity interfejs obsługi oraz jednolita koncepcja akcesoriów – tę jedyną w swoim rodzaju kombinację nazywamy 4Dpro.
Jednolite elementy przyłączeniowe Wszystkie czujniki 4Dpro posiadają takie same elementy przyłączeniowe. Umożliwia to elastyczne podłączanie do magistrali sieciowej przy zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa procesu. Korzyść jest natomiast podwójna – ułatwione zamawianie oraz niższe koszty integracji.
Jednolity interfejs użytkownika Wszystkie czujniki 4Dpro korzystają z uniwersalnego oprogramowania konfiguracyjnego firmy SICK. Umożliwia to szybkie wdrożenie się w nowe technologie. Dane są przesyłane w każdorazowo żądanym formacie do sterownika, a wejścia i wyjścia czujników 4Dpro można szybko analizować za pośrednictwem monitora zdarzeń.

Bezpieczeństwo inwestycji, łatwe uruchamianie, niewielkie nakłady na szkolenia, szybka i elastyczna wymiana, również w przypadku zmiany pomiędzy różnymi technologiami identyfikacji.

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    OgniskoRegulowana ogniskowa (ręcznie)
    Rozdzielczość czujnika

    640 px x 480 px

    1.280 px x 960 px

    Częstotliwość skanowania40 Hz
    Odległość odczytu50 mm ... 300 mm
    Stopień ochronyIP54
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Szeregowy✔ , RS-232
    CAN
    CANopen
    Masa165 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania