Kontakt
Opinia

Wizyjne czytniki kodów

Wszechstronne, wydajne, proste

Wizyjne czytniki kodów są wszechstronne, wydajne oraz komfortowe i proste w użyciu.

Kody 1D, 2D, DPM, a nawet częściowo zniszczone kody są niezawodnie rozpoznawane i precyzyjnie analizowane – także przy wysokich prędkościach przenośnika. Na metalu, szkle, tworzywie sztucznym czy papierze – dla każdej powierzchni i każdej aplikacji istnieje odpowiednie rozwiązanie. Liczne warianty modeli, rozmaite interfejsy, obsługa sieci: wszystko to w odpowiedzi na rosnące wymagania przyszłości.

Filtruj według:
1500.0 mm 2500.0 mm

Wyniki

Wynik 1 - 4 z 4

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów Lector65x
Elastyczny odczyt kodów na pracującej taśmie
  • Rozdzielczość 2/4 megapikseli, wysoka częstotliwość odświeżania 40 Hz
  • Dynamiczna regulacja ogniskowej z obiektu na obiekt
  • Wbudowane oświetlenie wykorzystujące diody LED o wysokiej mocy
  • Przyciski funkcyjne, celownik laserowy, optyczny i akustyczny sygnał zwrotny
  • Inteligentne, szybkie algorytmy dekodowania
Rodzina produktów Lector64x
Wysoka efektywność w aplikacjach odczytu kodów
  • Rozdzielczość 1,7 megapiksela, wysoka częstotliwość odświeżania 40 Hz
  • Wbudowane oświetlenie wykorzystujące diody LED o wysokiej mocy
  • Przyciski funkcyjne, celownik laserowy, optyczny i akustyczny sygnał zwrotny
  • Inteligentne, szybkie algorytmy dekodowania
Rodzina produktów Lector62x
Doskonała widoczność – w każdym oświetleniu
  • Inteligentne algorytmy dekodowania i wydajny dekoder DPM
  • Odporny na światło zewnętrzne
  • Mocne diody LED w kolorze czerwonym, niebieskim i podczerwieni
  • Elastyczne akcesoria optyczne, takie jak filtr polaryzacyjny lub nasadka kopułowa
  • Kompaktowa konstrukcja z obrotowym zespołem wtykowym
  • Asystent konfiguracji z automatycznym autofokusem, celownikiem laserowym i zieloną diodą LED sygnału zwrotnego
  • Karta MicroSD do tworzenia kopii zapasowej parametrów i zapisywania zdjęć
  • Innowacyjna obsługa danych dzięki kompleksowemu sortowaniu, filtrowaniu i formatowaniu danych wyjściowych
Rodzina produktów Lector63x
Inteligentny. Elastyczny. Intuicyjny.
  • Czytnik kodów z czujnikiem o rozdzielczości do 2 megapikseli
  • Elastyczna konstrukcja elementu optycznego i filtra
  • Zintegrowane, wymienne oświetlenie o dużej mocy
  • Intuicyjny interfejs użytkownika z elastycznym ciągiem wynikowym i opcjami analizy kodu
  • Przyciski funkcyjne, celownik laserowy, akustyczny sygnał zwrotny i dioda LED sygnału zwrotnego
  • Karta pamięci microSD

Wynik 1 - 4 z 4

TOP