Kontakt
Opinia

RFID
Transponder RFID

Inteligentni mali pomocnicy przy identyfikacji

Twoje korzyści

  • Ekonomiczne i niewymagające konserwacji
  • Zgodne ze standardem transpondery umożliwiają tworzenie przyszłościowych rozwiązań
  • Duża elastyczność dzięki możliwości montażu na różnych materiałach i sposobowi działania, który nie wymaga „widoczności” transpondera dla czytnika RFID
  • Różnorodne zastosowania dzięki łatwemu i szybkiemu nadpisywaniu danych transponderów
  • Wytrzymała konstrukcja zapewniająca niezawodną pracę nawet w trudnym środowisku przemysłowym

Przegląd

Inteligentni mali pomocnicy przy identyfikacji

Transpondery RFID (nazywane również etykietami RFID) firmy SICK działają w oparciu o częstotliwości wysokie (HF) lub ultrawysokie (UHF). Mają charakter pasywny i do przesyłania danych wykorzystują energię czytnika RFID. Zarówno transpondery HF, jak i UHF są zgodne z obowiązującym na całym świecie standardem. Duża różnorodność transponderów pod względem wymiarów, budowy, wielkości pamięci, temperatury otoczenia pracy, montażu i zasięgu odczytu umożliwia ich używanie w najróżniejszych zastosowaniach. Etykiety RFID mogą przechowywać maks. 64 kb danych, a ich identyfikacja jest możliwa nawet z 10 m. Razem z czytnikiem RFID stanowią one niezawodne i przyszłościowe rozwiązania do identyfikacji.

Przegląd
  • Transpondery pasywne
  • Zgodne ze standardem
  • Możliwy montaż na różnych materiałach, w tym na powierzchniach metalicznych
  • Bez konieczności widoczności dla czytnika
  • Zapis i odczyt
  • Zakres temperatur otoczenia od –40°C do +230°C

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Pasmo częstotliwościHF (13,56 MHz) / UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    Masa+ 0,6 g ... + 34 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP