Kontakt
Opinia

RFID
RFU65x

Urządzenie RFID wykonujące pomiar ze zintegrowaną funkcją wykrywania przejazdu i kierunku

Twoje korzyści

  • Większa przejrzystość procesów dzięki określeniu kierunku ruchu i pozycji transponderów
  • Łatwa konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszty uruchomienia
  • Maksymalna elastyczność przy programowaniu indywidualnych rozwiązań software’owych przy użyciu SICK AppSpace
  • Wytrzymała konstrukcja zapewniająca niezawodną pracę nawet w trudnym środowisku przemysłowym
  • Łatwe programowanie w sterowniku – inteligentna logika procesów w urządzeniu

Przegląd

Urządzenie RFID wykonujące pomiar ze zintegrowaną funkcją wykrywania przejazdu i kierunku

Czytnik RFID RFU65x pozwala zaoszczędzić miejsce i czas oraz obniżyć koszty aplikacji związanych z identyfikacją pojazdów. To kompaktowe urządzenie umożliwia ustalenie kąta sygnału zwrotnego wysyłanego przez transponder. Dodatkowo czytnik RFU65x jest wyposażony w zintegrowany układ logiki, przetwarzający dane w oparciu o algorytmy. Pozwala to np. na wykrycie przekroczenia i kierunku poruszania się pojazdu podczas jego przejazdu przez bramę punktu dostaw towarów. W porównaniu z innymi urządzeniami czytnik RFU65x nie wymaga zastosowania dodatkowych anten zewnętrznych. Pozwala to nie tylko ograniczyć koszty, lecz także uprościć i przyspieszyć procesy w branży logistycznej i przemyśle motoryzacyjnym.

Przegląd
  • Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
  • Zasięg odczytu do 10 m
  • Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
  • Wykrywanie kierunku i pozycji
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
  • Obsługa SICK AppSpace
  • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Kategoria produktuUrządzenie do zapisu/odczytu z wbudowaną anteną
    Pasmo częstotliwościUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    WersjaLong Range
    Zasięg odczytu≤ 10 m
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Szeregowy✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    USB
    CANopen
    Masa3,9 kg
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP