Kontakt
Opinia

RFID
RFU62x

UHF do małych zasięgów odczytu

Twoje korzyści

  • Bardzo wysoka stabilność procesów – optymalna charakterystyka anteny zapobiega błędnym odczytom
  • Łatwa konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszty uruchomienia
  • Maksymalna elastyczność przy programowaniu indywidualnych rozwiązań software’owych przy użyciu SICK AppSpace
  • Wytrzymała konstrukcja zapewniająca niezawodną pracę nawet w trudnym środowisku przemysłowym
  • Łatwe programowanie w sterowniku – inteligentna logika procesów w urządzeniu

Przegląd

UHF do małych zasięgów odczytu

RFU62x to czytnik RFID UHF przeznaczony do zasięgu odczytu wynoszącego maks. 1 m. Komunikacja transpondera jest zgodna z normą ISO/IEC18000-6C (EPC Class 1 Gen 2). Obsługa odbywa się albo za pośrednictwem interfejsu użytkownika SOPAS, albo bezpośrednio za pomocą poleceń ASCII. Dobrze zdefiniowany i wydzielony obszar zapisu/odczytu nadaje się do automatycznej identyfikacji przy małych odstępach między obiektami, np. w technice przenośnikowej.

Przegląd
  • Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
  • Zasięg odczytu do 2 m
  • Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
  • Dokonała charakterystyka anteny
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
  • Obsługa SICK AppSpace
  • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Jednakowe elementy przyłączeniowe
  • Identyczny interfejs użytkownika
  • Koncepcja jednakowych akcesoriów
Learn more

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Kategoria produktuUrządzenie do zapisu/odczytu z wbudowaną anteną
    Pasmo częstotliwościUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    WersjaMid Range
    Zasięg odczytu≤ 2 m
    Szeregowy✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    USB
    PROFINET✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej / ✔
    CANopen
    EtherCAT®✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Masa780 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP