Kontakt
Opinia

RFID
RFU61x

smALL-IN-ONE

Twoje korzyści

  • Niewielki rozmiar umożliwia uniwersalne zastosowanie nawet w ograniczonej przestrzeni montażowej
  • Szybka i łatwa instalacja dzięki możliwości bezpośredniego podłączenia czujników wyzwalających
  • Łatwe programowanie w sterowniku – inteligentna logika procesów w urządzeniu
  • Łatwa konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszty uruchomienia
  • Maksymalna elastyczność przy programowaniu indywidualnych rozwiązań software’owych przy użyciu SICK AppSpace
  • Wytrzymała konstrukcja zapewniająca niezawodną pracę nawet w trudnym środowisku przemysłowym

Przegląd

smALL-IN-ONE

RFU61x to najmniejsze urządzenie do odczytu/zapisu danych tego typu na rynku. Doskonale sprawdza się w aplikacjach IoT w bezpośrednim pobliżu przedmiotów obrabianych lub elementów. Czytnik RFU61x uzupełnia tym samym rodzinę produktów UHF firmy SICK, umożliwiając po raz pierwszy bezbłędną identyfikację na całej długości łańcucha tworzenia wartości. Interfejsy czytnika RFU61x pozwalają na bezpośrednie podłączenie czujnika wyzwalającego. Czytnik może więc pracować jako niezależny, zdecentralizowany moduł. Za pomocą zintegrowanej logiki procesów można przetworzyć dane bezpośrednio w czytniku RFU61x i przesłać do sterownika. Podobnie jak inne urządzenia RFU, czytnik RFU61x można również zaprogramować zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, używając ekosystemu SICK AppSpace.

Przegląd
  • Bardzo małe wymiary
  • Zasięg odczytu do 0,5 m
  • Możliwość podłączenia czujników wyzwalających
  • Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
  • Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
  • Obsługa SICK AppSpace
  • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67

Zalety

Pełna przejrzystość dzięki produktom z rodziny RFU

O kompletną identyfikację w całym przedsiębiorstwie po raz pierwszy można zadbać przy użyciu jednej technologii. Urządzenie RFU61x wprowadza do procesów produkcyjnych i logistycznych pełną przejrzystość – od montażu elementów po wysyłkę produktu końcowego. Podstawą jest tu technologia RFID UHF, stosowana w rozwiązaniach przemysłowego Internetu rzeczy dla zasięgów od 0 do 10 m, a także do jednoczesnego odczytu wielu znaczników. Cechuje się ona niewrażliwością na czynniki zakłócające, takie jak światło, pył czy zanieczyszczenia. Dodatkowo nośnik danych nie musi tu być bezpośrednio widoczny dla czytnika.

Kompletne rozwiązanie do identyfikacji na potrzeby procesów produkcyjnych i logistycznych

Model RFU61x uzupełnia dostępną gamę produktów o urządzenie do odczytu z bliska. Dzięki temu po raz pierwszy można stworzyć całościowe rozwiązanie do identyfikacji RFID UHF dla zasięgów zapisu/odczytu od 0 do 10 m.
Rodzina produktów RFU jest wyposażona w jednolity interfejs obsługi i parametryzacji. Łatwe w obsłudze oprogramowanie umożliwia prostą i szybką instalację oraz bezbłędną pracę.
Firma SICK zapewnia wsparcie przy planowaniu i rozmieszczaniu stanowisk zapisu/odczytu i pomaga przy wyborze odpowiedniego transpondera. Globalna sieć techników serwisowych jest do dyspozycji klienta przy uruchomieniu systemu w jego placówce.

Czytnik RFID RFU61x zastosowany jako część rozwiązań do identyfikacji RFID firmy SICK po raz pierwszy umożliwia uzyskanie pełnej przejrzystości na całej długości łańcucha tworzenia wartości – przy użyciu jednej technologii

Inteligentna identyfikacja RFID UHF na minimalnej przestrzeni

RFU61x to najmniejszy czytnik RFID w swojej klasie. Nadaje się optymalnie do zastosowań w przemysłowym Internecie rzeczy do identyfikacji przedmiotów obrabianych lub elementów. Różne interfejsy pozwalają na bezpośrednie podłączenie do urządzenia czujników wyzwalających. W czytnik wbudowano także funkcje inteligentnej obróbki danych. Dzięki temu urządzenie RFU61x można również stosować jako niezależną, zdecentralizowaną jednostkę.
RFU61x sprawdza się optymalnie w przypadku niewielkiej przestrzeni montażowej. Mimo kompaktowej konstrukcji udostępnia liczne zalety technologii UHF.
Bezpośrednie podłączenie czujnika wyzwalającego umożliwia łatwe i szybkie uruchomienie.
Zintegrowana logika przetwarzania w inteligentny sposób przygotowuje odczytane dane dla wszystkich systemów docelowych, od sterownika po chmurę.

Kompaktowy czytnik RFU61x sprawdza się optymalnie w sytuacjach, w których miejsce na montaż jest bardzo ograniczone. Czujnik samodzielnie realizuje wyzwalanie, odczyt i zapis oraz przetwarzanie danych.

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Kategoria produktuCzytnik RFID z wbudowaną anteną
    Pasmo częstotliwościUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    WersjaShort Range
    Zasięg odczytu≤ 0,5 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, PoE, OPC UA
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    USB
    Masa313 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP