Kontakt
Opinia

RFID
RFH6xx

Inteligentna identyfikacja w technologii RFID

Twoje korzyści

  • Niezawodna identyfikacja gwarantuje maksymalną przepustowość
  • Gotowość do przyszłych zadań, trwałe zabezpieczenie inwestycji
  • Łatwa integracja skraca czas instalacji
  • Zdefiniowane pole odczytu zapewnia dokładną identyfikację odpowiedniego obiektu
  • Urządzenia nie wymagają konserwacji
  • Kompaktowy czytnik RFID z wbudowaną anteną i licznymi interfejsami Hosta nie wymaga dalszych elementów przyłączeniowych
  • Identyczna technika przyłączeniowa i interfejs użytkownika jak w czytnikach kodów kreskowych i wizyjnych czytnikach kodów SICK – kompatybilność dzięki jednolitej platformie 4Dpro

Przegląd

Inteligentna identyfikacja w technologii RFID

RFH6xx to czytnik RFID zgodny z normą ISO/IEC-15693 o zasięgu do 240 mm. Dzięki kompaktowym wymiarom zewnętrznym i wbudowanej antenie, za pomocą czytnika RFH6xx można niedrogo i elastycznie rozbudować istniejące instalacje. Obsługa popularnych sieci przemysłowych przy użyciu uniwersalnych elementów przyłączeniowych ułatwia integrację w niemal każdej aplikacji. Dzięki zintegrowanemu przetwarzaniu sygnału i danych możliwe są bardzo wysokie prędkości w procesie identyfikacji. Bezpośrednie zastosowanie sygnałów wyzwalających i uzależnione od sytuacji sterowanie wyjściami umożliwia zastosowanie w roli decentralnej jednostki samodzielnej. Parametryzacja formatu danych wyjściowych umożliwia integrację w obecnych infrastrukturach IT. RFH6xx spełnia wymogi dotyczące radiokomunikacji określone w przepisach CE i FCC, tak więc można go używać na całym świecie. Intuicyjny interfejs użytkownika SOPAS ułatwia dostęp do dalszych funkcji (klonowanie, diagnostyka, Heartbeat, język skryptowy, przesyłanie danych w funkcji czasu ...).

Przegląd
  • Czytnik RFID o częstotliwości 13,56 MHz i zasięgu odczytu do 240 mm
  • Komunikacja transponderowa odpowiada standardowi ISO-15693
  • Kompaktowa konstrukcja w standardzie przemysłowym z wbudowaną anteną
  • Zintegrowane protokoły pozwalają na korzystanie ze standardowej sieci przemysłowej
  • Wydajny procesor umożliwia realizację zadań związanych ze sterowaniem
  • Elastyczne sterowanie wyzwalaniem
  • Obsługuje klonowanie parametrów przy użyciu karty pamięci microSD
  • Zintegrowana funkcja diagnostyki

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Jednakowe elementy przyłączeniowe
  • Identyczny interfejs użytkownika
  • Koncepcja jednakowych akcesoriów
Learn more

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Kategoria produktuUrządzenie do zapisu/odczytu z wbudowaną anteną
    Pasmo częstotliwościHF (13,56 MHz)
    WersjaShort Range / Mid Range
    Zasięg odczytu≤ 150 mm / ≤ 240 mm
    PROFINET✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej / ✔
    EtherCAT®✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Szeregowy✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Masa450 g ... 760 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP