Kontakt
Opinia

RFID

Inteligentna identyfikacja

Technologie RFID operujące w paśmie częstotliwości HF i UHF uzupełniają szerokie spektrum rozwiązań firmy SICK w dziedzinie autoidentyfikacji w automatyce przemysłowej. Za technologią RFID przemawiają dwa argumenty.

Po pierwsze: dane istotne dla procesu są zmieniane decentralnie w obiekcie i konieczny jest (ponowny) zapis na nośnikach danych.

Po drugie: zabrudzenie lub zużycie sprawia, że identyfikacja optyczna nie jest w stu procentach skuteczna. W takim przypadku najlepiej skorzystać z produktów RFID firmy SICK.

Filtruj według:
50.0 °C 130.0 °C

Wyniki

Wynik 1 - 7 z 7

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów RFU63x
Łatwa integracja – inteligentne rozwiązanie
  • Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
  • Zasięg odczytu do 10 m
  • Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
  • Do 4 anten zewnętrznych
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
  • Obsługa SICK AppSpace
  • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67
Rodzina produktów RFU65x
Urządzenie RFID wykonujące pomiar ze zintegrowaną funkcją wykrywania przejazdu i kierunku
  • Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
  • Zasięg odczytu do 10 m
  • Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
  • Wykrywanie kierunku i pozycji
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
  • Obsługa SICK AppSpace
  • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67
Rodzina produktów Transponder RFID
Inteligentni mali pomocnicy przy identyfikacji
  • Transpondery pasywne
  • Zgodne ze standardem
  • Możliwy montaż na różnych materiałach, w tym na powierzchniach metalicznych
  • Bez konieczności widoczności dla czytnika
  • Zapis i odczyt
  • Zakres temperatur otoczenia od –40°C do +230°C
Rodzina produktów Anteny RFID
Niezawodna identyfikacja w każdej sytuacji
  • Zasięg odczytu do 10 m w przypadku anten UHF
  • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67
  • Zakresy temperatur otoczenia od –40°C do +70°C
  • Zintegrowane diody LED do przekazywania informacji zwrotnych
  • Anteny UHF o polaryzacji kołowej
Rodzina produktów RFU61x
smALL-IN-ONE
  • Bardzo małe wymiary
  • Zasięg odczytu do 0,5 m
  • Możliwość podłączenia czujników wyzwalających
  • Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
  • Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
  • Obsługa SICK AppSpace
  • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67
Rodzina produktów RFU62x
UHF do małych zasięgów odczytu
  • Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
  • Zasięg odczytu do 2 m
  • Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
  • Dokonała charakterystyka anteny
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
  • Obsługa SICK AppSpace
  • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67
Rodzina produktów RFH6xx
Inteligentna identyfikacja w technologii RFID
  • Czytnik RFID o częstotliwości 13,56 MHz i zasięgu odczytu do 240 mm
  • Komunikacja transponderowa odpowiada standardowi ISO-15693
  • Kompaktowa konstrukcja w standardzie przemysłowym z wbudowaną anteną
  • Zintegrowane protokoły pozwalają na korzystanie ze standardowej sieci przemysłowej
  • Wydajny procesor umożliwia realizację zadań związanych ze sterowaniem
  • Elastyczne sterowanie wyzwalaniem
  • Obsługuje klonowanie parametrów przy użyciu karty pamięci microSD
  • Zintegrowana funkcja diagnostyki

Wynik 1 - 7 z 7

TOP