Kontakt
Opinia

RFID
Anteny RFID

Niezawodna identyfikacja w każdej sytuacji

Twoje korzyści

  • Optymalnie dobrana charakterystyka anteny zapobiega błędom odczytu, a zarazem przyczynia się do dużej stabilności procesu
  • Niezawodna praca dzięki wytrzymałej konstrukcji nawet w trudnych warunkach przemysłowych
  • Ekonomiczne rozszerzanie zakresu detekcji przez podłączenie dodatkowych anten zewnętrznych do czytnika RFU63x
  • Duży zakres temperatur otoczenia umożliwia niezawodną pracę urządzeń nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych
  • Wielokierunkowy odczyt transponderów dzięki kołowej polaryzacji anteny

Przegląd

Niezawodna identyfikacja w każdej sytuacji

Przemysłowe anteny RFID firmy SICK są dostępne dla zakresów częstotliwości HF i UHF. Ze względu na zróżnicowane konstrukcje w ofercie można znaleźć odpowiednią antenę do każdego zastosowania i wszystkich warunków montażowych. Wytrzymała konstrukcja została zaprojektowana specjalnie z myślą o wymagających warunkach użytkowania w środowisku przemysłowym i na zewnątrz budynków. W zależności od anteny i transponderów możliwe są zasięgi odczytu na poziomie nawet 300 mm (HF) lub 10 m (UHF). Do obsługi anten można wykorzystać czytniki RFID RFH630 (HF) i RFU63x (UHF) firmy SICK. RFU63x umożliwia podłączenie do wielu anten. Pozwala to uzyskać większą liczbę punktów pomiarowych i sprostać trudnym sytuacjom odczytu przez rejestrowanie transponderów pod różnymi kątami.

Przegląd
  • Zasięg odczytu do 10 m w przypadku anten UHF
  • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67
  • Zakresy temperatur otoczenia od –40°C do +70°C
  • Zintegrowane diody LED do przekazywania informacji zwrotnych
  • Anteny UHF o polaryzacji kołowej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Pasmo częstotliwościHF (13,56 MHz) / UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    Wersja

    Short Range

    Mid Range

    Long Range

    Masa400 g ... 3.000 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP