Niezawodna identyfikacja kodów w wymagających zastosowaniach przemysłowych
Twoje korzyści
Za pomocą inteligentnych algorytmów dekodowania wykrywa on kody niezależnie od ich rozmiaru, rozdzielczości, powierzchni i kontrastu
Rejestrowanie kodów na różnych powierzchniach, np. odbijających światło, nieregularnych i wypukłych, dzięki inteligentnemu systemowi oświetlenia
Warianty urządzeń DPM do identyfikacji wymagających kodów DPM, wykonanych m.in. metodami grawerunku igłowego, laserowego, trawienia chemicznego lub powlekania termicznego
Wysoka niezawodność ze względu na wytrzymałą obudowę przemysłową o stopniu ochrony IP65 lub IP68
Dzięki modułom przyłączeniowym firmy SICK istnieje łatwa możliwość integracji z przemysłowymi magistralami sieciowymi, takimi jak PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®
Niezawodna identyfikacja kodów w wymagających zastosowaniach przemysłowych
Mobilne czytniki kodów kreskowych Zx36 rozpoznają różne kody – 1D, 2D lub też DPM. Ze względu na wytrzymałą obudowę o stopniu ochrony IP65 lub IP68 mobilne czytniki kodów kreskowych są odporne nawet na trudne warunki otoczenia. Dzięki potrójnemu potwierdzeniu odczytu za pośrednictwem LED, sygnału akustycznego oraz wibracji można szybko oraz intuicyjnie konfigurować i obsługiwać urządzenia. Wariant przewodowy oraz bezprzewodowy zapewniają, że Zx36 można w sposób elastyczny dostosować do wielu zastosowań. Do jego integracji w przemysłowych magistralach sieciowych, np. PROFIBUS, PROFINET i Ethernet TCP/IP firma SICK oferuje odpowiednie moduły przyłączeniowe. Dzięki połączeniu niezawodnego odczytu kodów, wytrzymałej konstrukcji oraz łatwej integracji z magistralą sieciową Zx36 można łatwo wykorzystać w bardzo wymagających zastosowaniach przemysłowych.
Przegląd
Odczyt kodów 1D i 2D oraz DPM
Niezawodność: może przetrwać upadek z wysokości 3 m oraz 7500 upadków z wysokości 1 m
Nadaje się do zastosowań przemysłowych: dostępny ze stopniem ochrony IP65 lub IP68, umożliwia stosowanie w temperaturach do –30°C
Łatwa konfiguracja: za pomocą zeskanowania pojedynczego kodu kreskowego, przy użyciu intuicyjnego oprogramowania lub – podczas konserwacji – automatycznego przesyłania danych
Niezawodna identyfikacja kodów w wymagających zastosowaniach przemysłowych
Warianty Zx36 rozpoznają każdy kod – 1D, 2D czy też DPM. Wielkość kodu, powierzchnia, kontrast lub też gęstość nie mają przy tym prawie żadnego znaczenia. Warianty SR rejestrują kody kreskowe na etykietach przy prawie dowolnych warunkach – włącznie z etykietami, które są uszkodzone, zanieczyszczone, wydrukowane w złej jakości lub zgrzane pod folią. Warianty DPM radzą sobie doskonale również z wymagającymi oznaczeniami, takimi jak grawerunek igłowy, wypalanie laserowe, zatapiany nadruk atramentowy, odciski oraz powłoki termiczne. Czytniki Zx36 umożliwiają dzięki temu uniwersalne zastosowanie: jako mobilne czytniki kodów kreskowych, których można używać na linii produkcyjnej do kompleksowego śledzenia materiałów, a w magazynie od miejsca dostawy towarów aż po wysyłkę.
Dzięki inteligentnym algorytmom dekodowania oraz kamerze o wysokiej rozdzielczości ZS36x8 SR nadaje się do identyfikacji bardzo małych, wykonanych laserowo kodów.
Dzięki inteligentnym algorytmom dekodowania, a także intensywnej bezpośredniej linii oświetlenia, ZI36x8 SR bez trudu wykrywa nawet odległe kody o niskim kontraście.
Zintegrowany dyfuzor zapewnia oświetlenie pośrednie i z łatwością rejestruje oznaczenia na mocno odbijających światło powierzchniach. Ponadto dyfuzor ZS36x8 DPM oświetla optymalnie krawędzie kodu kreskowego i upraszcza w ten sposób dekodowanie.
Dobra wydajność skanowania kodów DPM oraz klasycznych kodów 1D i 2D, również w przypadku małych wielkości kodów, słabego kontrastu oraz różnych powierzchni.
Bardzo wytrzymała i odporna na uszkodzenia konstrukcja
Warianty urządzeń Zx36 są to aktualnie najbardziej wytrzymałe spośród mobilnych czytników kodów firmy SICK. Są one w stanie przetrwać upadek na beton z wysokości 3 m, wykazując o wiele wyższą wytrzymałość w porównaniu z wieloma innymi mobilnymi czytnikami kodów kreskowych tej klasy. Również po wielokrotnym upadku z wózka widłowego na beton czytniki Zx36 w dalszym ciągu bezbłędnie identyfikują kody. Nawet pył i brud w halach magazynowych lub deszcz i śnieg na zewnątrz nie są w stanie im zaszkodzić.
Zabezpieczone przed wpływami zewnętrznymi Czytniki Zx36 są zawsze pyłoszczelne, bryzgoszczelne i wodoodporne zgodnie z IP65 oraz IP68.Prawie niezniszczalne Czytniki Zx36 mogą wytrzymać wiele upadków na beton z wysokości 3 m lub 7500 upadków z wysokości 1 m.Do użytku wewnątrz i na zewnątrz Czytniki Zx36 są odporne na ekstremalne gorąco, zimno i wilgoć.
Dzięki swej niezwykle wytrzymałej konstrukcji warianty Zx36 działają niezawodnie nawet w wymagających warunkach otoczenia i zapewniają optymalne wyniki odczytu.
Mobilne czytniki kodów kreskowych firmy SICK – dobry sposób, aby nie zostać z tyłu
Za pomocą modułowych elementów przyłączeniowych można zintegrować mobilne czytniki kodów kreskowych firmy SICK z licznymi technologiami magistrali, takimi jak PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP lub EtherCAT®. W przypadku zastosowania w systemach takich, jak montowane na stałe kamery wizyjne 1D i 2D lub czytniki RFID przyłącze AUX zapewnia dostępność ekonomicznego rozwiązania.
Zwłaszcza w przypadku stacjonarnych systemów śledzenia i pozycjonowania ręczny, mobilny odczyt kodów jest często wymagany jako opcja zapasowa. Zadanie to można rozwiązać w ekonomiczny sposób za pomocą przyłącza AUX.
Niniejszy samouczek wideo opisuje w sposób przykładowy materiały i kroki potrzebne do integracji z siecią magistral przemysłowych.
Za pomocą modułu sieci przemysłowej CDF600 możliwa jest łatwa integracja PROFIBUS z dużymi systemami śledzenia i pozycjonowania.
Łatwa integracja z licznymi technologiami magistral sieciowych i przyłączem AUX w przypadku systemów śledzenia i pozycjonowania dzięki modułowym elementom przyłączeniowym