Mobilne czytniki kodów kreskowych
IDM26x

Identyfikacja kodu 2D w surowych warunkach

Twoje korzyści

  • Szybki i prawidłowy odczyt, także źle wydrukowanych kodów kreskowych – nie jest wymagane ręczne wprowadzanie danych
  • Wysoka niezawodność ze względu na stopień ochrony IP65 dostosowany do potrzeb przemysłu i solidną obudowę
  • Łatwy odczyt kodu kreskowego dzięki dobrze widocznemu krzyżykowi lasera
  • Łatwa i elastyczna integracja w sieciach przemysłowych za pomocą systemów przyłączeniowych SICK
  • Intuicyjna i prosta obsługa dzięki wielokrotnemu potwierdzeniu odczytu

Przegląd

Identyfikacja kodu 2D w surowych warunkach

Mobilny czytnik kodów kreskowych IDM26x skutecznie i niezawodnie rozpoznaje nie tylko kody dwuwymiarowe, lecz także wszystkie popularne kody kreskowe typu liniowego i warstwowego. Ze względu na wytrzymałą obudową o stopniu ochrony IP65 mobilny czytnik kodów kreskowych jest odporny nawet na trudne warunki. Pomimo to jest lekki, dobrze leży w dłoni, a dzięki trzykrotnemu potwierdzeniu odczytu za pomocą diody LED, sygnału akustycznego i wibracji można go łatwo i intuicyjnie obsługiwać. Warianty radiowe gwarantują elastyczność i mobilność. Do integracji w przemysłowych magistralach sieciowych, jak np. PROFIBUS czy PROFINET, można wykorzystać moduły przyłączeniowe firmy SICK. Połączenie niezawodnego odczytu kodów, wytrzymałej konstrukcji i techniki przyłączeniowej firmy SICK umożliwia zastosowanie w najróżniejszych aplikacjach przemysłowych.

Przegląd
  • Identyfikacja wszystkich popularnych kodów 1D, 2D i typu warstwowego
  • Niezawodny, pewny i szybki odczyt kodów
  • Wytrzymała i stabilna obudowa o stopniu ochrony IP65
  • Obsługuje wszystkie popularne interfejsy kablowe i radiowe oraz sieci przemysłowe z użyciem techniki przyłączeniowej firmy SICK
  • Potwierdzenie (prawidłowego) odczytu za pomocą diody LED, sygnału akustycznego i wibracji

Zalety

Możliwość włączania do sieci przemysłowych

Za pomocą modułowych elementów przyłączeniowych można zintegrować mobilne czytniki kodów kreskowych firmy SICK z licznymi technologiami magistrali, takimi jak PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® lub DeviceNet™. Przyłącze AUX to ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań systemowych, np. w montowanych na stałe czytnikach kodów kreskowych 1D i 2D lub czytnikach RFID.

Stacjonarne systemy pomiaru objętości wymagają często mobilnego odczytu kodów w celu identyfikacji produktów – ekonomicznym rozwiązaniem tego problemu jest przyłącze AUX.
Niniejszy samouczek wideo opisuje na przykładach materiały i kroki potrzebne do integracji z siecią magistral sieciowych.

Łatwa integracja PROFIBUS z dużymi systemami śledzenia i pozycjonowania za pośrednictwem modułu sieci przemysłowej PROFIBUS CDF600.

Łatwa integracja z licznymi technologiami magistral sieciowych i rozwiązaniami do identyfikacji dzięki modułowym systemom przyłączeniowym

Przeznaczenie przemysłowe: konkretne korzyści zapewniające elastyczność

Ręczny czytnik kodów IDM26x skutecznie i niezawodnie rozpoznaje nie tylko kody dwuwymiarowe, lecz także wszystkie popularne kody typu liniowego i warstwowego. Ze względu na wytrzymałą obudowę o stopniu ochrony IP65 urządzenie to jest odporne nawet na trudne warunki otoczenia. Mimo to jest lekkie, dobrze leży w dłoni, a dzięki trzykrotnemu potwierdzeniu odczytu za pomocą diody LED, sygnału akustycznego i wibracji można je łatwo i intuicyjnie obsługiwać. Warianty bezprzewodowe gwarantują elastyczność i mobilność. Połączenie niezawodnego odczytu kodów, wytrzymałej konstrukcji i techniki przyłączeniowej firmy SICK umożliwia zastosowanie w najróżniejszych aplikacjach przemysłowych.
Identyfikacja opon w automatyzacji fabryk: wysoka niezawodność ze względu na stopień ochrony IP65 dostosowany do potrzeb przemysłu i solidną obudowę.
Rejestracja danych w procesie produkcyjnym: możliwość monitorowania produktów i procesów dzięki niezawodnej identyfikacji kodu.
Mobilne rejestrowanie objętości towarów drobnicowych i palet. Ręczny czytnik kodów rejestruje kod i aktywuje pomiar objętości.

Kompaktowy, wyjątkowo solidny i odporny na wstrząsy – z myślą o trudnych i wymagających warunkach przemysłowych

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowańZastosowanie przemysłowe
    Struktury kodu możliwe do odczytuKody 1D, kody 2D, Stacked
    Rozdzielczość kodu

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Odległość odczytu30 mm ... 400 mm
    Czujnik1280 px x 800 px
    Temperatura otoczenia pracy–20 °C ... +50 °C
    Stopień ochronyIP65
    Odporność na wstrząsy50 upadków z wysokości 2 m na beton
    Ethernet✔ , TCP/IP, opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu przyłączeniowego
    PROFINET✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    EtherCAT®✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Szeregowy✔ , RS-232
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    DeviceNet™✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu przyłączeniowego
    USB
    Bluetooth
    • 1) Dotyczy Code 39.
    • 2) Dotyczy kodów Data Matrix.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania