Mobilne czytniki kodów kreskowych
IDM24x

Komfort i skuteczność identyfikacji kodów 2D

Twoje korzyści

  • Tylko jedno urządzenie do różnych rodzajów kodu
  • Szybka i prawidłowa identyfikacja bez ręcznego wprowadzania danych
  • Prosta i ergonomiczna obsługa, także przy bardzo intensywnym odczytywaniu
  • Elastyczność zastosowań dzięki różnym opcjom obsługi
  • Wariant radiowy gwarantuje mobilność we wszystkich aplikacjach

Przegląd

Komfort i skuteczność identyfikacji kodów 2D

Mobilny czytnik kodów kreskowych IDM24x skutecznie i niezawodnie rozpoznaje nie tylko kody dwuwymiarowe, lecz także wszystkie popularne kody kreskowe typu liniowego i warstwowego. Innowacyjna, zminiaturyzowana kamera matrycowa umożliwia szybką i skuteczną identyfikację kodów, niezależnie od orientacji przestrzennej kodu. Dzięki wyjątkowo lekkiej i ergonomicznej konstrukcji czytnik dobrze leży w dłoni, umożliwiając tym samym wygodną pracę. W trybie prezentacji czytnik automatycznie rozpoznaje podsuwane kody i rozpoczyna odczyt. Do wyboru są wersje kablowe i radiowe, co pozwala znaleźć optymalne rozwiązanie w danej aplikacji. Kombinacja szybkiej i niezawodnej rejestracji kodów 1D i 2D, ergonomicznej budowy i prostej obsługi to idealne rozwiązanie do codziennego użytku w najróżniejszych, mniej surowych obszarach zastosowań.

Przegląd
  • Identyfikacja wszystkich popularnych kodów 1D, 2D i typu warstwowego
  • Niezawodny, pewny i szybki odczyt kodów
  • Kompaktowe wymiary, lekka obudowa
  • Obsługa ręczna i bez trzymania czytnika w trybie prezentacyjnym
  • Dostępne wersje kablowe i radiowe

Zalety

Możliwość włączania do sieci przemysłowych

Za pomocą modułowych elementów przyłączeniowych można zintegrować mobilne czytniki kodów kreskowych firmy SICK z licznymi technologiami magistrali, takimi jak PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP lub EtherCAT®. W przypadku zastosowania w systemach takich, jak montowane na stałe kamery wizyjne 1D i 2D lub czytniki RFID przyłącze AUX zapewnia dostępność ekonomicznego rozwiązania.
Stacjonarne systemy pomiaru objętości wymagają często mobilnego odczytu kodów w celu identyfikacji produktów – ekonomicznym rozwiązaniem tego problemu jest przyłącze AUX.
Niniejszy samouczek wideo opisuje w sposób przykładowy materiały i kroki potrzebne do integracji z siecią magistral przemysłowych.
Za pomocą modułu sieci przemysłowej CDF600 możliwa jest łatwa integracja PROFIBUS z dużymi systemami śledzenia i pozycjonowania.

Łatwa integracja z licznymi technologiami magistral sieciowych i rozwiązaniami do identyfikacji dzięki modułowym systemom przyłączeniowym

Do zastosowań standardowych: niezawodny odczyt kodów prostszy niż kiedykolwiek wcześniej

Ręczny czytnik kodów IDM24x skutecznie i niezawodnie rozpoznaje nie tylko kody dwuwymiarowe, lecz także wszystkie popularne kody kreskowe typu liniowego i warstwowego. Innowacyjna, zminiaturyzowana kamera matrycowa umożliwia szybką i skuteczną identyfikację kodów, niezależnie od orientacji przestrzennej kodu. Dzięki wyjątkowo lekkiej i ergonomicznej konstrukcji czytnik dobrze leży w dłoni, umożliwiając tym samym wygodną pracę.

Kombinacja szybkiej i niezawodnej rejestracji kodów 1D i 2D, ergonomicznej budowy i prostej obsługi to idealne rozwiązanie do codziennego użytku w najróżniejszych, mniej surowych obszarach zastosowań.

Prawidłowa identyfikacja kodów kreskowych próbek w ramach analiz klinicznych bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Tylko jedno urządzenie do różnych rodzajów kodu.
Mobilna identyfikacja montowanych materiałów. Szybka identyfikacja kodów niezależnie od ich orientacji przestrzennej za pomocą wbudowanej kamery matrycowej.
Mobilny czytnik kodów kreskowych umożliwia odczyt kodów 1D, 2D oraz kodów typu warstwowego podczas przyjmowania przesyłek z towarami.

Ekonomiczny: szybka i niezawodna rejestracja kodów 1D i 2D w warunkach codziennego użytkowania w najróżniejszych, mniej surowych obszarach zastosowań

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowańZastosowanie standardowe
    Struktury kodu możliwe do odczytuKody 1D, kody 2D, Stacked
    Rozdzielczość kodu

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Odległość odczytu30 mm ... 400 mm
    Czujnik1280 px x 800 px
    Temperatura otoczenia pracy–10 °C ... +50 °C
    Stopień ochronyIP42
    Odporność na wstrząsy25 upadków z wysokości 1,8 m na beton
    Ethernet✔ , TCP/IP, opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu przyłączeniowego / ✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu przyłączeniowego
    PROFINET✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    EtherCAT®✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Szeregowy✔ , RS-232
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    USB
    Bluetooth
    • 1) Dotyczy Code 39.
    • 2) Dotyczy kodów Data Matrix.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania