Mobilne czytniki kodów kreskowych
IDM14x

Wszechstronny

Twoje korzyści

  • Niezawodny odczyt także źle wydrukowanych kodów kreskowych – nie jest wymagane ręczne wprowadzanie danych
  • Wysoki komfort użytkowania wynikający z ergonomicznej konstrukcji i niewielkiej wagi
  • Kompaktowa obudowa zapewniająca wysoki stopień dostępności eksploatacyjnej
  • Wyraźnie widoczna linia odczytu umożliwiająca łatwy odczyt kodu kreskowego
  • Większa wydajność wynikająca z wysokiej prędkości odczytu

Przegląd

Wszechstronny

Mobilne czytniki kodów kreskowych IDM14x pozwalają na realizację wielu aplikacji wykorzystujących kody kreskowe. Urządzenia odczytują wszystkie popularne kody kreskowe 1D, a warianty PDF – także kody typu warstwowego, np. PDF417. Wszystkie urządzenia są wyjątkowo lekkie i dzięki ergonomicznej obudowie dobrze leżą w dłoni. Do wyboru są warianty z łącznością przewodową, Bluetooth i WLAN, co umożliwia znalezienie optymalnego rozwiązania w danej aplikacji. Zintegrowana jednostka odczytująca Linear-Imager może identyfikować kody z odległości do 850 mm. Także uszkodzone kody lub kody o słabym kontraście nie stanowią żadnego problemu. Kombinacja wysokiej wydajności odczytu i wielu wariantów urządzeń wyróżniających się ergonomią sprawia, że IDM14x jest idealnym rozwiązaniem w wielu zastosowaniach w obszarze automatyzacji biur, fabryk, a także magazynów i logistyki.

Przegląd
  • Odstęp odczytu do 850 mm
  • Identyfikacja wszystkich popularnych liniowych kodów kreskowych
  • Szybkość odczytu do maks. 500 odczytów na sekundę
  • Wytrzymuje 24 upadki z wysokości 1,8 m
  • Wyraźnie widzialna linia odczytu
  • Stopień ochrony IP 41

Zalety

Możliwość włączania do sieci przemysłowych

Za pomocą modułowych elementów przyłączeniowych można zintegrować mobilne czytniki kodów kreskowych firmy SICK z licznymi technologiami magistrali, takimi jak PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® lub DeviceNet™. Przyłącze AUX to ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań systemowych, np. w montowanych na stałe czytnikach kodów kreskowych 1D i 2D lub czytnikach RFID.

Zwłaszcza w przypadku stacjonarnych systemów śledzenia i pozycjonowania ręczny, mobilny odczyt kodów jest często wymagany jako opcja zapasowa – można to zrealizować w ekonomiczny sposób za pośrednictwem przyłącza AUX.
Niniejszy samouczek wideo opisuje na przykładach materiały i kroki potrzebne do integracji z siecią magistral sieciowych.

Łatwa integracja PROFIBUS z dużymi systemami śledzenia i pozycjonowania za pośrednictwem modułu sieci przemysłowej PROFIBUS CDF600.

Łatwa integracja z licznymi technologiami magistral sieciowych i przyłączem AUX w przypadku systemów identyfikacji dzięki modułowym systemom przyłączeniowym

Niezawodny odczyt kodów łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej

Czytniki ręczne IDM14x pozwalają na realizację wielu aplikacji wykorzystujących kody kreskowe. Urządzenia odczytują wszystkie popularne kody kreskowe 1D, a warianty PDF rodziny produktów także kody typu warstwowego, np. PDF417. Wszystkie urządzenia są wyjątkowo lekkie i dzięki ergonomicznej obudowie dobrze leżą w dłoni. Warianty przewodowe oraz Bluetooth umożliwiają znalezienie optymalnego rozwiązania w danej aplikacji. Zintegrowana jednostka odczytująca Linear-Imager może identyfikować kody z odległości do 850 mm. Także uszkodzone kody lub kody o słabym kontraście nie stanowią żadnego problemu. Kombinacja wysokiej wydajności odczytu, ergonomicznej konstrukcji oraz dużego wyboru urządzeń sprawia, że IDM14x jest idealnym rozwiązaniem w wielu zastosowaniach w obszarze automatyzacji biur, fabryk, a także magazynów i logistyki.
Podczas odczytu kodów kreskowych próbek w analizie klinicznej: przy użyciu tylko jednego urządzenia można szybko, prawidłowo i bez ręcznego wprowadzania danych zidentyfikować wiele różnych typów kodów.
Wysoka wydajność: szybki odczyt nawet słabo wydrukowanych kodów 1D lub kodów warstwowych w automatyzacji biur i obsłudze dokumentów.
Oszczędność czasu w trybie prezentacji: koniec z irytującym naciskaniem przełącznika uruchamiającego.

Zalety ekonomiczne: szybka i niezawodna rejestracja kodów 1D lub też kodów warstwowych, takich jak PDF417 do codziennego użytku w najróżniejszych, mniej surowych obszarach zastosowań

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowańZastosowanie standardowe
    Struktury kodu możliwe do odczytuKody 1D, Stacked
    Rozdzielczość kodu≥ 0,076 mm
    Odległość odczytu20 mm ... 850 mm 1)
    Temperatura otoczenia pracy–10 °C ... +50 °C
    Stopień ochronyIP41
    Odporność na wstrząsy25 upadków z wysokości 1,8 m na beton
    Ethernet✔ , TCP/IP, opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu przyłączeniowego
    PROFINET✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    EtherCAT®✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Szeregowy✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    DeviceNet™✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu przyłączeniowego
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Szczegóły — patrz charakterystyki zasięgu.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania