Kontakt
Opinia

Czytniki ręczne

Mobilność, szybkość i elastyczność

Praktycznie w każdej branży dane muszą być rejestrowane szybko i elastycznie. Przydają się tutaj czytniki ręczne firmy SICK, ponieważ bez automatycznych czytników trzeba by wszystko czytać i rejestrować ręcznie.

Dzięki czytnikom ręcznym współpracującym z zaawansowanymi systemami autoidentyfikacji, rejestrowanie trwa kilka sekund, a błędy odczytu są niemal wykluczone. Pracownicy są odciążeni, procesy przyspieszone, a źródła błędów wyeliminowane – we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw.

Filtruj według:
380.0 mm 16000.0 mm

Wyniki

Wynik 1 - 7 z 7

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów IDM24x
Komfort i skuteczność identyfikacji kodów 2D
  • Identyfikacja wszystkich popularnych kodów 1D, 2D i typu warstwowego
  • Niezawodny, pewny i szybki odczyt kodów
  • Kompaktowe wymiary, lekka obudowa
  • Obsługa ręczna i bez trzymania czytnika w trybie prezentacyjnym
  • Dostępne wersje kablowe i radiowe
Rodzina produktów IDM26x
Identyfikacja kodu 2D w surowych warunkach
  • Identyfikacja wszystkich popularnych kodów 1D, 2D i typu warstwowego
  • Niezawodny, pewny i szybki odczyt kodów
  • Wytrzymała i stabilna obudowa o stopniu ochrony IP65
  • Obsługuje wszystkie popularne interfejsy kablowe i radiowe oraz sieci przemysłowe z użyciem techniki przyłączeniowej firmy SICK
  • Potwierdzenie (prawidłowego) odczytu za pomocą diody LED, sygnału akustycznego i wibracji
Rodzina produktów IDM14x
Wszechstronny
  • Odstęp odczytu do 850 mm
  • Identyfikacja wszystkich popularnych liniowych kodów kreskowych
  • Szybkość odczytu do maks. 500 odczytów na sekundę
  • Wytrzymuje 24 upadki z wysokości 1,8 m
  • Wyraźnie widzialna linia odczytu
  • Stopień ochrony IP 41
Rodzina produktów IDM12x
Model dla początkujących
  • Odczyt kontaktowy i przy odstępach do 400 mm
  • Identyfikacja wszystkich popularnych kodów 1D, w przypadku wariantu PDF także kodów złożonych
  • Szybkości odczytu do maks. 300 odczytów na sekundę
  • Wytrzymuje 25 upadków z wysokości 1,5 m
  • Waży tylko 106 g
  • Podłączenie przez złącze klawiatury PS/2 i USB, port szeregowy USB albo przez RS-232 TTL
  • Stopień ochrony IP 41
Rodzina produktów IDM16x
Mobilna niezawodność dla przemysłu
  • Dekodowanie wszystkich popularnych kodów 1D, w przypadku wariantu PDF także kodów typu warstwowego
  • Kompaktowa obudowa z ochroną do IP 65 wytrzymuje 50 upadków z wysokości 2 m na beton
  • Potwierdzenie odczytu za pomocą diody LED, sygnału akustycznego i wibracji
  • Obsługuje wszystkie popularne interfejsy kablowe i radiowe oraz sieci przemysłowe przy wykorzystaniu techniki przyłączeniowej SICK
  • Wymiana kabli i baterii bez użycia narzędzi
  • Dostępne warianty kablowe i radiowe
Rodzina produktów HW198x
Czytnik do zastosowań przemysłowych typu Area Imager o bardzo dużym zasięgu odczytu
  • Odczyt kodów 1D i 2D za pomocą tylko jednego urządzenia z bardzo dużym zasięgiem odczytu od 15 cm do 16 m
  • Wersja przewodowa lub Bluetooth (maksymalna odległość 100 m)
  • Modułu przyłączeniowe do sieci przemysłowych PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®
Rodzina produktów HW191x
Niezawodna identyfikacja kodów 2D w wymagających zastosowaniach przemysłowych
  • Identyfikacja wszystkich popularnych kodów 1D, 2D i typu warstwowego
  • Niezawodny, pewny i szybki odczyt kodów
  • Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP 65
  • Obsługuje wszystkie popularne interfejsy kablowe i radiowe oraz sieci przemysłowe z użyciem systemów przyłączeniowych firmy SICK
  • Potwierdzenie (prawidłowego) odczytu za pomocą diody LED, sygnału akustycznego i wibracji

Wynik 1 - 7 z 7

TOP