Kontakt
Opinia

Czytnik kodów kreskowych
CLV69x

Elastyczność i wydajność na najwyższym poziomie

Twoje korzyści

  • Podwyższona poprawność odczytu przy zanieczyszczonym i/lub częściowo zakrytym kodzie kreskowym za pomocą zaawansowanego algorytmu SMART+
  • Maksymalna dokładność nawet w trudnych aplikacjach dzięki wysokiej mocy obliczeniowej
  • Brak konieczności stosowania dodatkowej bramy Ethernet w przypadku stosowania wtyku kopiującego Ethernet oznacza redukcję kosztów
  • Oszczędność czasu podczas uruchamiania dzięki zintegrowanym przyciskom funkcyjnym i bargrafowi LED
  • Wyjątkowa inteligencja odczytu umożliwia elastyczny format wyjściowy i redukuje dodatkowe nakłady związane z programowaniem w układzie sterowania
  • Korzystne cenowo rozwiązanie, ponieważ standardowe aplikacje mogą być realizowane bez dodatkowego sterownika systemowego dzięki zintegrowanej funkcji śledzenia

Przegląd

Elastyczność i wydajność na najwyższym poziomie

Czytnik kodów kreskowych CLV69x oferuje najwyższą wydajność odczytu przy jak najszybszym przetwarzaniu i wysokiej pewności odczytu. Funkcja Autofokus bazuje na zintegrowanym pomiarze odległości i umożliwia niezależny od wysokości odczyt kodów w obrębie pola odczytu. Prosta i przyjazna dla użytkownika parametryzacja wynika z ujednoliconej koncepcji obsługi SOPAS-ET firmy SICK. Dzięki zintegrowanej technologii rekonstrukcji kodu SMART+ czytnik odczytuje kody kreskowe nie tylko niezależnie od nachylenia, ale dekoduje nawet mocno zabrudzone lub częściowo zniszczone kody. Dzięki zintegrowanej funkcji śledzenia, przy użyciu modelu CLV69x można realizować standardowe aplikacje bez dodatkowego sterownika systemowego. Innowacyjna technika połączeniowa z wbudowaną pamięcią parametrów umożliwia nie tylko szybką i łatwą wymianę czytników, lecz oferuje także dodatkową elastyczność podczas realizacji różnych aplikacji.

Przegląd
  • Zaawansowana technologia rekonstrukcji kodu SMART+
  • Innowacyjna technika połączeniowa ze zintegrowaną pamięcią parametrów
  • Wbudowane złącza CAN, Ethernet i D-Sub (w zależności od zastosowanego wtyku kopiującego)
  • Maksymalna głębia ostrości dzięki funkcji autofokus w czasie rzeczywistym
  • Jednolity i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika “SOPAS ET”
  • Zintegrowana funkcja śledzenia bez użycia dodatkowego sterownika systemowego
  • Elastyczna funkcja sortowania i filtrowania
  • Zintegrowany bargraf LED z panelem obsługi

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Jednakowe elementy przyłączeniowe
  • Identyczny interfejs użytkownika
  • Koncepcja jednakowych akcesoriów
Learn more

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    OgniskoAutofokus
    Kąt otwarcia≤ 60° / ≤ 50°
    Częstotliwość skanowania400 Hz ... 1.200 Hz
    Rozdzielczość kodu0,17 mm ... 1,2 mm
    Odległość odczytu400 mm ... 2.200 mm
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    EtherNet/IP™
    Szeregowy✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    DeviceNet™✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu przyłączeniowego
    Masa1.500 g / 2.200 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP