Kontakt
Opinia

Czytnik kodów kreskowych
CLV65x

Zawsze (Auto-) zogniskowany

Twoje korzyści

  • Korzystny cenowo, ponieważ w przypadku funkcji autofokus nie są konieczne żadne warianty ani dodatkowe fotoprzekaźniki do przełączania ogniska
  • Oszczędność czasu podczas uruchamiania dzięki zintegrowanej automatycznej konfiguracji (Auto-Setup) i przyciskom funkcyjnym
  • Łatwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu karty pamięci microSD: nie jest potrzebny komputer PC
  • Bardzo wysoki współczynnik odczytu przy zanieczyszczonym, częściowo zakrytym kodzie kreskowym dzięki lepszemu algorytmowi SMART
  • Mniejszy nakład związany z programowaniem układu sterowania, ponieważ dane mogą być przekazywane do układu sterowania w żądanym formacie
  • Dzięki zintegrowanemu WEBserwerowi sieciowemu nie jest konieczne żadne dodatkowe oprogramowanie do łatwej kontroli, monitorowania i diagnostyki

Przegląd

Zawsze (Auto-) zogniskowany

Wysokowydajny skaner CLV65x z autofokusem rozpoznaje kody kreskowe o różnych szerokościach modułu od 0,25 mm do 1,0 mm przy najwyższej głębi ostrości. Można osiągać, w zależności od szerokości modułu kodu, odległości odczytu do 1600 mm przy głębi ostrości 1425 mm. Skaner łączy wysoką wydajność odczytu z technologią SMART — jeszcze lepszą funkcją rekonstrukcji kodu i algorytmem odczytu, który precyzyjnie wykrywa i dekoduje uszkodzone, źle wydrukowane lub do połowy zakryte kody kreskowe. Cała rodzina produktów jest zaprojektowana tak elastycznie, że może dokładnie spełnić prawie każde wymaganie i zapewnić odpowiedni format danych wyjściowych. Dzięki zintegrowanemu WEBserwerowi sieciowemu można wyświetlić bez dodatkowego oprogramowania dane diagnostyczne, np.: statystyki współczynnika odczytu, dane monitorowania skanera itp.

Skaner ze zintegrowanym Ethernetem i systemem autofokusu jest najbardziej kompaktowy w swojej klasie, dzięki temu idealnie nadaje się do stosowania w magazynowaniu i transporcie. Ponadto dostępny jest wariant z wahliwym lustrem.

Przegląd
  • Ekstremalnie wysoka głębia ostrości dzięki funkcji autofokus w czasie rzeczywistym
  • Zintegrowane przyciski funkcyjne np. do uruchomienia automatycznej konfiguracji (Auto-Setup) lub analizy jakości odczytu
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET i EtherNet/IP na pokładzie. Brak konieczności dodatkowej bramki Ethernet (w przypadku typu przyłącza „Ethernet”)
  • Technologia SMART — rekonstrukcja uszkodzonego kodu
  • Wysoko elastyczne funkcje sortowania i filtrowania
  • Zintegrowany WEBserwer do danych diagnostycznych i nadzoru sieci
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS, narzędzia do parametryzacji wszystkich nowych produktów firmy SICK
  • Zintegrowany wyświetlacz LED-Bargraph

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Jednakowe elementy przyłączeniowe
  • Identyczny interfejs użytkownika
  • Koncepcja jednakowych akcesoriów
Learn more

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    OgniskoAutofokus
    Kąt otwarcia≤ 50°
    Częstotliwość skanowania600 Hz ... 1.000 Hz
    Rozdzielczość kodu0,25 mm ... 1 mm
    Odległość odczytu125 mm ... 1.625 mm
    PROFINET✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej / ✔
    EtherCAT®✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Szeregowy✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    DeviceNet™✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu przyłączeniowego
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Masa250 g ... 520 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP