Kontakt
Opinia

Czytnik kodów kreskowych
CLV64x

Dynamiczna wszechstronność

Twoje korzyści

  • Niedrogie rozwiązanie – dla wszystkich długości ogniskowej wystarczy jeden czytnik CLV64x
  • Oszczędność czasu podczas uruchamiania dzięki zintegrowanej automatycznej konfiguracji (Auto-Setup) i przyciskom funkcyjnym
  • Możliwe uczenie kodu dopasowania bezpośrednio w urządzeniu przy użyciu wbudowanych przycisków
  • Łatwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu karty pamięci microSD: nie jest potrzebny komputer PC
  • Redukcja kosztów – w przypadku wariantów Ethernet nie jest potrzebna dodatkowa bramka Ethernet
  • Bardzo wysoki współczynnik odczytu przy zanieczyszczonym, częściowo zakrytym kodzie kreskowym dzięki lepszemu algorytmowi SMART
  • Mniejszy nakład związany z programowaniem układu sterowania, ponieważ dane mogą być przekazywane do układu sterowania w żądanym formacie
  • Identyfikacja kodu w czasie rzeczywistym także w przypadku dużych prędkości transportu

Przegląd

Dynamiczna wszechstronność

Rodzina produktów CLV64x jest tak elastyczna, że pozwala spełnić niemal każdy wymóg w związku z odczytem i formatem wyjściowym. Nie są nawet potrzebne typy urządzeń o stałej ogniskowej, ponieważ dynamiczna regulacja ogniskowej pozwala pomieścić cały zakres głębi ostrości dla wielu długości ogniskowej w jednym urządzeniu.

Czytnik CLV64x łączy wysoką wydajność odczytu z rekonstrukcją kodu SMART, czyli algorytmem odczytu, który precyzyjnie wykrywa i dekoduje uszkodzone lub do połowy zakryte kody kreskowe.

Wszystkie warianty, takie jak czytniki liniowe i rastrowe, boczne wyjście światła i lustro wahliwe, wariant standardowy i High-Density są dostępne również w wersji Ethernet.

Przegląd
  • Duży zakres głębi ostrości dzięki dynamicznej regulacji ogniskowej
  • Zintegrowane przyciski funkcyjne np. do uruchomienia automatycznej konfiguracji (Auto-Setup) lub analizy jakości odczytu
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET i EtherNet/IP na pokładzie. Brak konieczności dodatkowej bramki Ethernet (w przypadku typu przyłącza „Ethernet”)
  • Technologia SMART — rekonstrukcja uszkodzonego kodu
  • Wysoko elastyczne funkcje sortowania i filtrowania
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS, narzędzia do parametryzacji wszystkich nowych produktów firmy SICK
  • Zintegrowany wyświetlacz LED-Bargraph
  • Dostępne rozszerzenia funkcji diagnostyki zdalnej i nadzoru sieci przez sieć Ethernet

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Jednakowe elementy przyłączeniowe
  • Identyczny interfejs użytkownika
  • Koncepcja jednakowych akcesoriów
Learn more

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    OgniskoDynamiczne sterowanie ogniskową
    Kąt otwarcia≤ 50°
    Częstotliwość skanowania400 Hz ... 1.200 Hz
    Rozdzielczość kodu0,15 mm ... 1 mm
    Odległość odczytu30 mm ... 840 mm
    PROFINET✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej / ✔
    EtherCAT®✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Szeregowy✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    DeviceNet™✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu przyłączeniowego
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Masa250 g ... 1.230 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP