Kontakt
Opinia

Czytnik kodów kreskowych
CLV63x

Inteligentny czytnik dla logistyki i automatyki

Twoje korzyści

  • Oszczędność czasu podczas uruchamiania dzięki zintegrowanej automatycznej konfiguracji (Auto-Setup) i przyciskom funkcyjnym
  • Łatwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu karty pamięci microSD: nie jest potrzebny komputer PC
  • Bardzo wysoki współczynnik odczytu przy zanieczyszczonym, częściowo zakrytym kodzie kreskowym dzięki lepszemu algorytmowi SMART
  • Mniejszy nakład związany z programowaniem układu sterowania, ponieważ dane mogą być przekazywane do układu sterowania w żądanym formacie
  • Identyfikacja kodu w czasie rzeczywistym także w przypadku dużych prędkości transportu
  • Wyższe bezpieczeństwo odczytu dzięki wysokiej mocy obliczeniowej i częstotliwości skanowania

Przegląd

Inteligentny czytnik dla logistyki i automatyki

Rodzina produktów CLV63x składa się z kompaktowych, wydajnych czytników kodów kreskowych, które zostały zaprojektowane z myślą o szerokim spektrum aplikacji.

Czytnik CLV63x łączy wysoką wydajność odczytu z rekonstrukcją kodu SMART, czyli algorytmem odczytu, który precyzyjnie wykrywa i dekoduje uszkodzone lub do połowy zakryte kody kreskowe.

Wbudowane przyciski funkcyjne oraz bargraf LED umożliwiają szybkie uruchomienie, proste rozpoczęcie diagnostyki odczytu, a także wczytanie kodu dopasowania bez komputera PC. Parametry czytnika można zapisać na karcie pamięci microSD.

Odmienne odstępy odczytu są możliwe poprzez zastosowanie wariantów o dalekim, średnim lub krótkim zasięgu. Wszystkie warianty, takie jak czytniki liniowe i rastrowe, boczne wyjście światła i lustro wahliwe są dostępne również w wersji Ethernet.

Przegląd
  • Zintegrowane przyciski funkcyjne np. do uruchomienia automatycznej konfiguracji (Auto-Setup) lub analizy jakości odczytu
  • Zintegrowany wyświetlacz LED-Bargraph
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET i EtherNet/IP na pokładzie. Brak konieczności dodatkowej bramki Ethernet (w przypadku typu przyłącza „Ethernet”)
  • Technologia SMART — rekonstrukcja uszkodzonego kodu
  • Wysoko elastyczne funkcje sortowania i filtrowania
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS, narzędzia do parametryzacji wszystkich nowych produktów firmy SICK
  • Wysoka częstotliwość skanowania do 1200 Hz
  • Dostępne rozszerzenia funkcji diagnostyki zdalnej i nadzoru sieci przez sieć Ethernet

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Jednakowe elementy przyłączeniowe
  • Identyczny interfejs użytkownika
  • Koncepcja jednakowych akcesoriów
Learn more

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    OgniskoStała ogniskowa
    Kąt otwarcia≤ 50°
    Częstotliwość skanowania400 Hz ... 1.200 Hz
    Rozdzielczość kodu0,2 mm ... 1 mm
    Odległość odczytu44 mm ... 735 mm
    PROFINET✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej / ✔
    EtherCAT®✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Szeregowy✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    DeviceNet™✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu przyłączeniowego
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Masa250 g ... 1.230 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP