Kontakt
Opinia

Czytnik kodów kreskowych
CLV62x

Wydajny skaner o elastycznym zastosowaniu

Twoje korzyści

  • Wysoka poprawność odczytu przy zanieczyszczonym, częściowo zakrytym kodzie kreskowym przy użyciu funkcji rekonstrukcji kodu SMART620
  • Mniejszy nakład związany z programowaniem układu sterowania, ponieważ dane mogą być przekazywane do układu sterowania w żądanym formacie
  • Redukcja kosztów – w przypadku wariantów Ethernet nie jest potrzebna dodatkowa bramka Ethernet
  • Czytnik CLV62x może być stosowany w każdej sieci CAN czytników firmy SICK jako multiplekser, tak więc dodatkowe multipleksery nie są konieczne
  • Identyfikacja kodu w czasie rzeczywistym także w przypadku dużych prędkości transportu
  • Kompaktowa konstrukcja i łatwa obsługa ułatwiają montaż przy małej ilości miejsca

Przegląd

Wydajny skaner o elastycznym zastosowaniu

Rodzina produktów CLV62x składa się z kompaktowych, wydajnych czytników kodów kreskowych, które zostały zaprojektowane z myślą o szerokim spektrum aplikacji. Wydajność, prostota obsługi i elastyczność to pojęcia, które doskonale opisują rodzinę produktów CLV62x. Czytnik CLV62x łączy wysoką wydajność odczytu z rekonstrukcją kodu SMART620, czyli algorytmem odczytu, który precyzyjnie wykrywa i dekoduje uszkodzone lub do połowy zakryte kody kreskowe. CLV62x jest dostępny w wariancie szeregowym, a także z wbudowanym złączem Ethernet, wraz z protokołem EtherNet/IP i PROFINET. Wysokowydajny czytnik uzupełniają dodatkowe funkcje, takie jak np. zdalna diagnostyka, umożliwiana przez wbudowany serwer sieci Web, czy zintegrowana analiza statystyk odczytu.

Przegląd
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET i EtherNet/IP (wbudowany) Nie jest potrzebna dodatkowa bramka Ethernet (w przypadku typu przyłącza “Ethernet”)
  • Rekonstrukcja kodu SMART620
  • Wysoce elastyczne funkcje sortowania i filtrowania
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS, narzędzia do parametryzacji wszystkich nowych produktów firmy SICK
  • Wysoka częstotliwość skanowania do 1200 Hz
  • Niewielkie wymiary
  • Dostępne rozszerzenia funkcji diagnostyki zdalnej i nadzoru sieci przez sieć Ethernet
  • Stopień ochrony IP 65 albo IP 69K (zależnie od typu)

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Jednakowe elementy przyłączeniowe
  • Identyczny interfejs użytkownika
  • Koncepcja jednakowych akcesoriów
Learn more

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    OgniskoStała ogniskowa
    Kąt otwarcia≤ 50°
    Częstotliwość skanowania400 Hz ... 1.200 Hz
    Rozdzielczość kodu0,15 mm ... 1 mm
    Odległość odczytu25 mm ... 730 mm
    PROFINET✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej / ✔
    EtherCAT®✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Szeregowy✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    DeviceNet™✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu przyłączeniowego
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Masa205 g ... 854 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP