Kontakt
Opinia

Czytnik kodów kreskowych
CLV61x

Niezawodne dekodowanie, łatwa integracja

Twoje korzyści

  • Do każdej aplikacji można dopasować odpowiedni wariant skanera CLV61x
  • Zoptymalizowane pole odczytu do identyfikacji pojemników na taśmie, w połączeniu z intuicyjnie obsługiwanym interfejsem użytkownika SOPAS, umożliwia prostą i szybką integrację w Państwa systemie przenośnikowym
  • Kompaktowe rozmiary ułatwiają montaż nawet w bardzo ciasnych przestrzeniach
  • Mniejsze nakłady związane z programowaniem układu sterowania, ponieważ dane mogą być przekazywane do układu sterowania w żądanym formacie
  • W zależności od wariantu czytniki kodów kreskowych CLV61x mogą być stosowane w każdej sieci SICK CAN Sensor Network jako multiplekser i tym samym nie są konieczne dodatkowe multipleksery
  • Opcjonalny moduł do klonowania parametrów w połączeniu z szybkomocującym uchwytem montażowym umożliwia bardzo krótkie czasy wymiany w razie awarii

Przegląd

Niezawodne dekodowanie, łatwa integracja

Rodzina produktów CLV61x składa się z kompaktowych, wydajnych czytników kodów kreskowych. W celu zaoferowania najlepszych rozwiązań w danej aplikacji dostępne są różne warianty (CAN, Fieldbus). Wariant CLV615 Fieldbus został zaprojektowany specjalnie na potrzeby intralogistyki. Dzięki zoptymalizowanemu polu odczytu do identyfikacji pojemników na taśmie, w połączeniu z intuicyjnie obsługiwanym interfejsem użytkownika SOPAS możliwa jest prosta i szybka integracja w Państwa systemie przenośnikowym. Opcjonalna technika połączeniowa, np. CDF600-2, umożliwia proste podłączenie do posiadanego systemu sterowania oraz bezpośrednią konfigurację z poziomu środowiska tego systemu. Dzięki opcjonalnemu modułowi do klonowania parametrów możliwa jest szybka wymiana czytnika nawet w razie awarii – bez ponownej parametryzacji przy użycia laptopa/komputera PC.

Przegląd
  • Zoptymalizowane pole odczytu dla aplikacji w logistyce wewnętrznej
  • Dostępny z siecią SICK CAN Sensor Network
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS, narzędzia do parametryzacji wszystkich nowych produktów firmy SICK
  • Dostępny w różnych wariantach (CAN, magistrala sieciowa), pozwalających znaleźć rozwiązanie w każdej aplikacji
  • Regulowana częstotliwość skanowania do maks. 1000 odczytów na sekundę
  • Niewielkie wymiary

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Jednakowe elementy przyłączeniowe
  • Identyczny interfejs użytkownika
  • Koncepcja jednakowych akcesoriów
Learn more

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    OgniskoStała ogniskowa
    Kąt otwarcia≤ 50°
    Częstotliwość skanowania400 Hz ... 1.000 Hz
    Rozdzielczość kodu0,1 mm ... 1 mm
    Odległość odczytu25 mm ... 365 mm
    Szeregowy✔ , RS-232
    CAN
    PROFINET✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    EtherCAT®✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Masa265 g / 295 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP