Kontakt
Opinia

Czytnik kodów kreskowych
CLV61x Dual Port

Profesjonalista w sieci

Twoje korzyści

  • Wbudowany przełącznik sieciowy pozwala na łatwą instalację i realizację topologii liniowych i pierścieniowych
  • Zintegrowany przewód do łatwego podłączenia zasilania elektrycznego za pomocą taśmowego przewodu płaskiego
  • Kompaktowa obudowa z obrotowym modułem wtykowym ułatwia montaż czujnika nawet wtedy, gdy brakuje miejsca
  • Łatwa parametryzacja przy użyciu dodatkowego interfejsu USB
  • Warianty skanera ze zintegrowanym ogrzewaniem i/lub wejściem sprzętowym oferują najwyższą wydajność w każdym zastosowaniu
  • Adaptacyjna regulacja temperatury zapewniająca wydajność energetyczną podczas identyfikacji w chłodniach (w zależności od typu)
  • Parametryzacja bezpośrednio za pomocą sterownika lub intuicyjnego interfejsu obsługi SOPAS ET, umożliwiająca szybką integrację z systemem przenośnikowym

Przegląd

Profesjonalista w sieci

Kompaktowe, wydajne czytniki kodów kreskowych z rodziny produktów CLV61x Dual Port są specjalnie dostosowane do wymagań logistyki wewnętrznej Dzięki zintegrowanemu interfejsowi PROFINET z dwiema możliwościami połączeń (Dual Port) czytniki kodów kreskowych można łatwo podłączyć do systemów sterowania w topologii liniowej i pierścieniowej. Parametryzacja bezpośrednio za pomocą sterownika lub intuicyjnego interfejsu obsługi SOPAS ET umożliwia szybką integrację z instalacją. Urządzenia są wyposażone w interfejs Ethernet i USB. Diody LED sygnalizujące status urządzenia pozwalają na szybkie i efektywne sprawdzenie wyniku odczytu i stanu pracy. Warianty urządzenia ze zintegrowanym ogrzewaniem umożliwiają bezpieczną i niedrogą identyfikację obiektów także w chłodniach.

Przegląd
  • Proste podłączenie przez interfejs PROFINET
  • Niewielkie nakłady na okablowanie ze względu na topologie liniowe i pierścieniowe
  • PROFINET z wbudowanym przełącznikiem sieciowym (Dual Port)
  • Optymalne pole odczytu dla aplikacji w logistyce wewnętrznej
  • Kompaktowa budowa
  • Interfejs USB
  • Częstotliwość skanowania regulowana do maks. 1000 odczytów na sekundę

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Jednakowe elementy przyłączeniowe
  • Identyczny interfejs użytkownika
  • Koncepcja jednakowych akcesoriów
Learn more

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    OgniskoStała ogniskowa
    Kąt otwarcia≤ 50°
    Częstotliwość skanowania400 Hz ... 1.000 Hz
    Rozdzielczość kodu0,35 mm ... 1 mm
    Odległość odczytu25 mm ... 705 mm
    PROFINET
    USB
    Masa290,5 g ... 345,8 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP