Kontakt
Opinia

Czytnik kodów kreskowych
CLV60x

Niezawodny odczyt przy minimalnej przestrzeni montażowej

Twoje korzyści

  • Minimalna niezbędna przestrzeń montażowa umożliwiająca instalację nawet w najmniejszych maszynach
  • Bardzo dobry stosunek wydajności do ceny
  • Bezpieczna inwestycja dzięki sprawdzonej technologii CMOS i dobrze znanej jakości rozwiązań SICK
  • Opcjonalne dostosowanie do potrzeb klienta, pozwalające obniżyć koszty przy uruchomieniu
  • Łatwa obsługa i instalacja za pomocą interfejsu użytkownika SOPAS ET oraz umieszczonej w przemyślanym miejscu diody LED sygnalizującej stan
  • Interfejs RS-232 lub USB do podłączenia do sterownika lub komputera przemysłowego

Przegląd

Niezawodny odczyt przy minimalnej przestrzeni montażowej

W niektórych zastosowaniach kod kreskowy musi być pewnie identyfikowany z niewielkiej odległości przy minimalnych wahaniach dystansowych, stałym ukierunkowaniu i bardzo skromnej ilości miejsca na montaż czytnika kodów. Nierzadko trzeba się przy tym zmieścić w ograniczonym budżecie. W takich przypadkach jako model podstawowy warto wykorzystać czytnik kodów kreskowych CLV60x z przetwornikiem CMOS o rozdzielczości 2K, zapewniający niezawodny odczyt kodów kreskowych i bardzo atrakcyjny stosunek wydajności do ceny. To kompaktowe urządzenie wyróżnia się znakomitymi możliwościami właśnie przy niewielkich odległościach odczytu, potrzebuje więc minimalnej przestrzeni montażowej. Ze względu na wysoką częstotliwość skanowania na poziomie 750 Hz możliwe są również zastosowania wymagające odczytu z dużą prędkością. Czytnik CLV60x można wygodnie i szybko skonfigurować za pomocą oprogramowania SOPAS ET.

Przegląd
  • Wysokie pole odczytu już przy odległości 30 mm
  • Technologia CMOS o rozdzielczości 2K
  • Dioda LED sygnalizująca stan, widoczna z niemal wszystkich kierunków
  • Dostosowanie do potrzeb klienta jako usługa opcjonalna
  • Częstotliwość skanowania 750 Hz
  • Okienko odczytu z przodu lub z boku

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    OgniskoStała ogniskowa
    Kąt otwarcia≤ 71°
    Częstotliwość skanowania750 Hz
    Rozdzielczość kodu0,125 mm ... 0,5 mm
    Odległość odczytu15 mm ... 70 mm
    Szeregowy✔ , RS-232
    Masa230 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP