Kontakt
Opinia

Czytnik kodów kreskowych
CLV50x

Małe, proste, niezawodne – urządzenia serii Mini Line

Twoje korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja i łatwa obsługa ułatwiają montaż przy małej ilości miejsca
  • Szybkie i proste uruchomienie za pomocą dołączonych kreskowych kodów konfiguracyjnych i narzędzia online
  • Maksymalne ograniczenie przestojów systemu dzięki bardzo dobremu wskaźnikowi poprawności odczytów, nawet przy słabo nadrukowanych kodach kreskowych
  • Łatwe uruchomienie za pomocą przycisków funkcyjnych, wbudowanej diody LED i brzęczyka

Przegląd

Małe, proste, niezawodne – urządzenia serii Mini Line

Urządzenia serii Mini Line są niewiele większe od wtyku USB i dlatego dają się bez problemu zamontować w najbardziej ciasnych miejscach. Seria CLV50x wyróżnia się niewielką wagą, niewielkimi rozmiarami, prostym uruchomieniem z pomocą kreskowych kodów konfiguracyjnych oraz niezawodnością odczytu nawet przy słabo nadrukowanych kodach kreskowych.

Tym samym seria CLV50x nadaje się wyśmienicie do aplikacji w obszarze kontroli dostępu, analiz klinicznych, identyfikacji kart półprzewodnikowych w przemyśle elektronicznym, jak również do montażu na ramieniu robota. Ze względu na częstotliwość skanowania 100 Hz model CLV503 doskonale sprawdza się w aplikacjach o niewielkiej prędkości transportu. Dzięki wysokiej częstotliwości skanowania 1000 Hz model CLV505 – w zależności od aplikacji – nadaje się również do prędkości transportu do 5 m/s.

Przegląd
  • Bardzo kompaktowa budowa
  • Bardzo mała masa
  • Łatwe uruchomienie
  • Szybka i pewna identyfikacja nawet przy słabo nadrukowanych lub uszkodzonych kodach kreskowych
  • Dostępny w wariancie RS-232 (z przewodem niezakończonym wtykiem) oraz w wariancie USB
  • Wbudowany przycisk funkcyjny
  • Wejście sygnału wyzwalającego i dwa wyjścia cyfrowe dla sygnalizacji „odczyt prawidłowy/brak odczytu” (tylko w przypadku wariantu RS-232)
  • CLV505 jest dostępny również w wersji rastrowej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    OgniskoStała ogniskowa
    Kąt otwarcia≤ 44° / ≤ 40°
    Częstotliwość skanowania≤ 1.000 Hz
    Rozdzielczość kodu0,15 mm ... 1 mm
    Odległość odczytu50 mm ... 630 mm
    Szeregowy
    USB
    Masa+ 18,5 g / + 30 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP