Kontakt
Opinia

Czytnik kodów kreskowych

Inteligentne rozwiązania dla logistyki i automatyki

Czytniki kodów kreskowych SICK przyspieszają procesy logistyczne i zautomatyzowane. Doskonałe parametry odczytu zapewniają ciągły przebieg procesu również w przypadku kodów kreskowych słabej jakości lub uszkodzonych. Ponadto wysoka częstotliwość skanowania umożliwia wysoką prędkość procesu. Zaletami w eksploatacji są również proste włączenie do sieci i wysoki komfort obsługi. Kompaktowe złącza oszczędzają miejsce i zmniejszają koszty. Portfolio produktów SICK do odczytu kodów kreskowych zapewnia właściwe rozwiązanie dla każdego postawionego zadania.

Filtruj według:
70.0 mm 2200.0 mm
750.0 Hz 1200.0 Hz

Wyniki

Wynik 1 - 9 z 9

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów CLV69x
Elastyczność i wydajność na najwyższym poziomie
  • Zaawansowana technologia rekonstrukcji kodu SMART+
  • Innowacyjna technika połączeniowa ze zintegrowaną pamięcią parametrów
  • Wbudowane złącza CAN, Ethernet i D-Sub (w zależności od zastosowanego wtyku kopiującego)
  • Maksymalna głębia ostrości dzięki funkcji autofokus w czasie rzeczywistym
  • Jednolity i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika “SOPAS ET”
  • Zintegrowana funkcja śledzenia bez użycia dodatkowego sterownika systemowego
  • Elastyczna funkcja sortowania i filtrowania
  • Zintegrowany bargraf LED z panelem obsługi
Rodzina produktów CLV61x Dual Port
Profesjonalista w sieci
  • Proste podłączenie przez interfejs PROFINET
  • Niewielkie nakłady na okablowanie ze względu na topologie liniowe i pierścieniowe
  • PROFINET z wbudowanym przełącznikiem sieciowym (Dual Port)
  • Optymalne pole odczytu dla aplikacji w logistyce wewnętrznej
  • Kompaktowa budowa
  • Interfejs USB
  • Częstotliwość skanowania regulowana do maks. 1000 odczytów na sekundę
Rodzina produktów CLV60x
Niezawodny odczyt przy minimalnej przestrzeni montażowej
  • Wysokie pole odczytu już przy odległości 30 mm
  • Technologia CMOS o rozdzielczości 2K
  • Dioda LED sygnalizująca stan, widoczna z niemal wszystkich kierunków
  • Dostosowanie do potrzeb klienta jako usługa opcjonalna
  • Częstotliwość skanowania 750 Hz
  • Okienko odczytu z przodu lub z boku
Rodzina produktów CLV65x
Zawsze (Auto-) zogniskowany
  • Ekstremalnie wysoka głębia ostrości dzięki funkcji autofokus w czasie rzeczywistym
  • Zintegrowane przyciski funkcyjne np. do uruchomienia automatycznej konfiguracji (Auto-Setup) lub analizy jakości odczytu
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET i EtherNet/IP na pokładzie. Brak konieczności dodatkowej bramki Ethernet (w przypadku typu przyłącza „Ethernet”)
  • Technologia SMART — rekonstrukcja uszkodzonego kodu
  • Wysoko elastyczne funkcje sortowania i filtrowania
  • Zintegrowany WEBserwer do danych diagnostycznych i nadzoru sieci
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS, narzędzia do parametryzacji wszystkich nowych produktów firmy SICK
  • Zintegrowany wyświetlacz LED-Bargraph
Rodzina produktów CLV63x
Inteligentny czytnik dla logistyki i automatyki
  • Zintegrowane przyciski funkcyjne np. do uruchomienia automatycznej konfiguracji (Auto-Setup) lub analizy jakości odczytu
  • Zintegrowany wyświetlacz LED-Bargraph
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET i EtherNet/IP na pokładzie. Brak konieczności dodatkowej bramki Ethernet (w przypadku typu przyłącza „Ethernet”)
  • Technologia SMART — rekonstrukcja uszkodzonego kodu
  • Wysoko elastyczne funkcje sortowania i filtrowania
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS, narzędzia do parametryzacji wszystkich nowych produktów firmy SICK
  • Wysoka częstotliwość skanowania do 1200 Hz
  • Dostępne rozszerzenia funkcji diagnostyki zdalnej i nadzoru sieci przez sieć Ethernet
Rodzina produktów CLV62x
Wydajny skaner o elastycznym zastosowaniu
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET i EtherNet/IP (wbudowany) Nie jest potrzebna dodatkowa bramka Ethernet (w przypadku typu przyłącza “Ethernet”)
  • Rekonstrukcja kodu SMART620
  • Wysoce elastyczne funkcje sortowania i filtrowania
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS, narzędzia do parametryzacji wszystkich nowych produktów firmy SICK
  • Wysoka częstotliwość skanowania do 1200 Hz
  • Niewielkie wymiary
  • Dostępne rozszerzenia funkcji diagnostyki zdalnej i nadzoru sieci przez sieć Ethernet
  • Stopień ochrony IP 65 albo IP 69K (zależnie od typu)
Rodzina produktów CLV61x
Niezawodne dekodowanie, łatwa integracja
  • Zoptymalizowane pole odczytu dla aplikacji w logistyce wewnętrznej
  • Dostępny z siecią SICK CAN Sensor Network
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS, narzędzia do parametryzacji wszystkich nowych produktów firmy SICK
  • Dostępny w różnych wariantach (CAN, magistrala sieciowa), pozwalających znaleźć rozwiązanie w każdej aplikacji
  • Regulowana częstotliwość skanowania do maks. 1000 odczytów na sekundę
  • Niewielkie wymiary
Rodzina produktów CLV50x
Małe, proste, niezawodne – urządzenia serii Mini Line
  • Bardzo kompaktowa budowa
  • Bardzo mała masa
  • Łatwe uruchomienie
  • Szybka i pewna identyfikacja nawet przy słabo nadrukowanych lub uszkodzonych kodach kreskowych
  • Dostępny w wariancie RS-232 (z przewodem niezakończonym wtykiem) oraz w wariancie USB
  • Wbudowany przycisk funkcyjny
  • Wejście sygnału wyzwalającego i dwa wyjścia cyfrowe dla sygnalizacji „odczyt prawidłowy/brak odczytu” (tylko w przypadku wariantu RS-232)
  • CLV505 jest dostępny również w wersji rastrowej
Rodzina produktów CLV64x
Dynamiczna wszechstronność
  • Duży zakres głębi ostrości dzięki dynamicznej regulacji ogniskowej
  • Zintegrowane przyciski funkcyjne np. do uruchomienia automatycznej konfiguracji (Auto-Setup) lub analizy jakości odczytu
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET i EtherNet/IP na pokładzie. Brak konieczności dodatkowej bramki Ethernet (w przypadku typu przyłącza „Ethernet”)
  • Technologia SMART — rekonstrukcja uszkodzonego kodu
  • Wysoko elastyczne funkcje sortowania i filtrowania
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS, narzędzia do parametryzacji wszystkich nowych produktów firmy SICK
  • Zintegrowany wyświetlacz LED-Bargraph
  • Dostępne rozszerzenia funkcji diagnostyki zdalnej i nadzoru sieci przez sieć Ethernet

Wynik 1 - 9 z 9

TOP