RFID
RFU63x

Łatwa integracja – inteligentne rozwiązanie

Twoje korzyści

  • Anteny zewnętrzne do ekonomicznego rozszerzenia zasięgu rejestracji
  • Łatwa konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszty uruchomienia
  • Maksymalna elastyczność przy programowaniu indywidualnych rozwiązań software’owych przy użyciu SICK AppSpace
  • Wytrzymała konstrukcja zapewniająca niezawodną pracę nawet w trudnym środowisku przemysłowym
  • Łatwe programowanie w sterowniku – inteligentna logika procesów w urządzeniu

Przegląd

Łatwa integracja – inteligentne rozwiązanie

RFU63x firmy SICK oznacza początek nowej generacji przemysłowych jednostek do zapisu i odczytu RFID pracujących w paśmie UHF. Dzięki inteligentnej logice procesowej RFU63x samodzielnie rozwiązuje zadania aplikacyjne w obszarze produkcji, logistyki i komunikacji i może funkcjonować jako autonomiczny system. Zintegrowane funkcje przetwarzania danych i filtrowania dbają o optymalne i stabilne wyniki odczytu. RFU63x daje się łatwo i niedrogo zintegrować w sieciach przemysłowych przy wykorzystaniu technologii 4Dpro firmy SICK. Za pomocą systemu odtwarzania parametrów z kopii zapasowej można przenosić parametry na inne urządzenia przy użyciu karty pamięci microSD – pozwala to znacznie zredukować czas potrzebny na wymianę urządzeń i konfigurację. Dowolnie przypisywany sygnał LED umożliwia wyświetlanie dodatkowych informacji, np. wyniku odczytu i danych diagnostycznych.

Przegląd
  • Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
  • Zasięg odczytu do 10 m
  • Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
  • Do 4 anten zewnętrznych
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
  • Obsługa SICK AppSpace
  • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Jednakowe elementy przyłączeniowe
  • Identyczny interfejs użytkownika
  • Koncepcja jednakowych akcesoriów
Learn more

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Kategoria produktuCzytnik RFID z wbudowaną anteną / czytnik RFID bez wbudowanej anteny
    Pasmo częstotliwościUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    WersjaLong Range
    Zasięg odczytu≤ 10 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, OPC UA
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    Szeregowy✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej
    USB
    CANopen
    Masa2,6 kg / 2,1 kg
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania