Kontakt
Opinia

Przyrządy transmisyjne do pomiarów stężeń pyłów
DUSTHUNTER T100

Pyłomierz transmisyjny sprawdzony pod kątem przydatności, do monitorowania emisji

Twoje korzyści

  • Łatwa instalacja, uruchamianie i obsługa
  • Pomiar niezależnie od prędkości gazu, wilgotności i stopnia naładowania cząstek.
  • Bezobsługowość dzięki funkcji samokontroli
  • Przydatność sprawdzona zgodnie z normą EN 15267

Przegląd

Pyłomierz transmisyjny sprawdzony pod kątem przydatności, do monitorowania emisji

DUSTHUNTER T100 to przyrząd pomiarowy do rejestracji średnich do wysokich zawartości pyłów. Podstawową wielkością pomiarową jest transmisja. Nieprzezroczystość i gęstość optyczna są mierzone i wyświetlane, podobnie jak stężenie pyłów, po grawimetrycznym pomiarze porównawczym. Układ pomiarowy jest wyposażony w zintegrowany układ kontroli zanieczyszczenia. DUSTHUNTER T100 jest sprawdzony pod kątem przydatności zgodnie z normą EN 15267.

Przegląd
  • Od średnich do wysokich zawartości pyłów
  • Zintegrowany układ kontroli zanieczyszczenia
  • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
  • Od małych do dużych odcinków pomiarowych

Akcesoria

spareparts

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System DUSTHUNTER T100

    System DUSTHUNTER T100

    Wielkości pomiaroweTransmisja, Nieprzezroczystość, Nieprzezroczystość względna, Gęstość optyczna, Stężenie pyłów
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneStężenie pyłów
    Metody pomiarowePomiar transmisji
    Zakres widma
    450 nm ... 700 nm
    Zakresy pomiarowe
    Transmisja100 ... 80 % / 100 ... 0 %
    Nieprzezroczystość0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    Nieprzezroczystość względna0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    Gęstość optyczna0 ... 0,1 / 0 ... 2
    Stężenie pyłów0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    Pomiar zależy od odcinka pomiarowego i właściwości cząstek
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    Stężenie pyłu (transmisja)0 ... 0,1 Ext / 0 ... 0,05 Ext / 0 ... 0,2 Ext / 0 ... 0,5 Ext / 0 ... 1 Ext
    Czas odpowiedzi (t90)
    1 s ... 600 s
    Dowolnie ustawiane
    Dokładność
    ± 2 %
    Temperatura procesu
    –40 °C ... +600 °C
    Ciśnienie procesu
    Z modułem sterującym MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Z zewnętrznym zespołem powietrza płuczącego–50 hPa ... 30 hPa
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Średnica kanału
    0,5 m ... 2,5 m
    2 m ... 5 m
    4 m ... 12 m
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Funkcje kontroli

    Automatyczna samokontrola (liniowość, zanieczyszczenie, dryft, starzenie)

    Wartości graniczne zanieczyszczenia: przy 20% ostrzeżenie, przy 30% usterka

    Ręczny test liniowości za pomocą filtra referencyjnego

    OpcjeZewnętrzny zespół powietrza płuczącego
  • Zespół nadawczo-odbiorczy DHT-T10 i DHT-T21

    Zespół nadawczo-odbiorczy DHT-T10 i DHT-T21

    OpisZespół analizujący systemu pomiarowego Cross-Duct
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +60 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    212 mm x 241 mm x 429 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    ≤ 6,5 kg
    Zasilanie
    Napięcie24 V
    NapięcieZasilanie poprzez zespół sterujący
    Pobór mocy≤ 15 W
  • Zespół odbłyśnika DHT-R0x i DHT-R1x

    Zespół odbłyśnika DHT-R0x i DHT-R1x

    OpisZespół odbłyśnika z retroreflektorem
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    212 mm x 241 mm x 364 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    DHT-R00, DHT-R01, DHT-R02≤ 3 kg
  • Moduł sterujący MCU-N

    Moduł sterujący MCU-N

    OpisModuł do sterowania elementami systemu oraz do analizy i wyprowadzania przygotowanych przez nich danych
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +60 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66
    Wyjścia analogowe3 Wyjścia:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Z separacją galwaniczną; dwa dodatkowe wyjścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wejścia analogowe2 Wejścia:
    0 ... 20 mA
    Bez separacji galwanicznej; dwa dodatkowe wejścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wyjścia dwustanowe5 Styki przekaźnika:
    + 48 V, 1 A
    Bezpotencjałowe, do sygnałów stanu
    Wejścia dwustanowe4 styki bezpotencjałowe
    Interfejs komunikacyjny

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Rodzaj wbudowaniaTCP (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    RTU RS-485 (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    Za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu (możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC
    Liczba1
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja”
    ObsługaZa pomocą wyświetlacza LCD lub oprogramowania SOPAS ET
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    ≤ 3,7 kg
    Zasilanie
    Napięcie90 ... 250 V
    NapięcieOpcjonalnie dostępna wersja z zasilaniem 24 V DC
    Częstotliwość47 ... 63 Hz
    Pobór mocy≤ 15 W
    Opcje

    Moduł(y) interfejsu(ów)

    Moduł(y) I/O

  • Moduł sterujący MCU-P

    Moduł sterujący MCU-P

    OpisModuł do sterowania elementami systemu oraz do analizy i wyprowadzania danych przygotowanych przez użytkownika. Ze zintegrowanym zespołem powietrza płuczącego.
    Przepływ gazu
    ≤ 20 m³/h
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +45 °C
    Temperatura zasysanego powietrza płuczącego
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66
    Wyjścia analogowe3 Wyjścia:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Z separacją galwaniczną; dwa dodatkowe wyjścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wejścia analogowe2 Wejścia:
    0 ... 20 mA
    Bez separacji galwanicznej; dwa dodatkowe wejścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wyjścia dwustanowe5 Styki przekaźnika:
    + 48 V, 1 A
    Bezpotencjałowe, do sygnałów stanu
    Wejścia dwustanowe4 styki bezpotencjałowe
    Interfejs komunikacyjny

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Rodzaj wbudowaniaTCP (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    RTU RS-485 (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    Za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu (możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC
    Liczba1
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja”
    ObsługaZa pomocą wyświetlacza LCD lub oprogramowania SOPAS ET
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    ≤ 13,5 kg
    Zasilanie
    Napięcie90 ... 250 V
    NapięcieOpcjonalnie dostępna wersja z zasilaniem 24 V DC
    Częstotliwość47 ... 63 Hz
    Pobór mocy≤ 70 W
    Opcje

    Moduł(y) interfejsu(ów)

    Moduł(y) I/O

  • Zespół powietrza przepłukującego SLV4-2, 2BH1300, 3-fazowy

    Zespół powietrza przepłukującego SLV4-2, 2BH1300, 3-fazowy

    OpisZespół do uzdatniania powietrza wolnego od pyłów do płukania powierzchni układu optycznego
    Przepływ gazu
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Przy przeciwciśnieniu 30 hPa, zależnie od podciśnienia w filtrze
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +55 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP54
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    18 kg
    Zasilanie
    Prąd trójfazowyΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze płuczące40 mm
    Funkcje kontroliCzujnik podciśnienia (punkt przełączania –35 hPa)
    Wbudowane elementyDwustopniowy filtr powietrza, typ Europiclon, zdolność zatrzymywania pyłu 200 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP