Wielkości pomiarowe | Intensywność światła rozproszonego, Stężenie pyłów (wg grawimetrycznego pomiaru porównawczego) |
Wielkości pomiarowe certyfikowane | Stężenie pyłów |
Metody pomiarowe | Rozproszenie światła do przodu |
Zakres widma | | | 640 nm ... 660 nm Laser, klasa ochrony 2, moc < 1 mW |
|
Zakresy pomiarowe | | Stężenie pyłów | 0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ | | Dowolny wybór zakresów pomiarowych | | Wyższe zakresy pomiarowe na zapytanie |
|
Zakresy pomiarowe certyfikowane | | Stężenie pyłów | 0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ |
|
Czas odpowiedzi (t90) | | | 0,1 s ... 600 s Dowolnie ustawiane |
|
Dokładność | | | ± 2 % Wartości końcowej zakresu pomiarowego |
|
Temperatura procesu | | Sonda do pobierania próbek gazu PVDF | ≤ +120 °C | Sonda do pobierania próbek gazu Hastelloy | ≤ +220 °C Wersje dla wyższych temperatur opcjonalnie |
|
Ciśnienie procesu | | Z zespołem powietrza płuczącego SLV7 2BH1100 | –20 hPa ... 20 hPa Inne zakresy ciśnienia na zamówienie |
|
Prędkość gazu procesowego | | | 5 m/s ... 30 m/s |
|
Wilgotność gazu procesowego | | | Maks. 40 g/m³ wody ciekłej bez udziału pary wodnej |
|
Temperatura otoczenia | | | –20 °C ... +50 °C | Temperatura zasysanego powietrza płuczącego | –20 °C ... +45 °C |
|
Zgodność | Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia 2001/80/WE (13. BImSchV) 2000/76/WE (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft EN 15267 EN 14181 Zgodność z U.S. EPA PS-11 Przy stosowaniu opcji konieczne mogą być konsultacje z lokalnymi urzędami |
Bezpieczeństwo elektryczne | CE |
Stopień ochrony | | Zespół pomiarowo-sterujący | IP54 | Moduł sterujący | IP65 |
|
Wyjścia analogowe | 3 Wyjścia: 0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω Z separacją galwaniczną |
Wejścia analogowe | 6 Wejścia: 0 ... 20 mA Bez separacji galwanicznej |
Wyjścia dwustanowe | 5 Wyjścia przekaźnikowe (zestyk przełączny), bezpotencjałowe: + 48 V, 1 A |
Wejścia dwustanowe | 8 Wejścia |
Interfejs komunikacyjny | Modbus PROFIBUS DP Ethernet Szeregowy | Rodzaj wbudowania | TCP (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU) | | RTU RS-485 (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU) | | RS-232 | | Za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu (możliwy tylko jeden moduł na MCU) | Funkcja | Zintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC | | Własny interfejs serwisowy |
|
Liczba | 1 |
Wskazanie | | | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny i kontrolka LED stanu |
|
Wprowadzanie | Przyciski funkcyjne |
Obsługa | Obsługa przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika, komputera i oprogramowania SOPAS ET |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | | Zespół pomiarowo-sterujący FWE200DH | 813 mm x 722 mm x 286 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe) |
|
Masa | | Zespół pomiarowo-sterujący FWE200DH | 65 kg | Sonda probiercza | ≤ 15 kg |
|
Materiał, mający kontakt z medium | PVDF, Hastelloy |
Zasilanie | | Napięcie | 115 V / 230 V | Częstotliwość | 50 Hz / 60 Hz | Pobór mocy | Zespół pomiarowo-sterujący FWE200DH: 0,8 kW ... 1,7 kW | | Nagrzewnica powietrza: ≤ 1 kW | | Przewód gazu mierzonego, podgrzewany: ≤ 0,3 kW |
|
Funkcje kontroli | Automatyczna samokontrola (punkt zerowy, zanieczyszczenie, dryft) Wartości graniczne zanieczyszczenia: przy 30% ostrzeżenie, przy 40% usterka Ręczny test liniowości za pomocą filtra referencyjnego |
Opcje | Stojak montażowy FWE200DH Zwrotne płukanie powietrzem Zwrotne płukanie wodą Przewód gazu mierzonego, podgrzewany Nagrzewnica powietrza |