Kontakt
Opinia

Przyrządy do mierzenia stężenia pyłów metodą pomiaru światła rozproszonego
DUSTHUNTER SP30

Inteligentna technika pomiarowa. Obniżenie kosztów.

Twoje korzyści

  • Dokładny pomiar pyłów – niezależnie od prędkości gazu czy stopnia naładowania cząstek
  • Komfortowe przesyłanie danych za pośrednictwem Modbus® i wyjście analogowe bezpośrednio z czujnika
  • Konfigurowalne zakresy pomiarowe umożliwiają użycie w wielu różnych zastosowaniach
  • Dwie krzywki kalibracyjne do przełączania przy różnych źródłach pyłu
  • Nie jest wymagany zewnętrzny zespół powietrza przepłukującego, ponieważ jest on zintegrowany w urządzeniu (wyposażenie opcjonalne)
  • Duże możliwości dopasowania ze względu na różne opcje montażu
  • Niewielkie koszty i nakłady związane z konserwacją dzięki funkcji samokontroli

Wskazówka: podane poniżej urządzenia analityczne są już skonfigurowane i mogą być dostarczone w krótkim czasie. Ponadto istnieje możliwość dostarczenia wielu konfiguracji urządzeń – także dostosowanych do potrzeb klientów – po złożeniu zapytania ofertowego. W wyborze właściwej konfiguracji urządzenia pomoże Państwu nasz regionalny przedstawiciel handlowy.

Przegląd

Inteligentna technika pomiarowa. Obniżenie kosztów.

DUSTHUNTER SP30 to przyrząd pomiarowy do niezawodnej rejestracji zawartości pyłów – od bardzo niskich do wysokich. Pomiar jest oparty na rozproszeniu światła w przód i odbywa się niezależnie od prędkości gazu oraz stopnia naładowania cząstek. Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu referencyjnego zapewnia dużą dokładność.

DUSTHUNTER SP30, z uwagi na kompaktową konstrukcję, jest dostępny jako autonomiczny przyrząd pomiarowy, opcjonalnie również ze zintegrowanym zasilaniem w powietrze przepłukujące i moduł sterujący MCU dla rozbudowanych funkcji. Instalacja jest przeprowadzana z jednej strony kanału, przy czym dostępnych jest kilka opcji montażowych i długości lancy. Przyrząd pomiarowy nadaje się do wielu zastosowań, np. do zoptymalizowania procesu lub inteligentnej diagnostyki filtra i kontroli filtra.

Przegląd
  • Autonomiczny przyrząd pomiarowy – z modułem sterującym MCU lub bez
  • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
  • Zintegrowane zasilanie w powietrze przepłukujące jako opcjonalne wyposażenie
  • Instalacja z jednej strony kanału
  • Wytrzymała i kompaktowa konstrukcja
  • Brak ruchomych części w kanale

Aplikacje

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System DUSTHUNTER SP30

    System DUSTHUNTER SP30

    Wielkości pomiaroweIntensywność światła rozproszonego, Stężenie pyłów (wg grawimetrycznego pomiaru porównawczego)
    Metody pomiaroweRozproszenie światła do przodu
    Zakres widma
    640 nm ... 660 nm
    Laser, klasa ochrony 2, moc < 1 mW
    Zakresy pomiarowe
    Intensywność światła rozproszonego0 ... 7,5 SI / 0 ... 3.000 SI
    Dowolnie wybierane zakresy pomiarowe, domyślnie zdefiniowanych jest dziewięć zakresów pomiarowych (0 ... 7,5/15/45/75/150/225/375/1000/3000 SI)
    Czas odpowiedzi (t90)
    0,1 s ... 600 s
    Dowolne ustawienie za pośrednictwem oprogramowania SOPAS ET
    Dokładność
    ± 2 %
    Wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Temperatura procesu
    –40 °C ... +220 °C
    Ciśnienie procesu
    Ze zintegrowanym zasilaniem w powietrze przepłukujące–50 hPa ... 10 hPa
    Z zewnętrznym zespołem powietrza płuczącego–50 hPa ... 30 hPa
    Z powietrzem aparaturowym (od klienta)–50 hPa ... 100 hPa
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Średnica kanału
    Wersja Tri-Clamp, gwint 1"≥ 150 mm
    Wersja z kołnierzem≥ 250 mm
    ZgodnośćŚwiadectwo badania typu TÜV
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Funkcje kontroli

    Automatyczna samokontrola (liniowość, dryft, starzenie)

    Ręczny test liniowości za pomocą filtra referencyjnego

    Opcje

    Moduł sterujący MCU

    Zintegrowane zasilanie w powietrze przepłukujące

    Zewnętrzny zespół powietrza płuczącego

  • Zespół nadawczo-odbiorczy DHSP30

    Zespół nadawczo-odbiorczy DHSP30

    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +60 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65
    Wyjścia analogowe1 Wyjście:
    0/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Z separacją galwaniczną
    Wyjścia dwustanowe3 Styki przekaźnika:
    48 V, 1 A
    Do sygnałów stanu
    Wejścia dwustanowe4 Wejścia:
    Do zewnętrznego wyłącznika serwisowego, automatyczna kontrola działania, pomiar liniowości, przełączenie krzywek kalibracyjnych lub kontrolowanie filtra
    Interfejs komunikacyjny

    Szeregowy

    Modbus

    Rodzaj wbudowaniaRS-485
    RTU RS-485
    FunkcjaDo podłączenia modułu sterującego MCU albo jako złącze serwisowe
    Liczba1
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Wymiary są zmienne. Szczegóły, patrz rysunki wymiarowe.
    Masa
    Długość znamionowa 180 mm≤ 2,7 kg
    Długość znamionowa 280 mm≤ 2,7 kg
    Długość znamionowa 435 mm≤ 5 kg
    Długość znamionowa 735 mm≤ 6,3 kg
    Wszystkie dane dotyczące masy bez zintegrowanego zasilania w powietrze przepłukujące
    Zasilanie
    Napięcie24 V DC
    NapięcieZasilanie poprzez zespół sterujący MCU albo ze źródła zewnętrznego
    Pobór mocyBez zintegrowanego zasilania w powietrze przepłukujące: ≤ 4 W
    Ze zintegrowanym zasilaniem w powietrze przepłukujące: ≤ 30 W
  • Moduł sterujący MCU-N (opcja)

    Moduł sterujący MCU-N (opcja)

    OpisModuł do sterowania elementami systemu oraz do analizy i wyprowadzania przygotowanych przez nich danych
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +60 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65
    Wyjścia analogowe1 Wyjście:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Z separacją galwaniczną; dwa dodatkowe wyjścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wejścia analogowe2 Wejścia:
    0 ... 20 mA
    Bez separacji galwanicznej; dwa dodatkowe wejścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wyjścia dwustanowe5 Styki przekaźnika:
    + 48 V, 1 A
    Bezpotencjałowe, do sygnałów stanu
    Wejścia dwustanowe4 styki bezpotencjałowe
    Interfejs komunikacyjny

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Rodzaj wbudowaniaTCP (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    RTU RS-485 (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    Za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu (możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET
    Liczba1
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD (opcja)
    Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja”
    ObsługaZa pośrednictwem wyświetlacza LCD (opcja) lub oprogramowania SOPAS ET
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    ≤ 3,7 kg
    Zasilanie
    Napięcie90 ... 250 V
    NapięcieOpcjonalnie dostępna wersja z zasilaniem 24 V DC
    Częstotliwość47 ... 63 Hz
    Pobór mocy≤ 15 W
    Opcje

    Moduł(y) interfejsu(ów)

    Moduł(y) I/O

  • Zespół powietrza przepłukującego SLV4-2, 2BH1300, 3-fazowy

    Zespół powietrza przepłukującego SLV4-2, 2BH1300, 3-fazowy

    OpisZespół do uzdatniania powietrza wolnego od pyłów do płukania powierzchni układu optycznego
    Przepływ gazu
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Przy przeciwciśnieniu 30 hPa, zależnie od podciśnienia w filtrze
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +55 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP54
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    18 kg
    Zasilanie
    Prąd trójfazowyΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze płuczące40 mm
    Funkcje kontroliCzujnik podciśnienia (punkt przełączania –35 hPa)
    Wbudowane elementyDwustopniowy filtr powietrza, typ Europiclon, zdolność zatrzymywania pyłu 200 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP