Kontakt
Opinia

Przyrządy do mierzenia stężenia pyłów metodą pomiaru światła rozproszonego
DUSTHUNTER SB30

Pomiar ciągły niskich i średnich stężeń pyłów

Twoje korzyści

  • Łatwa instalacja, uruchomienie i obsługa
  • Sprawdzony pomiar, niezależnie od prędkości gazu, wilgotności i stopnia naładowania cząstek
  • Ekonomiczne rozwiązanie – łatwy montaż tylko z jednej strony; nie jest konieczne ustawianie kierunku
  • Bardzo niewielkie nakłady na konserwację dzięki funkcji samokontroli
  • Komunikaty o konieczności wykonania konserwacji zależne od potrzeb

Przegląd

Pomiar ciągły niskich i średnich stężeń pyłów

DUSTHUNTER SB30 to przyrząd pomiarowy do rejestracji niskich i średnich stężeń pyłów, na przykład w gazach gorących lub agresywnych. Pomiar bazuje na sprawdzonej zasadzie rozproszenia światła wstecz. Instalacja jest bardzo prosta i odbywa się tylko z jednej strony kanału. W celu dopasowania przyrządu pomiarowego do różnych średnic kanałów dostępne są dwie różne głębokości.

Przegląd
  • Od niskich do średnich zawartości pyłów
  • Łatwa instalacja z jednej strony
  • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
  • Od średnich do dużych średnic kanałów

Akcesoria

spareparts

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System DUSTHUNTER SB30

    System DUSTHUNTER SB30

    Wielkości pomiaroweIntensywność światła rozproszonego, Stężenie pyłów (wg grawimetrycznego pomiaru porównawczego)
    Metody pomiaroweRozproszenie światła wstecz
    Zakres widma
    640 nm ... 660 nm
    Laser, klasa ochrony 2, moc < 1 mW
    Zakresy pomiarowe
    Intensywność światła rozproszonego0 ... 30 SI / 0 ... 3.000 SI
    Dowolny wybór zakresów pomiarowych, standardowe trzy zakresy pomiarowe (0 ... 30/500/3000 SI)
    Czas odpowiedzi (t90)
    1 s ... 600 s
    Dowolne ustawienie za pośrednictwem oprogramowania SOPAS ET
    Dokładność
    ± 2 %
    Wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Temperatura procesu
    –40 °C ... +600 °C
    Ciśnienie procesu
    Z modułem sterującym MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Z zewnętrznym zespołem powietrza płuczącego–50 hPa ... 30 hPa
    Średnica kanału
    ≥ 500 mm
    Zgodność

    Świadectwo badania typu TÜV

    Zgodność z China EPA

    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Wyjścia analogowe1 Wyjście:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Funkcje kontroli

    Automatyczna samokontrola (liniowość, dryft, starzenie)

    Ręczny test liniowości za pomocą filtra referencyjnego

    Opcje

    Moduł sterujący MCU

    Moduł sterujący SCU

    Zewnętrzny zespół powietrza płuczącego

  • Zespół nadawczo-odbiorczy DHSB-T30

    Zespół nadawczo-odbiorczy DHSB-T30

    OpisZespół analizujący systemu pomiarowego
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +60 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66
    Wyjścia analogowe1 Wyjście:
    0/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Z separacją galwaniczną
    Wyjścia dwustanowe3 Styki przekaźnika:
    + 48 V, 1 A
    Do sygnałów stanu
    Wejścia dwustanowe2 styki bezpotencjałowe:
    Do zewnętrznego wyłącznika serwisowego, automatycznej samokontroli albo pomiarów liniowości
    Interfejs komunikacyjny

    Szeregowy

    Magistrala CAN

    Rodzaj wbudowaniaRS-485
    FunkcjaDo podłączenia modułu sterującego MCU albo jako złącze serwisowe
    Do podłączenia modułu sterującego SCU
    Liczba1
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    265 mm x 265 mm x 295 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    7 kg
    Zasilanie
    Napięcie24 V
    NapięcieZasilanie poprzez zespół sterujący MCU albo ze źródła zewnętrznego
    Pobór mocy≤ 4 W
  • Moduł sterujący MCU-N

    Moduł sterujący MCU-N

    OpisModuł do sterowania elementami systemu oraz do analizy i wyprowadzania przygotowanych przez nich danych
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +60 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66
    Wyjścia analogowe1 Wyjście:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Z separacją galwaniczną; dwa dodatkowe wyjścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wejścia analogowe2 Wejścia:
    0 ... 20 mA
    Bez separacji galwanicznej; dwa dodatkowe wejścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wyjścia dwustanowe5 Styki przekaźnika:
    + 48 V, 1 A
    Bezpotencjałowe, do sygnałów stanu
    Wejścia dwustanowe4 styki bezpotencjałowe
    Interfejs komunikacyjny

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Rodzaj wbudowaniaTCP (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    RS-485 (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    Za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu (możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC
    Liczba1
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD (opcja)
    Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja”
    ObsługaZa pośrednictwem wyświetlacza LCD (opcja) lub oprogramowania SOPAS ET
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    ≤ 3,7 kg
    Zasilanie
    Napięcie90 ... 250 V
    NapięcieOpcjonalnie dostępna wersja z zasilaniem 24 V DC
    Częstotliwość47 ... 63 Hz
    Pobór mocy≤ 15 W
    Opcje

    Moduł(y) interfejsu(ów)

    Moduł(y) I/O

  • Moduł sterujący MCU-P

    Moduł sterujący MCU-P

    OpisModuł do sterowania elementami systemu oraz do analizy i wyprowadzania danych przygotowanych przez użytkownika. Ze zintegrowanym zespołem powietrza płuczącego.
    Przepływ gazu
    ≤ 20 m³/h
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +45 °C
    Temperatura zasysanego powietrza płuczącego
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66
    Wyjścia analogowe1 Wyjście:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Z separacją galwaniczną; dwa dodatkowe wyjścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wejścia analogowe2 Wejścia:
    0 ... 20 mA
    Bez separacji galwanicznej; dwa dodatkowe wejścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wyjścia dwustanowe5 Styki przekaźnika:
    + 48 V, 1 A
    Bezpotencjałowe, do sygnałów stanu
    Wejścia dwustanowe4 styki bezpotencjałowe
    Interfejs komunikacyjny

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Rodzaj wbudowaniaTCP (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    RS-485 (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    Za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu (możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC
    Liczba1
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD (opcja)
    Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja”
    ObsługaZa pośrednictwem wyświetlacza LCD (opcja) lub oprogramowania SOPAS ET
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    ≤ 13,5 kg
    Zasilanie
    Napięcie90 ... 250 V
    NapięcieOpcjonalnie dostępna wersja z zasilaniem 24 V DC
    Częstotliwość47 ... 63 Hz
    Pobór mocy≤ 70 W
    Opcje

    Moduł(y) interfejsu(ów)

    Moduł(y) I/O

  • Zespół powietrza przepłukującego SLV4-2, 2BH1300, 3-fazowy

    Zespół powietrza przepłukującego SLV4-2, 2BH1300, 3-fazowy

    OpisZespół do uzdatniania powietrza wolnego od pyłów do płukania powierzchni układu optycznego
    Przepływ gazu
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Przy przeciwciśnieniu 30 hPa, zależnie od podciśnienia w filtrze
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +55 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP54
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    18 kg
    Zasilanie
    Prąd trójfazowyΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze płuczące40 mm
    Funkcje kontroliCzujnik podciśnienia (punkt przełączania –35 hPa)
    Wbudowane elementyDwustopniowy filtr powietrza, typ Europiclon, zdolność zatrzymywania pyłu 200 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP