Kontakt
Opinia

Przyrządy do mierzenia stężenia pyłów metodą pomiaru światła rozproszonego
DUSTHUNTER SB100

Sprawdzony przyrząd do pomiarów stężeń pyłów na zasadzie rozproszenia światła wstecz

Twoje korzyści

  • Łatwa instalacja, uruchamianie i obsługa
  • Pomiar niezależnie od prędkości gazu, wilgotności i stopnia naładowania cząstek.
  • Przydatność sprawdzona zgodnie z normą EN 15267
  • Bezobsługowość dzięki funkcji samokontroli

Przegląd

Sprawdzony przyrząd do pomiarów stężeń pyłów na zasadzie rozproszenia światła wstecz

DUSTHUNTER SB100 to sprawdzony przyrząd pomiarowy do rejestracji bardzo niskich do średnich stężeń pyłów w wymagających aplikacjach, na przykład w gazach gorących lub agresywnych. Pomiar bazuje na zasadzie rozproszenia światła wstecz. Instalacja odbywa się tylko po jednej stronie kanału, przy czym możliwe są dwie różne głębokości penetracji. Promieniowanie tła jest kompensowane automatycznie, nie jest więc konieczny absorber światła. Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia, a także kontrola zanieczyszczenia są zintegrowane w przyrządzie.

Przegląd
  • Od bardzo niskich do średnich zawartości pyłów
  • Instalacja z jednej strony
  • Kontrola zanieczyszczenia
  • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
  • Automatyczna kompensacja promieniowania tła, nie jest więc konieczny absorber światła
  • Od średnich do dużych średnic kanałów

Akcesoria

spareparts

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System DUSTHUNTER SB100

    System DUSTHUNTER SB100

    Wielkości pomiaroweIntensywność światła rozproszonego, Stężenie pyłów (wg grawimetrycznego pomiaru porównawczego)
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneIntensywność światła rozproszonego
    Metody pomiaroweRozproszenie światła wstecz
    Zakres widma
    640 nm ... 660 nm
    Laser, klasa ochrony 2, moc < 1 mW
    Zakresy pomiarowe
    Stężenie pyłów0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Wyższe zakresy pomiarowe na zapytanie
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    Intensywność światła rozproszonego0 ... 100 SI / 0 ... 15 SI / 0 ... 50 SI / 0 ... 200 SI
    Czas odpowiedzi (t90)
    1 s ... 600 s
    Dowolnie ustawiane
    Dokładność
    ≤ 2 %
    Wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Temperatura procesu
    –40 °C ... +600 °C
    Ciśnienie procesu
    Z modułem sterującym MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Z zewnętrznym zespołem powietrza płuczącego–50 hPa ... 30 hPa
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Średnica kanału
    ≥ 500 mm
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Funkcje kontroli

    Automatyczna samokontrola (liniowość, zanieczyszczenie, dryft, starzenie)

    Wartości graniczne zanieczyszczenia: przy 20% ostrzeżenie, przy 30% usterka

    Ręczny test liniowości za pomocą filtra referencyjnego

  • Zespół nadawczo-odbiorczy DHSB-T10/-T11

    Zespół nadawczo-odbiorczy DHSB-T10/-T11

    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +60 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    265 mm x 274 mm x 692 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    ≤ 10 kg
    Zasilanie
    Napięcie24 V
    NapięcieZasilanie poprzez zespół sterujący
    Pobór mocy≤ 4 W
  • Moduł sterujący MCU-N

    Moduł sterujący MCU-N

    OpisModuł do sterowania elementami systemu oraz do analizy i wyprowadzania przygotowanych przez nich danych
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +60 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66
    Wyjścia analogowe3 Wyjścia:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Z separacją galwaniczną; dwa dodatkowe wyjścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wejścia analogowe2 Wejścia:
    0 ... 20 mA
    Bez separacji galwanicznej; dwa dodatkowe wejścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wyjścia dwustanowe5 Styki przekaźnika:
    + 48 V, 1 A
    Bezpotencjałowe, do sygnałów stanu
    Wejścia dwustanowe4 styki bezpotencjałowe
    Interfejs komunikacyjny

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Rodzaj wbudowaniaTCP (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    RTU RS-485 (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    Za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu (możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC
    Liczba1
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja”
    ObsługaZa pomocą wyświetlacza LCD lub oprogramowania SOPAS ET
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    ≤ 3,7 kg
    Zasilanie
    Napięcie90 ... 250 V
    NapięcieOpcjonalnie dostępna wersja z zasilaniem 24 V DC
    Częstotliwość47 ... 63 Hz
    Pobór mocy≤ 15 W
    Opcje

    Moduł(y) interfejsu(ów)

    Moduł(y) I/O

  • Moduł sterujący MCU-P

    Moduł sterujący MCU-P

    OpisModuł do sterowania elementami systemu oraz do analizy i wyprowadzania danych przygotowanych przez użytkownika. Ze zintegrowanym zespołem powietrza płuczącego.
    Przepływ gazu
    ≤ 20 m³/h
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +45 °C
    Temperatura zasysanego powietrza płuczącego
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66
    Wyjścia analogowe3 Wyjścia:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Z separacją galwaniczną; dwa dodatkowe wyjścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wejścia analogowe2 Wejścia:
    0 ... 20 mA
    Bez separacji galwanicznej; dwa dodatkowe wejścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wyjścia dwustanowe5 Styki przekaźnika:
    + 48 V, 1 A
    Bezpotencjałowe, do sygnałów stanu
    Wejścia dwustanowe4 styki bezpotencjałowe
    Interfejs komunikacyjny

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Rodzaj wbudowaniaTCP (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    RTU RS-485 (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu, możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    Za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu (możliwy tylko jeden moduł na MCU)
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC
    Liczba1
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja”
    ObsługaZa pomocą wyświetlacza LCD lub oprogramowania SOPAS ET
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    ≤ 13,5 kg
    Zasilanie
    Napięcie90 ... 250 V
    NapięcieOpcjonalnie dostępna wersja z zasilaniem 24 V DC
    Częstotliwość47 ... 63 Hz
    Pobór mocy≤ 70 W
    Opcje

    Moduł(y) interfejsu(ów)

    Moduł(y) I/O

  • Zespół powietrza przepłukującego SLV4-2, 2BH1300, 3-fazowy

    Zespół powietrza przepłukującego SLV4-2, 2BH1300, 3-fazowy

    OpisZespół do uzdatniania powietrza wolnego od pyłów do płukania powierzchni układu optycznego
    Przepływ gazu
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Przy przeciwciśnieniu 30 hPa, zależnie od podciśnienia w filtrze
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +55 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP54
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    18 kg
    Zasilanie
    Prąd trójfazowyΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze płuczące40 mm
    Funkcje kontroliCzujnik podciśnienia (punkt przełączania –35 hPa)
    Wbudowane elementyDwustopniowy filtr powietrza, typ Europiclon, zdolność zatrzymywania pyłu 200 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP