Print Detector: kontrola jakości nadruków
PSS
Czujniki kontrastu
Wykrywanie kontrastu przy użyciu technologii TwinEye i sprawdzona w praktyce obudowa zapewniające maksymalne możliwości czujnika
KTX Prime
Urządzenie do uniwersalnego wykrywania kontrastu w nowoczesnej obudowie
KTS Core
Innowacyjna technologia TwinEye dla lepszego rozpoznawania kontrastu
KTS Prime
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Wytrzymałość w standardzie – do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia
IMB
Zaawansowane kurtyny pomiarowe
Najwyższa wydajność przy czasie odpowiedzi, rozdzielczości i wykrywaniu obiektu
MLG-2 Pro
Czujniki połysku
Ekspert do spraw połysku
Glare
Czujniki tunelowe
Modernizuje wydajność pomiaru jakości powietrza w tunelu
VISIC100SF
Ekstrakcyjne analizatory gazu
Innowacyjne pomiary zawartości rtęci w spalinach
MERCEM300Z
Przetworniki gazu
Właściwy detektor tlenu
TRANSIC100LP
Dalmierze średniego zasięgu
Nowa era w pomiarach odległości
Dx50-2
Czytniki ręczne
Komfort i skuteczność identyfikacji kodów 2D
IDM24x
Czytniki ręczne
Identyfikacja kodu 2D w surowych warunkach
IDM26x
Czujniki ciśnienia
Wyraźnie lepsza kontrola ciśnienia
PAC50
Systemy wspomagania kierowcy
Asystent bezkolizyjnego przeładunku kontenerów
RAS Prime
Czujniki 3D LiDAR
Outdoor to nasz czwarty wymiar
MRS1000
Enkodery liniowe
Zintegrowany pomiar położenia w siłownikach dla mobilnych maszyn
MAX48
Fotoprzekaźniki
Mały, niezawodny i wytrzymały – idealny czujnik do pracy w mokrym otoczeniu
G6 Inox
Czujniki koloru
Małe, proste, inteligentne
CSM
Fotoprzekaźniki
Cylindryczne i nie do pobicia pod względem ekonomiczności
GR18
Czujniki luminescencji
Mały, inteligentny czujnik luminescencji
LUTM
Bezpieczne połączenie szeregowe
Ekonomiczne, bezpieczne połączenie szeregowe z diagnostyką
Flexi Loop
Komputer przepływu
Optymalny komputer przepływu do pomiaru gazów ultradźwiękowymi gazomierzami SICK
Flow-X
Enkodery inkrementalne
Wytrzymały, uniwersalny enkoder inkrementalny do zastosowań przemysłowych
DBS60 Core
Enkoder absolutny
Elastyczne, inteligentne, kompaktowe
AHS/AHM36 SSI
Czujniki pomiaru przemieszczeń
Linia oznacza więcej niż punkt
Profiler
Systemy wizyjne 2D
Wysoka efektywność w aplikacjach odczytu kodów
Lector64x
Czujniki poziomu napełnienia
Elastyczny do samego końca sondy
LFP Cubic