Zastosowania, w których używane są lampy sygnalizacyjne, mogą być bardzo różne. Przykłady zastosowań można znaleźć w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń, ale także w innych obszarach, takich jak systemy logistyczne lub technologia budynków. Lampy sygnalizacyjne ułatwiają monitorowanie stanów roboczych maszyn, wizualizację czasów taktowania i cykli na taśmach przenośnikowych lub też dostarczają informacji w przypadku przestojów lub czasów oczekiwania w trakcie przebiegu procesu. Informują one pracowników o potrzebie uzupełnienia zapasów materiałów lub wskazują poziom napełnienia urządzeń bez konieczności zaglądania do wnętrza zbiornika. Jednakże również w dziedzinie automatyki mobilnej, takiej jak systemy transportu samojezdnego (AGV), lampy sygnalizacyjne przekazują informacje oraz instrukcje dotyczące działania. Różne kolory i wzory sygnałów, takie jak np. miganie, służą do tego, aby skomplikowane stany maszyn i pracy były łatwo i jednoznacznie widoczne, także z większej odległości. Smart Light Tower SLT można dostosować do każdego możliwego zastosowania za pomocą połączenia IO-Link, bez konieczności pracochłonnego skręcania ze sobą modułów w różnych kolorach. Zmniejsza to różnorodność wariantów oraz zapasy magazynowe różnych pojedynczych części.