Sensor Visualization

Wizualizacja danych z czujników zapewnia większą przejrzystość
Interfejsy człowiek-maszyna służą do wizualizacji danych z czujników, tworząc w ten sposób wartość dodaną. Lampy sygnalizacyjne wskazują stany maszyn za pomocą wielokolorowych diod LED. Inteligentne wyświetlacze umożliwiają tworzenie indywidualnych graficznych interfejsów użytkownika, stosowanych do wizualizacji danych z czujników. Ma to na celu zapewnienie większej przejrzystości procesów produkcyjnych i logistycznych.
Filtruj według:
Wyniki
Proste i elastyczne rozwiązanie do wizualizacji dla aplikacji wykorzystujących czujniki
- Programowalny interfejs człowiek-maszyna
- Wielodotykowy pojemnościowy ekran dotykowy
- 2 zintegrowane interfejsy Ethernet
- Linux OS i SICK AppEngine z preinstalowanymi sterownikami i przeglądarką SOPASair
- System bezwentylatorowy z wyświetlaczem wielodotykowym i komputerem PC w kompaktowej obudowie
- Stopnie ochrony IP66 i IP20 zapewniające dużą wytrzymałość
Inteligentna wizualizacja stanów pracy za pośrednictwem interfejsu IO-Link
- Różne tryby pracy: Signal Light, Level Meter lub Animation
- Jasne diody LED w 21 kolorach
- 20 konfigurowanych niezależnie od siebie segmentów barwnych
- Opcjonalnie: moduł brzęczyka do akustycznej sygnalizacji alarmowej
- Łatwa, graficzna obsługa
- Zgodność z wymogami Przemysłu 4.0 dzięki IO-Link
- Możliwość zmiany parametrów podczas pracy