Sensor Integration Gateway
SIG350

Uniwersalne urządzenie IO-Link Master z kompetencjami IIoT

Twoje korzyści

  • Umożliwia bezstratną komunikację między dużą liczbą czujników lub elementów wykonawczych oraz nadrzędnym układem sterowania instalacji
  • Łatwa i przejrzysta integracja danych dzięki jednolitej koncepcji okablowania przy użyciu IO-Link
  • Innowacyjne porty IO-Link, które można dowolnie konfigurować jako porty klasy A lub klasy B.
  • Intuicyjne i szybkie uruchamianie oraz parametryzacja za pośrednictwem zintegrowanego serwera WWW
  • INDUSTRY 4.0 READY dzięki połączeniu IIoT za pośrednictwem REST, MQTT oraz OPC UA

Przegląd

Uniwersalne urządzenie IO-Link Master z kompetencjami IIoT

Sensor Integration Gateway SIG350 to urządzenie IO-Link Master, które łączy i steruje komunikacją czujników za pośrednictwem 8 portów IO-Link. SIG350 umożliwia bezproblemową integrację i bezstratne przesyłanie danych od czujnika aż po chmurę – przy zredukowanych nakładach na okablowanie. Aby móc zintegrować siłowniki o wyższym zapotrzebowaniu energii, porty można obciążać maksymalnie do 4 A. Do komunikacji sieciowej dostępne są protokoły przemysłowe PROFINET, EtherNet/IP i EtherCAT. Zintegrowany serwer WWW umożliwia intuicyjną konfigurację urządzenia IO-Link Master, jak również podłączonych czujników – dzięki IO-Link nawet w trakcie pracy. Wymiana danych z rozwiązaniami chmurowymi jest możliwa za pośrednictwem interfejsów IIoT REST API, MQTT oraz OPC UA.

Przegląd
  • 8 portów IO-Link (M12, 5-pinowych, kodowanie A; klasa A/B)
  • Obciążalność prądowa do 16 A przy maks. 4 A na port dla US oraz UA
  • Wytrzymała obudowa IP67
  • Temperatura robocza –30°C ... +70°C
  • Dostępny PROFINET, EtherNet/IP oraz EtherCAT
  • Możliwość korzystania z protokołów IIoT REST API, MQTT oraz OPC UA
  • Obrotowy przełącznik kodujący do adresowania IP

Zalety

Innowacyjne porty IO-Link, zapewniające maksymalną efektywność i elastyczność

Dzięki bramie Sensor Integration Gateway SIG350 można łatwo zaoszczędzić nakłady na instalację, miejsce oraz koszty: innowacyjne porty IO-Link zapewniają maksymalną elastyczność aplikacji, ponieważ można je dowolnie konfigurować jako Class A lub Class B. Do 8 portów można podłączyć każdorazowo jedno urządzenie IO-Link lub też cyfrowy czujnik standardowy. Dodatkowy czujnik cyfrowy można podłączyć do styku 2 w przypadku używania konfiguracji klasy A. W połączeniu z nadrzędnymi koncentratorami IO-Link, takimi jak SIG100, można znacznie zwiększyć liczbę sygnałów cyfrowych, które można przetwarzać za pomocą tylko jednego urządzenia nadrzędnego. Za pośrednictwem konfiguracji klasy B można podłączyć również energochłonne urządzenia IO-Link o zapotrzebowaniu prądu do 4 A. W ten sposób można sterować złożonymi systemami czujników i elementów wykonawczych. Zaleta – nie ma potrzeby wcześniejszego definiowania typu portu. Zwiększa to elastyczność i obniża koszty przechowywania, ponieważ nie ma potrzeby utrzymywania w magazynie zapasów różnych urządzeń IO-Link Master.

Elastyczne możliwości rozbudowy: dzięki 8 portom i opcji przetwarzania do 104 sygnałów, SIG350 łączy informacje o czujnikach i siłownikach w maksymalnie wydajny sposób.

Maksymalna moc: kompaktowy zasilacz M12, zapewniający każdorazowo 16 A dla US i UA cechuje się szczególną wydajnością. Ponadto zasilanie elektryczne może być połączone w pętlę przez kilka urządzeń nadrzędnych (łańcuch stokrotkowy), co zmniejsza długość niezbędnych ścieżek kablowych.
Szczególnie wydajne: urządzenia o zwiększonym zapotrzebowaniu energii, takie jak silniki elektryczne lub wyspy zaworowe, można podłączyć do maksymalnego prądu 2 x 2 A przez skonfigurowane porty klasy B.

Większa swoboda projektowania: za pomocą przypisania styku 2, do portu można podłączyć dodatkowe wejście/wyjście lub też podłączyć urządzenie o zwiększonym zapotrzebowaniu prądu. W ten sposób można dostosować SIG350 w sposób maksymalnie elastyczny do aplikacji i jej wymagań.

Przyszłościowa komunikacja – od czujnika aż po chmurę

Udział w rynku sieci Industrial Ethernet podwoił się w ciągu ostatnich pięciu lat – a trend ten wciąż rośnie. Dlatego też SIG350 jest dostępny z trzema wiodącymi protokołami Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP lub EtherCAT. Protokoły sprawnie i bez zakłóceń łączą systemy przemysłowe, a także zapewniają przyszłą wymianę danych w czasie rzeczywistym. W połączeniu z dostępnymi interfejsami IIoT, SIG350 nadaje się do wielu zadań automatyzacji w całkowicie zautomatyzowanym środowisku przemysłowym jutra. Całkiem pod znakiem Przemysłu 4.0.

Zintegrowany serwer sieciowy zapewnia optymalną konfigurację: zintegrowany serwer sieciowy umożliwia przekazywanie kompleksowych informacji, danych diagnostycznych oraz konfiguracji. Ponadto serwer WWW udostępnia wszystkie aktualne dane w czasie rzeczywistym (np. wartości prądu, napięcia i temperatury) oraz dane diagnostyczne.

SIG350 jest zoptymalizowany pod kątem aplikacji IIoT i jest wyposażony w różnorodne interfejsy: REST API JSON i MQTT JSON zgodnie z integracją JSON dla IO-Link społeczności IO-Link Community, a także w zintegrowany serwer OPC UA zgodnie z OPC UA dla specyfikacji IO-Link Companion.

SIG350 umożliwia korzystanie z dwóch równoległych kanałów komunikacji – do komunikacji ze sterownikiem (za pośrednictwem magistrali sieciowej) i z aplikacjami w chmurze (za pośrednictwem interfejsu IIoT). Taki model nazywamy „Dual Talk”.

Prosta i bezproblemowa integracja, zarówno dziś, jak i jutro: dzięki SIG350 wprowadzanie danych z czujników do nowoczesnych sieci przemysłowych jest możliwe bez problemów. Jednocześnie dane mogą być również przesyłane do aplikacji w chmurze. Dzięki Dual Talk prawidłowe dane mogą być zawsze dostępne dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obsługiwane produkty

    Urządzenia IO-Link

    Czujniki z przełączaniem binarnym

    Elementy wykonawcze z przełączaniem binarnym

    IO-Link
    Ethernet
    PROFINET
    REST API
    MQTT
    OPC UA
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    Stopień ochronyIP67 w stanie skręconym śrubami
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania