Sensor Integration Gateway SIG200 to urządzenie nadrzędne IO-Link. Można je podłączyć do różnych typów sterowników i w ten sposób uzyskać dostęp do danych generowanych przez podłączone urządzenia IO-Link oraz do zagregowanych informacji systemowych, które są tworzone w edytorze logiki. IO-Link ma wiele zalet, takich jak automatyczne zapisywanie parametrów urządzeń i jednoznaczna identyfikacja sprzętu. Urządzenie IO-Link można automatycznie zidentyfikować w oparciu o jego oznaczenie, charakteryzujące urządzenie i producenta. Identyfikacja ta daje pewność, że przy wymianie urządzenia stosowany jest właściwy model. Z myślą o szybkim i bezbłędnym uruchomieniu parametry określonego czujnika można automatycznie przesłać do urządzenia zamiennego, co zapewnia właściwą parametryzację po wymianie.
Jako współtwórca standardu IO-Link firma SICK dysponuje jedną z najszerszych ofert rozwiązań IO-Link na rynku, obejmującą liczne typy czujników wyposażonych w najróżniejsze technologie rozpoznawania. Brama SIG200 umożliwia szybkie i proste podłączenie sygnałów z urządzeń IO-Link i czujników binarnych oraz budowę kompaktowych systemów obejmujących czujniki i elementy wykonawcze. Zachęcamy do skorzystania z szerokiego doświadczenia firmy SICK w dziedzinie najróżniejszych zasad funkcjonowania czujników i technologii IO-Link.