Zdecentralizowana inteligencja i cyfrowe przetwarzanie danych bez komplikacji
Urządzenie Sensor Integration Gateway SIG100 to koncentrator czujników IO-Link, dzięki któremu rejestrowanie i monitorowanie standardowych sygnałów cyfrowych jest proste jak nigdy dotąd. Decyzje logiczne są tu podejmowane zgodnie z konfiguracją wprowadzoną przez użytkownika, a wyniki są przesyłane za pośrednictwem technologii IO-Link do dowolnego urządzenia IO-Link Master. Zintegrowany interfejs USB i graficzny interfejs użytkownika narzędzia SOPAS ET sprawiają, że parametryzacja urządzeń jest szybka i prosta. Z myślą o zróżnicowanych zastosowaniach edytor logiki udostępnia funkcję „przeciągnij i upuść”, umożliwiając użytkownikowi szybkie i łatwe stworzenie własnego systemu czujników, który można uruchamiać niezależnie od sterownika centralnego (PLC).
Przegląd
Łatwe podłączanie czujników z przełączaniem binarnym do dowolnego urządzenia IO-Link Master
Sześć konfigurowalnych portów wyposażonych w dwa wejścia lub wyjścia binarne każdy, do podłączenia nawet 12 standardowych urządzeń we/wy
Szybka, łatwa konfiguracja samodzielnego systemu czujników składającego się z wejść i wyjść binarnych, powiązanych w warstwie logicznej za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” bez dodatkowego sterownika
Niewielkie nakłady związane z okablowaniem i niższe koszty dzięki zebraniu pojedynczych sygnałów z czujników w jednej wiadomości IO-Link
Za pomocą wydajnego edytora logiki wbudowanego w narzędzie SOPAS ET można tworzyć unikatowe systemy czujników. Zintegrowane bramki logiczne (np. AND i OR), inwerter, opóźnienia czasowe lub licznik pozwalają wizualizować wszystkie podłączone sygnały, a zarazem szybko i łatwo realizować określone zadania. Aby stworzyć własny system, wystarczy poprzesuwać bloki logiczne i punkty powiązań za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. Dostęp jest możliwy za pośrednictwem portu USB w urządzeniu przy użyciu oprogramowania SOPAS ET.
Systemy mogą być bez trudu konfigurowane przez najróżniejsze grupy użytkowników, ponieważ nie wymaga to umiejętności programistycznych.
Przy użyciu binarnych sygnałów przełączających z czujników lub elementów wykonawczych można tworzyć proste aplikacje bez dodatkowego sterownika.
Edytor logiki: graficzne środowisko konfiguracyjne do łatwego przypisywania wejść (lewa strona) poprzez funkcje logiczne (górny pasek) do wyjść (prawa strona).
Za pomocą urządzenia SIG100 można sprawnie łączyć i agregować sygnały z podłączonych czujników lub elementów wykonawczych, korzystając w tym celu z funkcji „przeciągnij i upuść”. Do tej prostej czynności nie potrzeba dodatkowej znajomości oprogramowania, co znacznie ogranicza nakłady związane z programowaniem i oszczędza czas.
Niewielkie nakłady związane z okablowaniem i niższe koszty
Dzięki urządzeniu Sensor Integration Gateway SIG100 można zmniejszyć nakłady związane z okablowaniem, łącząc pojedyncze standardowe sygnały we/wy w jednym strumieniu danych IO-Link. Za pomocą sześciu portów modułu SIG100 można połączyć nawet 12 osobnych sygnałów wejściowych lub wyjściowych. Interfejs IO-Link nie wymaga specjalnego okablowania. Do podłączenia czujników i elementów wykonawczych można w dalszym ciągu używać sprawdzonych, nieekranowanych trzyżyłowych przewodów przemysłowych.
Czujniki i elementy wykonawcze z przełączaniem binarnym są podłączane do modułu IO-Link Master za pomocą standardowych, 4-pinowych wtyków M12 urządzenia SIG100. Umożliwia to zastosowanie jednolitej koncepcji okablowania od magistrali sieciowej, przez urządzenia IO-Link, aż po standardowe sygnały we/wy.
Również instalacja urządzenia SIG100 nie stwarza problemów. Za pomocą interfejsu USB lub IO-Link użytkownicy mogą odczytywać i dopasowywać parametry urządzenia w narzędziu SOPAS ET lub oprogramowaniu systemu sterowania. Pozwala to szybko sparametryzować i uruchomić moduł SIG100 oraz zaoszczędzić czas i zasoby.
Jednolita koncepcja okablowania dla najróżniejszych rodzajów czujników.
IO-Link to protokół komunikacyjny typu punkt-punkt do podłączania dowolnych czujników i elementów wykonawczych w obrębie jednej, zautomatyzowanej sieci. Zapewnia to centralną dostępność informacji, z których dotychczas można było korzystać tylko w samych podłączonych urządzeniach. Za pomocą narzędzia SOPAS ET – oprogramowania do konfiguracji firmy SICK – można bez trudu wizualizować i parametryzować urządzenia IO-Link, takie jak brama SIG100.
Zalety technologii IO-Link
SIG100 to koncentrator IO-Link (IO-Link Device). Po połączeniu go z dowolnym modułem IO-Link Master można uzyskać dostęp zarówno do informacji z podłączonych urządzeń, jak i do zagregowanych informacji systemowych tworzonych w edytorze logiki. IO-Link ma wiele zalet, np. automatyczne zapisywanie parametrów urządzeń i jednoznaczne rozpoznawanie sprzętu. Urządzenie IO-Link można automatycznie zidentyfikować za pomocą oznaczenia charakteryzującego sprzęt i producenta, co pozwala mieć pewność, że w przypadku jego wymiany zastosowany zostanie właściwy moduł. Parametry urządzenia z określonego czujnika można automatycznie wczytać do urządzenia zamiennego, aby zagwarantować, że po wymianie będzie ono działać w oparciu o właściwe parametry. Umożliwia to szybkie i bezbłędne uruchomienie.
Jako współtwórca standardu IO-Link firma SICK dysponuje jedną z najszerszych ofert rozwiązań IO-Link na rynku, obejmującą liczne rodzaje czujników wyposażonych w najróżniejsze technologie detekcji. Dzięki bramie SIG100 szybkie i proste podłączanie czujników z przełączaniem binarnym oraz tworzenie niewielkich systemów czujników i elementów wykonawczych staje się rzeczywistością. Zachęcamy do skorzystania z szerokiego doświadczenia firmy SICK w dziedzinie najróżniejszych zasad funkcjonowania czujników i technologii IO-Link.
Łatwa wymiana urządzeń dzięki ich automatycznemu rozpoznawaniu – gdy używane są urządzenia IO-Link z modułem IO-Link Master, do niezawodnej wymiany czujników nie potrzeba ani specjalnie przeszkolonego personelu, ani dodatkowych narzędzi czy instrukcji.
Wizualizacja i parametryzacja czujników i urządzeń Sensor Integration Gateway za pomocą oprogramowania SOPAS ET.
Jako współtwórca standardu IO-Link firma SICK dysponuje jedną z najszerszych ofert rozwiązań IO-Link na rynku. Zachęcamy do skorzystania z szerokiego doświadczenia firmy SICK w dziedzinie najróżniejszych zasad funkcjonowania czujników i technologii IO-Link.
System IO-Link niesie ze sobą liczne zalety, takie jak zgodne ze standardem, uproszczone okablowanie, większa dostępność danych, łatwa wymiana urządzeń i rozszerzone możliwości diagnostyczne.
6 portów. Styki nr 2 i 4 konfigurowane indywidualnie jako wejście lub wyjście cyfrowe umożliwiają przesyłanie nawet 12 cyfrowych sygnałów wejściowych lub wyjściowych.
CONFIG
Port do konfiguracji przez USB za pomocą narzędzia SOPAS ET (narzędzie SOPAS ET jest dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.sick.com)